Attuatore rotativo con elettrovalvola, tipo a palette, serie CVRB1

Attuatore rotativo con elettrovalvola, tipo a palette, serie CVRB1
Attuatore rotativo con elettrovalvola.
[Caratteristiche]
· Due tipi di ubicazione del porto: attacchi laterali o assiali.
· Metodi di montaggio: montaggio diretto/fissaggio a piedini
· Senza interruttore automatico (Nil)/con interruttore automatico (D).
· Dimensione: 50/63/80/100.
· Tipi di palette: pala singola/doppia pala.
· Angolo di rotazione: 90°/ 100°/ 180°/ 190°/ 270°/ 280°.

(i)Nota

  • *Vedere il catalogo di SMC per i dettagli delle specifiche.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CVRB1BW50-90S
CVRB1BW50-180S
CVRB1BW63-180S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di oscillazione A Coppia
(N▪m)
Diametro nominale tubo Energia cinetica ammessa
(J)
Energia cinetica ammessa
(J)
Punto iniziale di rotazione

474.47 €

1 26 giorni [90°] 90°Inf. a 1 / 10–inf. a 20500.01–inf. a 0.10.082Sinistra 45°

474.56 €

1 26 giorni [180°] 180°10–inf. a 20500.01–inf. a 0.10.082Sinistra 90°

520.97 €

1 26 giorni [180°] 180°Inf. a 1 / 20–inf. a 50630.1–inf. a 10.12Sinistra 90°

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Uscita asse dell'attuatore rotante su entrambi i lati Profilo corpo principale Profilo blocco Metodo di funzionamento Paletta singola
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Rigidità e precisione Standard Valvola N/A
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.15::1.0 Posizione raccordo di collegamento Superficie laterale corpo Interruttore Senza interruttore automatico (magnete incorporato)
Conduttore(m) Assente Numero di interruttori Assente Modello albero Albero doppio (chiave albero doppio e 4 smussature)
Specifiche su ordinazione Assente Ingresso elettrico conduttore Anello di tenuta Stile montaggio Tipo base
Specifiche Tipo standard

Supporto tecnico