Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Model Number Notation
CRQ2 Series external appearance
Size | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Fluid | Air (non-lube) | ||||
Max. operating pressure | 0.7MPa | 1.0MPa | |||
Min. operating pressure | 0.15MPa | 0.1MPa | |||
Ambient and fluid temperature | 0 to 60℃ (No freezing) | ||||
Cushion | Rubber bumper | Not attached, Air cushion | |||
Angle adjustment range | Rotation end ±5° | ||||
Rotation | 90°, 180°, 360° | ||||
Port size | M5×0.8 | Rc1/8, G1/8, NPT1/8, NPTF1/8 | |||
Output (Nm)* | 0.3 | 0.75 | 1.8 | 3.1 | 5.3 |
When pressurized from the port indicated by the arrow, the shaft will rotate in a clockwise direction.
Rotating angle: 90°
Rotating angle: 180°
Rotating angle: 360°
(Unit: mm)
Size 10, 15 dimensional drawing
(Unit: mm)
Size | Rotating angle | A | AU* | B | BA | BB | BC | BD | BU | D (g6) | DD (h9) | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 90°, 180°, 360 ° | 42.4 | (8.5) | 29 | 8.5 | 17 | 6.7 | 2.2 | 16.7 | 5 | 12 | 18 |
15 | 90°, 180°, 360 ° | 53.6 | (9.5) | 31 | 9 | 26.4 | 10.6 | - | 23.1 | 6 | 14 | 20 |
*The AU dimension is not the dimension at the time of shipment, since its dimension is for adjustment parts.
(Unit: mm)
Size | Rotating angle | W | Q | S | US | UW | ab | M | TA | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 90 ° | 4.5 | 17 | 56 | 35 | 44 | 6 | 9 | 15.5 | 8 | 15.4 |
180 ° | 69 | ||||||||||
360 ° | 97 | ||||||||||
15 | 90 ° | 5.5 | 20 | 65 | 40 | 50 | 7 | 10 | 16 | 9 | 17.6 |
180 ° | 82 | ||||||||||
360 ° | 116 |
S: upper 90°, middle 180°, lower 360 °
Size 20, 30, 40 dimensional drawing
*Double shaft: øD is the shaft dimension.
(Unit: mm)
Size | Rotating angle | A | AU* | B | BA | BB | BC | BD | BE | BU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 90°, 180°, 360 ° | 63 | (11) | 50 | 14 | 34 | 14.5 | - | - | 30.4 |
30 | 90°, 180°, 360 ° | 69 | (11) | 68 | 14 | 39 | 16.5 | 49 | 16 | 34.7 |
40 | 90°, 180°, 360 ° | 78 | (13) | 76 | 16 | 47 | 18.5 | 55 | 16 | 40.4 |
Size | CA | CB | D (g6) | DD (h9) | F | H | J | JA | JB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 7 | 5 | 10 | 25 | 2.5 | 30 | M8 × 1.25 | 11 | 6.5 |
30 | 8.1 | 5.3 | 12 | 30 | 3 | 32 | M10 × 1.5 | 14 | 8.5 |
40 | 8.3 | 5.5 | 15 | 32 | 3 | 36 | M10 × 1.5 | 14 | 8.6 |
*The AU dimension is not the dimension at the time of shipment, since its dimension is for adjustment parts.
(Unit: mm)
Size | Rotating angle | JJ | K | Q | S | W | Dimensions: key | US | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | L1 | ||||||||
20 | 90 ° | - | 3 | 29 | 104 | 11.5 | 4 (-0.03 to 0) | 20 | 59 |
180 ° | 130 | ||||||||
360 ° | 180 | ||||||||
30 | 90 ° | M5 × 0.8 depth 18 | 4 | 33 | 122 | 13.5 | 4 (-0.03 to 0) | 20 | 65 |
180 ° | 153 | ||||||||
360 ° | 216 | ||||||||
40 | 90 ° | M6 × 1 depth 7 | 5 | 37 | 139 | 17 | 5 (-0.03 to 0) | 25 | 73 |
180 ° | 177 | ||||||||
360 ° | 253 |
Size | TA | TB | TC | TD | TF (H9) | TG (H9) | TL | UW | G | M | N | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 24.5 | 1 | 13.5 | 27 | 4 | 4 | 2.5 | 74 | 8 (-0.1 to 0) | 15 | 11 | 9.6 (-0.1 to 0) |
30 | 27 | 2 | 19 | 36 | 4 | 4 | 2.5 | 83 | 10 (-0.1 to 0) | 18 | 13 | 11.4 (-0.1 to 0) |
40 | 32.5 | 2 | 20 | 39.5 | 5 | 5 | 3.5 | 93 | 11 (-0.1 to 0) | 20 | 15 | 14 (-0.1 to 0) |
*In addition to Rc1/8, G1/8, NPT1/8 and NPTF1/8 are also available.
S: upper 90°, middle 180°, lower 360 °
Standard type / size 10, 15 structure drawing
Standard type / size 20, 30, 40 structure drawing
With auto switch / size 10, 15 structure drawing
With auto switch / size 20, 30, 40 structure drawing
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Angolo di oscillazione A | Coppia (N▪m) | Coppia (N▪m) | Valvola | Energia cinetica ammessa (J) | Energia cinetica ammessa (J) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Misura | Interruttore | Conduttore (m) | Numero di interruttori | Tipi di raccordo | Modello albero | Specifiche su ordinazione | Punto iniziale di rotazione | Tipo di connettore | Specifiche | Smorzamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238.73 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [90°] 90° | Inf. a 1 | 0.3 | N/A | Inf. a 0.005 | 0.00025 | 0.15~ 0.7 | 10 | A93 | 3 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
256.26 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [90°] 90° | Inf. a 1 | 0.3 | N/A | Inf. a 0.005 | 0.00025 | 0.15~ 0.7 | 10 | M9N | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Smorzatore in gomma | ||
256.26 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [90°] 90° | Inf. a 1 | 0.3 | N/A | Inf. a 0.005 | 0.00025 | 0.15~ 0.7 | 10 | M9P | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
263.81 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [90°] 90° | Inf. a 1 | 0.3 | N/A | Inf. a 0.005 | 0.00025 | 0.15~ 0.7 | 10 | M9P | 3 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
235.32 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | Inf. a 1 | 0.3 | N/A | Inf. a 0.005 | 0.00025 | 0.15~ 0.7 | 10 | A93 | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
256.23 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | Inf. a 1 | 0.3 | N/A | Inf. a 0.005 | 0.00025 | 0.15~ 0.7 | 10 | M9B | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
284.19 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | Inf. a 1 | 0.3 | N/A | Inf. a 0.005 | 0.00025 | 0.15~ 0.7 | 10 | M9BV | 3 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
261.82 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | Inf. a 1 | 0.3 | N/A | Inf. a 0.005 | 0.00025 | 0.15~ 0.7 | 10 | M9BW | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Smorzatore in gomma | ||
284.19 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | Inf. a 1 | 0.3 | N/A | Inf. a 0.005 | 0.00025 | 0.15~ 0.7 | 10 | M9PV | 3 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
321.85 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | 360° | Inf. a 1 | 0.3 | N/A | Inf. a 0.005 | 0.00025 | 0.15~ 0.7 | 10 | M9B | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
316.82 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | 360° | Inf. a 1 | 0.3 | N/A | Inf. a 0.005 | 0.00025 | 0.15~ 0.7 | 10 | M9BW | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Smorzatore in gomma | ||
245.10 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | 360° | Inf. a 1 | 0.3 | N/A | Inf. a 0.005 | 0.00025 | 0.15~ 0.7 | 10 | M9P | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
319.44 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | 360° | Inf. a 1 | 0.3 | N/A | Inf. a 0.005 | 0.00025 | 0.15~ 0.7 | 10 | M9P | 3 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
246.98 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [90°] 90° | Inf. a 1 | 0.75 | N/A | Inf. a 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | A90 | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Smorzatore in gomma | ||
252.15 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [90°] 90° | Inf. a 1 | 0.75 | N/A | Inf. a 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | A90 | 3 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
246.98 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [90°] 90° | Inf. a 1 | 0.75 | N/A | Inf. a 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | A93V | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Smorzatore in gomma | ||
267.89 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [90°] 90° | Inf. a 1 | 0.75 | N/A | Inf. a 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | M9B | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
275.31 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [90°] 90° | Inf. a 1 | 0.75 | N/A | Inf. a 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | M9B | 3 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
273.48 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [90°] 90° | Inf. a 1 | 0.75 | N/A | Inf. a 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | M9BW | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
269.68 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [90°] 90° | Inf. a 1 | 0.75 | N/A | Inf. a 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | M9P | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Smorzatore in gomma | ||
281.02 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [90°] 90° | Inf. a 1 | 0.75 | N/A | Inf. a 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | M9PW | 3 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Smorzatore in gomma | ||
250.56 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | Inf. a 1 | 0.75 | N/A | Inf. a 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | A90 | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
250.56 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | Inf. a 1 | 0.75 | N/A | Inf. a 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | A93 | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Smorzatore in gomma | ||
255.73 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | Inf. a 1 | 0.75 | N/A | Inf. a 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | A93 | 3 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
271.47 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | Inf. a 1 | 0.75 | N/A | Inf. a 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | M9B | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Smorzatore in gomma | ||
278.89 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | Inf. a 1 | 0.75 | N/A | Inf. a 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | M9B | 3 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
277.06 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | Inf. a 1 | 0.75 | N/A | Inf. a 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | M9BW | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Smorzatore in gomma | ||
286.40 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | Inf. a 1 | 0.75 | N/A | Inf. a 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | M9B | 5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
273.24 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | Inf. a 1 | 0.75 | N/A | Inf. a 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | M9P | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Smorzatore in gomma | ||
280.77 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | Inf. a 1 | 0.75 | N/A | Inf. a 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | M9P | 3 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
327.48 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | 360° | Inf. a 1 | 0.75 | N/A | Inf. a 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | 15 | M9P | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
339.68 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [90°] 90° | 1–inf. a 3 | 1.8 | Disponibile | 0.01–inf. a 0.1 | 0.025 | 0.1~ 1.0 | 20 | A90 | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Assente | ||
339.66 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [90°] 90° | 1–inf. a 3 | 1.8 | Disponibile | 0.01–inf. a 0.1 | 0.025 | 0.1~ 1.0 | 20 | A93 | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Assente | ||
344.84 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [90°] 90° | 1–inf. a 3 | 1.8 | Disponibile | 0.01–inf. a 0.1 | 0.025 | 0.1~ 1.0 | 20 | A93 | 3 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Assente | ||
344.82 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [90°] 90° | 1–inf. a 3 | 1.8 | Disponibile | 0.01–inf. a 0.1 | 0.025 | 0.1~ 1.0 | 20 | A96 | 3 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Assente | ||
367.98 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [90°] 90° | 1–inf. a 3 | 1.8 | Disponibile | 0.01–inf. a 0.1 | 0.025 | 0.1~ 1.0 | 20 | M9B | 3 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Assente | ||
362.37 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [90°] 90° | 1–inf. a 3 | 1.8 | Disponibile | 0.01–inf. a 0.1 | 0.025 | 0.1~ 1.0 | 20 | M9P | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Assente | ||
356.77 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [90°] 90° | 1–inf. a 3 | 1.8 | Disponibile | 0.1–inf. a 1 | 0.12 | 0.1~ 1.0 | 20 | A93 | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Cuscino d'aria | ||
356.77 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [90°] 90° | 1–inf. a 3 | 1.8 | Disponibile | 0.1–inf. a 1 | 0.12 | 0.1~ 1.0 | 20 | A93V | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Cuscino d'aria | ||
383.29 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [90°] 90° | 1–inf. a 3 | 1.8 | Disponibile | 0.1–inf. a 1 | 0.12 | 0.1~ 1.0 | 20 | M9BW | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Cuscino d'aria | ||
347.56 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [90°] 90° | 1–inf. a 3 | 1.8 | Disponibile | 0.1–inf. a 1 | 0.12 | 0.1~ 1.0 | 20 | M9N | 0.5 | 1 pz | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Cuscino d'aria | ||
379.48 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [90°] 90° | 1–inf. a 3 | 1.8 | Disponibile | 0.1–inf. a 1 | 0.12 | 0.1~ 1.0 | 20 | M9P | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Cuscino d'aria | ||
387.02 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [90°] 90° | 1–inf. a 3 | 1.8 | Disponibile | 0.1–inf. a 1 | 0.12 | 0.1~ 1.0 | 20 | M9P | 3 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Cuscino d'aria | ||
352.19 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | 1–inf. a 3 | 1.8 | Disponibile | 0.01–inf. a 0.1 | 0.025 | 0.1~ 1.0 | 20 | A90 | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Assente | ||
357.35 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | 1–inf. a 3 | 1.8 | Disponibile | 0.01–inf. a 0.1 | 0.025 | 0.1~ 1.0 | 20 | A93 | 3 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Assente | ||
342.08 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | 1–inf. a 3 | 1.8 | Disponibile | 0.01–inf. a 0.1 | 0.025 | 0.1~ 1.0 | 20 | M9B | 0.5 | 1 pz | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Assente | ||
401.06 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | 1–inf. a 3 | 1.8 | Disponibile | 0.01–inf. a 0.1 | 0.025 | 0.1~ 1.0 | 20 | M9BV | 3 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Assente | ||
409.73 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | 1–inf. a 3 | 1.8 | Disponibile | 0.01–inf. a 0.1 | 0.025 | 0.1~ 1.0 | 20 | M9BV | 5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Assente | ||
386.24 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | 1–inf. a 3 | 1.8 | Disponibile | 0.01–inf. a 0.1 | 0.025 | 0.1~ 1.0 | 20 | M9BW | 3 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Assente | ||
382.40 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | 1–inf. a 3 | 1.8 | Disponibile | 0.01–inf. a 0.1 | 0.025 | 0.1~ 1.0 | 20 | M9N | 3 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Assente | ||
374.90 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | 1–inf. a 3 | 1.8 | Disponibile | 0.01–inf. a 0.1 | 0.025 | 0.1~ 1.0 | 20 | M9P | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Assente | ||
401.05 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | 1–inf. a 3 | 1.8 | Disponibile | 0.01–inf. a 0.1 | 0.025 | 0.1~ 1.0 | 20 | M9PV | 3 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Assente | ||
369.31 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | 1–inf. a 3 | 1.8 | Disponibile | 0.1–inf. a 1 | 0.12 | 0.1~ 1.0 | 20 | A90 | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Cuscino d'aria | ||
369.31 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | 1–inf. a 3 | 1.8 | Disponibile | 0.1–inf. a 1 | 0.12 | 0.1~ 1.0 | 20 | A93 | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Cuscino d'aria | ||
374.48 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | 1–inf. a 3 | 1.8 | Disponibile | 0.1–inf. a 1 | 0.12 | 0.1~ 1.0 | 20 | A93 | 3 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Cuscino d'aria | ||
369.31 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | 1–inf. a 3 | 1.8 | Disponibile | 0.1–inf. a 1 | 0.12 | 0.1~ 1.0 | 20 | A96 | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Cuscino d'aria | ||
390.23 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | 1–inf. a 3 | 1.8 | Disponibile | 0.1–inf. a 1 | 0.12 | 0.1~ 1.0 | 20 | M9B | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Cuscino d'aria | ||
418.18 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | 1–inf. a 3 | 1.8 | Disponibile | 0.1–inf. a 1 | 0.12 | 0.1~ 1.0 | 20 | M9BV | 3 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Cuscino d'aria | ||
426.85 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | 1–inf. a 3 | 1.8 | Disponibile | 0.1–inf. a 1 | 0.12 | 0.1~ 1.0 | 20 | M9BV | 5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Cuscino d'aria | ||
395.82 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | 1–inf. a 3 | 1.8 | Disponibile | 0.1–inf. a 1 | 0.12 | 0.1~ 1.0 | 20 | M9BW | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Albero singolo | Assente | Destra | Assente | With auto switch unit | Cuscino d'aria |
Loading...
Profilo corpo principale | Profilo blocco | Metodo di funzionamento | A cremagliera singola | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Rigidità e precisione | Standard | Direzione assiale | Standard |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Angolo di oscillazione A
Coppia(N▪m)
Coppia(N▪m)
Valvola
Energia cinetica ammessa(J)
Energia cinetica ammessa(J)
Misura
Interruttore
Conduttore(m)
Numero di interruttori
Tipi di raccordo
Modello albero
Specifiche su ordinazione
Punto iniziale di rotazione
Tipo di connettore
Specifiche
Smorzamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali