Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

MSQB1-7, unità rotante tipo a pignone e cremagliera

MSQB1-7, unità rotante tipo a pignone e cremagliera

Thin-profile type rotary table unit with low table height.
[Features]
· Easy mounting of workpieces.
· Large rolling element bearings.
· Angle adjustment range: 0 to 190°.
· Easy mounting of main body.
· Uses high precision bearings.
· Movement in direction of table's radial thrust: 0.01 mm or less.
· Piping from end or side.
· Features a space-saving design with a reduced body size and less space required for piping and wiring.

(i)Nota

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSQA7A
MSQA7AE
MSQB1A
MSQB1AE
MSQB2A
MSQB2AE
MSQB3A
MSQB3AE
MSQB7A
MSQB7AE
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Coppia
(N▪m)
Rigidità e precisione Diametro nominale tubo Energia cinetica ammessa
(J)
Energia cinetica ammessa
(J)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Misura Posizione raccordo di collegamento Smorzamento

284.92 €

4 giorni 10–inf. a 20Rigidità elevata / alta precisione120.005–inf. a 0.010.0060.1~0.77Raccordo superficie terminaleParacolpi elastici

284.97 €

4 giorni 10–inf. a 20Rigidità elevata / alta precisione120.005–inf. a 0.010.0060.1~0.77Raccordo anterioreParacolpi elastici

242.78 €

4 giorni 1–inf. a 3Standard6Inf. a 0.0050.0010.1~0.71Raccordo superficie terminaleAssente

242.78 €

4 giorni 1–inf. a 3Standard6Inf. a 0.0050.0010.1~0.71Raccordo anterioreAssente

245.70 €

4 giorni 3–inf. a 6Standard8Inf. a 0.0050.00150.1~0.72Raccordo superficie terminaleAssente

245.70 €

4 giorni 3–inf. a 6Standard8Inf. a 0.0050.00150.1~0.72Raccordo anterioreAssente

267.53 €

4 giorni 3–inf. a 6Standard10Inf. a 0.0050.0020.1~0.73Raccordo superficie terminaleParacolpi elastici

267.53 €

4 giorni 3–inf. a 6Standard10Inf. a 0.0050.0020.1~0.73Raccordo anterioreParacolpi elastici

284.92 €

Stesso giorno

Stock

10–inf. a 20Standard120.005–inf. a 0.010.0060.1~0.77Raccordo superficie terminaleParacolpi elastici

284.92 €

Stesso giorno

Stock

10–inf. a 20Standard120.005–inf. a 0.010.0060.1~0.77Raccordo anterioreParacolpi elastici

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tavola rotante a 2 fermi Profilo corpo principale Profilo blocco Angolo di oscillazione A 190°
Metodo di funzionamento A cremagliera singola Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Valvola N/A
Interruttore Senza interruttore automatico (magnete incorporato) Conduttore(m) Assente Numero di interruttori Assente
Tipo di connettore Assente

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico