Registrati
Configura

Attuatore rotante compatto a bassa velocità 90°/180° serie CRQ2X a cremagliera e pignone

Codice componente:

Sono stati trovati. 28 candidati non definiti.
Quantità:

Elenco numeri di parte

Numero di articoli

Tipo

Angolo di oscillazione A

Coppia

(N▪m)

Diametro nominale tubo

Energia cinetica ammessa

(J)

Energia cinetica ammessa

(J)

Gamma di pressioni d'esercizio

(MPa)

Interruttore

Conduttore

(m)

Numero di interruttori

Tipi di raccordo

Modello albero

Tipo di connettore

Specifiche

Quantità minima d'ordine
Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato
[90°] 90°
Inf. a 1
10
Inf. a 0.005
0.00025
0.15~ 0.7
A93
3
2 pcs.
M5
Albero singolo
Assente
With auto switch unit
1 pezzi
Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato
[180°] 180°
Inf. a 1
10
Inf. a 0.005
0.00025
0.15~ 0.7
M9B
0.5
2 pcs.
M5
Albero singolo
Assente
With auto switch unit
1 pezzi
Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato
[90°] 90°
1–inf. a 3
15
Inf. a 0.005
0.00039
0.15~ 0.7
M9BW
0.5
2 pcs.
M5
Albero singolo
Assente
With auto switch unit
1 pezzi
Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato
[90°] 90°
1–inf. a 3
15
Inf. a 0.005
0.00039
0.15~ 0.7
M9P
0.5
2 pcs.
M5
Albero singolo
Assente
With auto switch unit
1 pezzi
Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato
[180°] 180°
1–inf. a 3
15
Inf. a 0.005
0.00039
0.15~ 0.7
A96
3
2 pcs.
M5
Albero singolo
Assente
With auto switch unit
1 pezzi
Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato
[180°] 180°
1–inf. a 3
15
Inf. a 0.005
0.00039
0.15~ 0.7
M9B
0.5
2 pcs.
M5
Albero singolo
Assente
With auto switch unit
1 pezzi
Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato
[180°] 180°
3–inf. a 6
20
0.01–inf. a 0.1
0.025
0.1~1
M9BW
3
2 pcs.
Rc1/8
Albero singolo
Assente
With auto switch unit
1 pezzi
Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato
[90°] 90°
10–inf. a 20
40
0.01–inf. a 0.1
0.081
0.1~1
M9B
0.5
2 pcs.
Rc1/8
Albero singolo
Assente
With auto switch unit
1 pezzi
Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato
[180°] 180°
10–inf. a 20
40
0.01–inf. a 0.1
0.081
0.1~1
M9NW
3
2 pcs.
Rc1/8
Albero singolo
Assente
With auto switch unit
1 pezzi
Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato
[180°] 180°
10–inf. a 20
40
0.01–inf. a 0.1
0.081
0.1~1
M9P
0.5
2 pcs.
G1/8
Albero singolo
M8 3 pin
With auto switch unit
1 pezzi
Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato
[90°] 90°
Inf. a 1
10
Inf. a 0.005
0.00025
0.15~ 0.7
Assente
Assente
Assente
M5
Albero singolo
Assente
Tipo standard
1 pezzi
Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato
[180°] 180°
Inf. a 1
10
Inf. a 0.005
0.00025
0.15~ 0.7
Assente
Assente
Assente
M5
Albero singolo
Assente
Tipo standard
1 pezzi
Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato
[90°] 90°
1–inf. a 3
15
Inf. a 0.005
0.00039
0.15~ 0.7
Assente
Assente
Assente
M5
Albero singolo
Assente
Tipo standard
1 pezzi
Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato
[180°] 180°
1–inf. a 3
15
Inf. a 0.005
0.00039
0.15~ 0.7
Assente
Assente
Assente
M5
Albero singolo
Assente
Tipo standard
1 pezzi
Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato
[90°] 90°
3–inf. a 6
20
0.01–inf. a 0.1
0.025
0.1~1
Assente
Assente
Assente
Rc1/8
Albero singolo
Assente
Tipo standard
1 pezzi
Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato
[180°] 180°
3–inf. a 6
20
0.01–inf. a 0.1
0.025
0.1~1
Assente
Assente
Assente
Rc1/8
Albero singolo
Assente
Tipo standard
1 pezzi
Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato
[90°] 90°
3–inf. a 6
20
0.01–inf. a 0.1
0.025
0.1~1
Assente
Assente
Assente
G1/8
Albero singolo
Assente
Tipo standard
1 pezzi
Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato
[180°] 180°
3–inf. a 6
20
0.01–inf. a 0.1
0.025
0.1~1
Assente
Assente
Assente
G1/8
Albero singolo
Assente
Tipo standard
1 pezzi
Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato
[90°] 90°
6–inf. a 10
30
0.01–inf. a 0.1
0.048
0.1~1
Assente
Assente
Assente
Rc1/8
Albero singolo
Assente
Tipo standard
1 pezzi
Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato
[180°] 180°
6–inf. a 10
30
0.01–inf. a 0.1
0.048
0.1~1
Assente
Assente
Assente
Rc1/8
Albero singolo
Assente
Tipo standard
1 pezzi
Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato
[180°] 180°
6–inf. a 10
30
0.01–inf. a 0.1
0.048
0.1~1
Assente
Assente
Assente
G1/8
Albero singolo
Assente
Tipo standard
1 pezzi
Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato
[90°] 90°
10–inf. a 20
40
0.01–inf. a 0.1
0.081
0.1~1
Assente
Assente
Assente
Rc1/8
Albero singolo
Assente
Tipo standard
1 pezzi
Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato
[180°] 180°
10–inf. a 20
40
0.01–inf. a 0.1
0.081
0.1~1
Assente
Assente
Assente
Rc1/8
Albero singolo
Assente
Tipo standard
1 pezzi
Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato
[90°] 90°
10–inf. a 20
40
0.01–inf. a 0.1
0.081
0.1~1
Assente
Assente
Assente
G1/8
Albero singolo
Assente
Tipo standard
1 pezzi
Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato
[180°] 180°
10–inf. a 20
40
0.01–inf. a 0.1
0.081
0.1~1
Assente
Assente
Assente
G1/8
Albero singolo
Assente
Tipo standard
1 pezzi
Uscita asse dell'attuatore rotante su entrambi i lati
[90°] 90°
Inf. a 1
10
Inf. a 0.005
0.00025
0.15~ 0.7
Assente
Assente
Assente
M5
Doppio albero
Assente
Tipo standard
1 pezzi
Uscita asse dell'attuatore rotante su entrambi i lati
[90°] 90°
3–inf. a 6
20
0.01–inf. a 0.1
0.025
0.1~1
Assente
Assente
Assente
G1/8
Doppio albero
Assente
Tipo standard
1 pezzi
Uscita asse dell'attuatore rotante su entrambi i lati
[180°] 180°
6–inf. a 10
30
0.01–inf. a 0.1
0.048
0.1~1
Assente
Assente
Assente
G1/8
Doppio albero
Assente
Tipo standard
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
284.84 €
( 338.96 € )
26 giorni lavorativi
311.27 €
( 370.41 € )
26 giorni lavorativi
313.29 €
( 372.82 € )
26 giorni lavorativi
309.48 €
( 368.28 € )
26 giorni lavorativi
302.66 €
( 360.17 € )
26 giorni lavorativi
318.40 €
( 378.90 € )
26 giorni lavorativi
400.05 €
( 476.06 € )
26 giorni lavorativi
475.10 €
( 565.37 € )
26 giorni lavorativi
527.32 €
( 627.51 € )
26 giorni lavorativi
532.48 €
( 633.65 € )
26 giorni lavorativi
210.08 €
( 250.00 € )
26 giorni lavorativi
219.02 €
( 260.63 € )
26 giorni lavorativi
217.19 €
( 258.46 € )
26 giorni lavorativi
226.10 €
( 269.06 € )
26 giorni lavorativi
278.68 €
( 331.63 € )
26 giorni lavorativi
294.60 €
( 350.57 € )
26 giorni lavorativi
278.68 €
( 331.63 € )
68 giorni lavorativi
294.60 €
( 350.57 € )
26 giorni lavorativi
316.02 €
( 376.06 € )
26 giorni lavorativi
346.31 €
( 412.11 € )
26 giorni lavorativi
346.31 €
( 412.11 € )
26 giorni lavorativi
375.65 €
( 447.02 € )
26 giorni lavorativi
411.23 €
( 489.36 € )
26 giorni lavorativi
375.65 €
( 447.02 € )
26 giorni lavorativi
411.23 €
( 489.36 € )
26 giorni lavorativi
211.85 €
( 252.10 € )
26 giorni lavorativi
281.24 €
( 334.68 € )
26 giorni lavorativi
349.82 €
( 416.29 € )
26 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

Attuatore rotativo compatto a bassa velocità in grado di trasferire i pezzi a bassa velocità.
[Caratteristiche]
· Raggiunge un movimento stabile a 5 s/90°.
· Movimento fluido senza attaccarsi o scivolare.
· Campo di regolazione del tempo di rotazione: Da 1 a 5 s/90°.
· Tipo standard: CRQ2/con interruttore automatico: CDRQ2.
· Dimensione: 10, 15, 20, 30, 40.
· Tipi di porte: G1/8, NPT1/8, NPTF1/8, Rc1/8, M5.

Attenzione

  • *Vedere il catalogo di SMC per i dettagli delle specifiche.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.