Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MSQX Series JIS symbol
MSQX Series end port / side port diagrams
Size | 10 | 20 | 30 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|
Fluid | Air (non-lube) | ||||
Max. operating pressure | 1 MPa | ||||
Min. operating pressure | 0.1 MPa | ||||
Ambient and fluid temperature | 0 to 60°C (no freezing) | ||||
Cushion | None | ||||
Angle adjustment range | 0 to 190 ° | ||||
Maximum rotation angle | 190 ° | ||||
Port size | End port | M5 ×; 0.8 | Rc1/8, G1/8, NPT1/8, NPTF1/8 | ||
Side port | M5 ×; 0.8 | ||||
Output (N·m)* | 0.89 | 1.8 | 2.7 | 4.6 |
*Output under operating pressure of 0.5 MPa. See the manufacturer's catalog for details.
Allowable kinetic energy
Stable operational rotation time adjustment range
*If operated where the kinetic energy exceeds the allowable value, this may cause damage to the internal parts and result in product failure. Please pay special attention to the kinetic energy levels when designing, adjusting and during operation to avoid exceeding the allowable limit.
Basic type
*Values above do not include auto switch weight.
Basic / MSQXB□A dimensional drawing
(Unit: mm)
Size | AA | A | AU | AV | AW | AX | AY | BA | BB | BC | BD | BE | CA | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 55.4 | 50 | 6.6 | 20 | 15.5 | 12 | 4 | 9.5 | 34.5 | 27.8 | 60 | 27 | 4.5 | 28.5 |
20 | 70.8 | 65 | 7.6 | 27.5 | 16 | 14 | 5 | 12 | 46 | 30 | 76 | 34 | 6 | 30.5 |
30 | 75.4 | 70 | 7.6 | 29 | 18.5 | 14 | 5 | 12 | 50 | 32 | 84 | 37 | 6.5 | 33.5 |
50 | 85.4 | 80 | 10 | 38 | 22 | 19 | 6 | 15.5 | 63 | 37.5 | 100 | 50 | 10 | 37.5 |
Size | D | DD | DE | DF | DG | FA | FB | FC | FD | H | J | JA | JB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 45h9 | 46h9 | 20H9 | 6 | 15H9 | 8 | 4 | 3 | 4.5 | 13 | 6.8 | 11 | 6.5 |
20 | 60h9 | 61h9 | 28H9 | 9 | 17H9 | 10 | 6 | 2.5 | 6.5 | 17 | 8.6 | 14 | 8.5 |
30 | 65h9 | 67h9 | 32H9 | 12 | 22H9 | 10 | 4.5 | 3 | 6.5 | 17 | 8.6 | 14 | 8.5 |
50 | 75h9 | 77h9 | 35H9 | 13 | 26H9 | 12 | 5 | 3 | 7.5 | 20 | 10.5 | 18 | 10.5 |
(Unit: mm)
Size | JC | JD | JJ | JU | P | Q | S | SD | SE | SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | M8 ×; 1.25 | 12 | M5 ×; 0.8 | M8 ×; 1 | M5 ×; 0.8 | 34 | 92 | 9 | 13 | 45 |
20 | M10 ×; 1.5 | 15 | M6 ×; 1 | M10 ×; 1 | M5 ×; 0.8 | 37 | 117 | 10 | 12 | 60 |
30 | M10 ×; 1.5 | 15 | M6 ×; 1 | M10 ×; 1 | Rc1/8** | 40 | 127 | 11.5 | 14 | 65 |
50 | M12 ×; 1.75 | 18 | M8 ×; 1.25 | M14 ×; 1.5 | Rc1/8** | 46 | 152 | 14.5 | 15 | 75 |
Size | SU | UU | WA | WB | WC | WD | WE | WF | XA | XB | XC | YA | YB | YC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17.7 | 47 | 15 | 3H9 | 3.5 | M5 ×; 0.8 | 8 | 32 | 27 | 3H9 | 3.5 | 19 | 3H9 | 3.5 |
20 | 25 | 54 | 20.5 | 4H9 | 4.5 | M6 ×; 1 | 10 | 43 | 36 | 4H9 | 4.5 | 24 | 4H9 | 4.5 |
30 | 25 | 57 | 23 | 4H9 | 4.5 | M6 ×; 1 | 10 | 48 | 39 | 4H9 | 4.5 | 28 | 4H9 | 4.5 |
50 | 31.4 | 66 | 26.5 | 5H9 | 5.5 | M8 ×; 1.25 | 12 | 55 | 45 | 5H9 | 5.5 | 33 | 5H9 | 5.5 |
**In addition to Rc1/8, G1/8, NPT1/8, NPTF1/8 are also available.
Diagram: rotation direction
Diagram: rotation angle
With external shock absorber / adjustment angle per rotation of angle adjusting screw
Various rotation ranges are possible as shown in the drawings below using adjustment bolts A and B.
(The drawings also show the rotation ranges of the positioning pin.)
190° (maximum) rotation
180° rotation
90° rotation
90° rotation
90° rotation
*See the manufacturer's catalog for product information other than the above.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Angolo di oscillazione A | Coppia (N▪m) | Diametro nominale tubo | Energia cinetica ammessa (J) | Energia cinetica ammessa (J) | Posizione raccordo di collegamento | Interruttore | Conduttore (m) | Numero di interruttori | Tipi di raccordo | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
418.40 € | 1 | 26 giorni | 190° | 1–inf. a 3 | 10 | 0.005–inf. a 0.01 | 0.007 | Tipo standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | M5 | Tipo standard | ||
487.85 € | 1 | 26 giorni | 190° | 1–inf. a 3 | 10 | 0.005–inf. a 0.01 | 0.007 | Tipo standard | M9B | 3 | 2 pcs. | M5 | Tipo standard | ||
489.74 € | 1 | 26 giorni | 190° | 1–inf. a 3 | 10 | 0.005–inf. a 0.01 | 0.007 | Tipo standard | M9BV | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Tipo standard | ||
486.03 € | 1 | 26 giorni | 190° | 1–inf. a 3 | 10 | 0.005–inf. a 0.01 | 0.007 | Tipo standard | M9NW | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Tipo standard | ||
493.56 € | 1 | 26 giorni | 190° | 1–inf. a 3 | 10 | 0.005–inf. a 0.01 | 0.007 | Tipo standard | M9NW | 3 | 2 pcs. | M5 | Tipo standard | ||
482.23 € | 1 | 26 giorni | 190° | 1–inf. a 3 | 10 | 0.005–inf. a 0.01 | 0.007 | Tipo standard | M9P | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Tipo standard | ||
418.40 € | 1 | 26 giorni | [180°] 180° | 1–inf. a 3 | 10 | 0.005–inf. a 0.01 | 0.007 | Tipo standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | M5 | Specifiche su ordinazione | ||
418.40 € | 1 | 26 giorni | [90°] 90° | 1–inf. a 3 | 10 | 0.005–inf. a 0.01 | 0.007 | Tipo standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | M5 | Specifiche su ordinazione | ||
469.98 € | 1 | 4 giorni | 190° | 3–inf. a 6 | 20 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.025 | Tipo standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | M5 | Tipo standard | ||
516.27 € | 1 | 26 giorni | 190° | 3–inf. a 6 | 20 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.025 | Tipo standard | A93 | 3 | 2 pcs. | M5 | Tipo standard | ||
539.42 € | 1 | 26 giorni | 190° | 3–inf. a 6 | 20 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.025 | Tipo standard | M9B | 3 | 2 pcs. | M5 | Tipo standard | ||
537.61 € | 1 | 26 giorni | 190° | 3–inf. a 6 | 20 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.025 | Tipo standard | M9BW | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Tipo standard | ||
541.32 € | 1 | 26 giorni | 190° | 3–inf. a 6 | 20 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.025 | Tipo standard | M9P | 3 | 2 pcs. | M5 | Tipo standard | ||
469.98 € | 1 | 26 giorni | [180°] 180° | 3–inf. a 6 | 20 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.025 | Tipo standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | M5 | Specifiche su ordinazione | ||
469.98 € | 1 | 26 giorni | [90°] 90° | 3–inf. a 6 | 20 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.025 | Tipo simmetrico | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | M5 | Specifiche su ordinazione | ||
516.27 € | 1 | 26 giorni | 190° | 3–inf. a 6 | 30 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.048 | Tipo standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc1/8 | Tipo standard | ||
557.39 € | 1 | 26 giorni | 190° | 3–inf. a 6 | 30 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.048 | Tipo standard | A90 | 0.5 | 2 pcs. | Rc1/8 | Tipo standard | ||
578.31 € | 1 | 26 giorni | 190° | 3–inf. a 6 | 30 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.048 | Tipo standard | M9B | 0.5 | 2 pcs. | Rc1/8 | Tipo standard | ||
585.71 € | 1 | 26 giorni | 190° | 3–inf. a 6 | 30 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.048 | Tipo standard | M9B | 3 | 2 pcs. | Rc1/8 | Tipo standard | ||
591.44 € | 1 | 26 giorni | 190° | 3–inf. a 6 | 30 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.048 | Tipo standard | M9PW | 3 | 2 pcs. | Rc1/8 | Tipo standard | ||
587.61 € | 1 | 26 giorni | [90°] 90° | 3–inf. a 6 | 30 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.048 | Tipo standard | M9PV | 0.5 | 2 pcs. | Rc1/8 | Specifiche su ordinazione | ||
516.27 € | 1 | 26 giorni | [180°] 180° | 3–inf. a 6 | 30 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.048 | Tipo standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc1/8 | Specifiche su ordinazione | ||
516.27 € | 1 | 26 giorni | [90°] 90° | 3–inf. a 6 | 30 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.048 | Tipo standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc1/8 | Specifiche su ordinazione | ||
516.27 € | 1 | 26 giorni | 190° | 3–inf. a 6 | 30 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.048 | Tipo standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | G1/8 | Tipo standard | ||
583.90 € | 1 | 26 giorni | [180°] 180° | 3–inf. a 6 | 30 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.048 | Tipo simmetrico | M9NW | 0.5 | 2 pcs. | G1/8 | Specifiche su ordinazione | ||
516.27 € | 1 | 26 giorni | [180°] 180° | 3–inf. a 6 | 30 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.048 | Tipo standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | G1/8 | Specifiche su ordinazione | ||
516.27 € | 1 | 26 giorni | [90°] 90° | 3–inf. a 6 | 30 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.048 | Tipo standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | G1/8 | Specifiche su ordinazione | ||
516.27 € | 1 | 26 giorni | [180°] 180° | 3–inf. a 6 | 30 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.048 | Tipo simmetrico | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | G1/8 | Specifiche su ordinazione | ||
587.44 € | 1 | 26 giorni | 190° | 6–inf. a 10 | 50 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.081 | Tipo standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc1/8 | Tipo standard | ||
628.56 € | 1 | 26 giorni | 190° | 6–inf. a 10 | 50 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.081 | Tipo standard | A93 | 0.5 | 2 pcs. | Rc1/8 | Tipo standard | ||
649.47 € | 1 | 26 giorni | 190° | 6–inf. a 10 | 50 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.081 | Tipo standard | M9B | 0.5 | 2 pcs. | Rc1/8 | Tipo standard | ||
656.89 € | 1 | 26 giorni | 190° | 6–inf. a 10 | 50 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.081 | Tipo standard | M9B | 3 | 2 pcs. | Rc1/8 | Tipo standard | ||
628.56 € | 1 | 26 giorni | [90°] 90° | 6–inf. a 10 | 50 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.081 | Tipo standard | A93 | 0.5 | 2 pcs. | Rc1/8 | Specifiche su ordinazione | ||
587.44 € | 1 | 26 giorni | [180°] 180° | 6–inf. a 10 | 50 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.081 | Tipo standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc1/8 | Specifiche su ordinazione | ||
587.44 € | 1 | 26 giorni | [90°] 90° | 6–inf. a 10 | 50 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.081 | Tipo standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc1/8 | Specifiche su ordinazione | ||
587.44 € | 1 | 26 giorni | 190° | 6–inf. a 10 | 50 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.081 | Tipo standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | G1/8 | Tipo standard | ||
655.06 € | 1 | 26 giorni | 190° | 6–inf. a 10 | 50 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.081 | Tipo standard | M9BW | 0.5 | 2 pcs. | G1/8 | Tipo standard | ||
587.44 € | 1 | 26 giorni | [90°] 90° | 6–inf. a 10 | 50 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.081 | Tipo standard | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | G1/8 | Specifiche su ordinazione |
Loading...
Tipo | Tavola rotante a 2 fermi | Profilo corpo principale | Profilo blocco | Metodo di funzionamento | A cremagliera singola |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio, applicazioni | Velocità micro-bassa | Rigidità e precisione | Standard | Valvola | N/A |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.1::1 | Tipo di connettore | Assente |
Configura
Proprietà di base
Angolo di oscillazione A
Coppia(N▪m)
Diametro nominale tubo
Energia cinetica ammessa(J)
Energia cinetica ammessa(J)
Posizione raccordo di collegamento
Interruttore
Conduttore(m)
Numero di interruttori
Tipi di raccordo
Specifiche
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali