Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MRQ Series linear part external appearance
MRQ Series rotary part external appearance
- | Size | 32 | 40 |
---|---|---|---|
Linear motion | Piston speed | 50 to 500 mm/s | |
Cushion | With air cushion, without air cushion | ||
Port size | Rc 1/8 | ||
Rotary motion | Output torque (at 0.5 MPa) | 1 N·m | 1.9 N·m |
Rotation time adjustment range | 0.2 to 1s/90 ° | ||
Cushion | None | ||
Allowable kinetic energy | 0.023 J | 0.028 J | |
Port size | 1/8, M5 ×; 0.8 (port is plugged for delivery) | ||
Backlash | Within 2° |
*See the manufacturer's catalog for a detailed explanation of effective output.
Size 32/40: 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm
*Refer to the manufacturer's catalog for other intermediate strokes.
Size | Rotating angle | Basic weight (g) | Additional stroke weight (g/mm) | Flange (g) |
---|---|---|---|---|
32 | 80° to 100 ° | 1,400 | 4 | 500 |
170° to 190 ° | 1,500 | |||
40 | 80° to 100 ° | 2,100 | 5 | 500 |
170° to 190 ° | 2,300 |
Calculation method: (Example) MRQBS32-50CA
Total: 1,600 g
*See the manufacturer's catalog for the weight of a single auto switch.
When pressure is applied from the arrow-marked side, the rod rotates clockwise.
MRQ Series rotation angle adjustable range / rotation angle
(Unit: mm)
Size 32 / Basic style MRQBS32 dimensional drawing
*M6 ×; 1 depth 7: Number of mounting screws and distance between screws differ depending on the stroke. Refer to mounting screw dimensional drawing by stroke below.
*In addition to Rc1/8, G1/8 and NPT1/8 are also available.
Mounting screw 3 pcs.
Mounting screw 4 pcs.
(Unit: mm)
Stroke | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | 12.5 | 12.5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 17.5 | 25 | 30 |
Q | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 30 |
E | 58.5 | 61 | 61 | 63.5 | 61 | 63.5 | 63.5 | 66 | 71 | 73.5 |
(Unit: mm)
Flange style MRQFS32 dimensional drawing
*M6 ×; 1 depth 7: Number of mounting screws and distance between screws differ depending on the stroke. Refer to mounting screw dimensional drawing by stroke below.
*In addition to Rc1/8, G1/8 and NPT1/8 are also available.
Mounting screw 3 pcs.
Mounting screw 4 pcs.
(Unit: mm)
Stroke | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | 12.5 | 12.5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 17.5 | 25 | 30 |
Q | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 30 |
E | 58.5 | 61 | 61 | 63.5 | 61 | 63.5 | 63.5 | 66 | 71 | 73.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Angolo di oscillazione A | Coppia (N▪m) | Diametro nominale tubo | Energia cinetica ammessa (J) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Interruttore | Conduttore (m) | Numero di interruttori | Tipi di raccordo | Specifiche su ordinazione | Tipo di connettore | Specifiche | Smorzamento | Corsa (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621.06 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 5 | ||
646.19 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 170°–190° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 5 | ||
607.32 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Assente | 5 | ||
632.44 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 170°–190° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Assente | 5 | ||
624.44 € | 1 | 4 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 10 | ||
624.44 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | G | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 10 | ||
649.48 € | 1 | 4 giorni | [Qualsiasi regolazione] 170°–190° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 10 | ||
610.68 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Assente | 10 | ||
713.40 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | A73C | 3 | Movimento lineare: 2 pz./Movimento rotatorio: 2 pz. | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Assente | 10 | ||
635.79 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 170°–190° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Assente | 10 | ||
703.10 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc | Corsa intermedia | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 12 | ||
627.85 € | 1 | 4 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 15 | ||
652.97 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 170°–190° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 15 | ||
614.15 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Assente | 15 | ||
639.24 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 170°–190° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Assente | 15 | ||
631.26 € | 1 | 4 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 20 | ||
717.37 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | A73 | 0.5 | Movimento lineare: 2 pz./Movimento rotatorio: 2 pz. | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 20 | ||
713.58 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | A73H | 0.5 | Movimento lineare: 2 pz./Movimento rotatorio: 2 pz. | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 20 | ||
631.31 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | G | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 20 | ||
656.44 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 170°–190° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 20 | ||
617.56 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Assente | 20 | ||
642.66 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 170°–190° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Assente | 20 | ||
634.68 € | 1 | 4 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 25 | ||
659.79 € | 1 | 4 giorni | [Qualsiasi regolazione] 170°–190° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 25 | ||
620.97 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Assente | 25 | ||
857.90 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | J79W | 3 | Movimento lineare: 2 pz./Movimento rotatorio: 2 pz. | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Assente | 25 | ||
646.10 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 170°–190° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Assente | 25 | ||
638.15 € | 1 | 4 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 30 | ||
720.45 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | A73H | 0.5 | Movimento lineare: 2 pz./Movimento rotatorio: 2 pz. | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 30 | ||
700.85 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | A73 | 0.5 | Movimento lineare: 2 pz./Movimento rotatorio: 1 pz. | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 30 | ||
663.26 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 170°–190° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 30 | ||
748.44 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 170°–190° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | A73 | 0.5 | Movimento lineare: 2 pz./Movimento rotatorio: 2 pz. | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 30 | ||
758.06 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 170°–190° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | A73 | 3 | Movimento lineare: 2 pz./Movimento rotatorio: 2 pz. | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 30 | ||
624.44 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Assente | 30 | ||
649.56 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 170°–190° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Assente | 30 | ||
733.74 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 170°–190° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | A72 | 0.5 | Movimento lineare: 2 pz./Movimento rotatorio: 2 pz. | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Assente | 30 | ||
644.90 € | 1 | 4 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 40 | ||
729.15 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | A73H | 0.5 | Movimento lineare: 2 pz./Movimento rotatorio: 2 pz. | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 40 | ||
707.61 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | A73 | 0.5 | Movimento lineare: 2 pz./Movimento rotatorio: 1 pz. | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 40 | ||
670.02 € | 1 | 4 giorni | [Qualsiasi regolazione] 170°–190° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 40 | ||
754.26 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 170°–190° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | A72 | 0.5 | Movimento lineare: 2 pz./Movimento rotatorio: 2 pz. | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 40 | ||
754.26 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 170°–190° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | A73 | 0.5 | Movimento lineare: 2 pz./Movimento rotatorio: 2 pz. | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 40 | ||
631.21 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Assente | 40 | ||
656.32 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 170°–190° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Assente | 40 | ||
740.52 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 170°–190° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | A73 | 0.5 | Movimento lineare: 2 pz./Movimento rotatorio: 2 pz. | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Assente | 40 | ||
651.77 € | 1 | 4 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 50 | ||
736.03 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | A73 | 0.5 | Movimento lineare: 2 pz./Movimento rotatorio: 2 pz. | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 50 | ||
746.61 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | A73H | 3 | Movimento lineare: 2 pz./Movimento rotatorio: 2 pz. | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 50 | ||
693.94 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | A73 | 0.5 | Movimento lineare: 1 pz./Movimento rotatorio: 1 pz. | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 50 | ||
746.61 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | A76H | 3 | Movimento lineare: 2 pz./Movimento rotatorio: 2 pz. | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 50 | ||
817.00 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | J79C | 0.5 | Movimento lineare: 2 pz./Movimento rotatorio: 2 pz. | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 50 | ||
801.11 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | J79W | 0.5 | Movimento lineare: 2 pz./Movimento rotatorio: 2 pz. | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 50 | ||
651.84 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | NPT | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 50 | ||
676.89 € | 1 | 4 giorni | [Qualsiasi regolazione] 170°–190° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 50 | ||
769.31 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 170°–190° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | F7PW | 0.5 | Movimento lineare: 2 pz./Movimento rotatorio: 2 pz. | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 50 | ||
638.10 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Assente | 50 | ||
663.19 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 170°–190° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Assente | 50 | ||
747.39 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 170°–190° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | A73 | 0.5 | Movimento lineare: 2 pz./Movimento rotatorio: 2 pz. | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Assente | 50 | ||
668.90 € | 1 | 4 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~0.7 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 75 | ||
763.73 € | 1 | 26 giorni | [Qualsiasi regolazione] 80°–100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | A73H | 3 | Movimento lineare: 2 pz./Movimento rotatorio: 2 pz. | Rc | Assente | Assente | Tipo standard | Con cuscino d'aria sui componenti per movimentazione lineare | 75 |
Loading...
Tipo | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | Profilo corpo principale | Profilo blocco | Coppia(N▪m) | 1–inf. a 3 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di funzionamento | A cremagliera singola | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Rigidità e precisione | Standard |
Valvola | Disponibile | Energia cinetica ammessa(J) | 0.01–inf. a 0.1 |
Configura
Proprietà di base
Angolo di oscillazione A
Coppia(N▪m)
Diametro nominale tubo
Energia cinetica ammessa(J)
Interruttore
Conduttore(m)
Numero di interruttori
Tipi di raccordo
Specifiche su ordinazione
Tipo di connettore
Specifiche
Smorzamento
Corsa(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali