Collettore di liquido tipo con eiettore serie HEP500-04

Collettore di liquido tipo con eiettore serie HEP500-04
Resource and labor saving - Collects and reuses leaked fluids such as valuable cutting oil and grinding oil.
[Features]
· Collects leaked fluids such as valuable cutting oil and grinding oil.
· No need for workers to carry out collection work.
· Compact and easy to mount and operate.
· Can be driven by a pre-installed pump.

(i)Nota

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HEP500-04

Codice componente
HEP500-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

231.51 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Apparecchiatura raccolta nebbia Filettatura Rc Misura raccordo di collegamento 1/2
Diametro esterno tubo applicabile ø12 Materiali Ottone / nichelatura chimica

Si trova sulla pagina di Collettore di liquido tipo con eiettore serie HEP500-04, il codice articolo è il seguente: HEP500-04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HEP500-04.

Supporto tecnico