Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Model | AL800 | AL900 | |
---|---|---|---|
Connection port diameter | 1 1/4 1 1/2 | 2 | |
Applicable fluids | Air | ||
Proof pressure | 1.5 MPa | ||
Maximum operating pressure | 1.0 MPa | ||
Minimum dripping flow rate [L/min (ANR)] | 1 1/4: 460 1 1/2: 650 | 1,800 | |
Oil capacity (cm3) | 380 (capacity between levels 350) | ||
Recommended lubricant | Type 1 turbine oil (additive-free) ISO VG32 | ||
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to +60°C (no freezing) | ||
Bowl material | Polycarbonate | ||
Weight (kg) | 1.56 | 1.78 | |
Accessories (standard equipment) | Bowl guard | ● | ● |
Note)
AL800/900 Series structure drawing
Number | Part name | Material | Note | |
---|---|---|---|---|
AL800 | AL900 | |||
1 | Body | Die-cast aluminum | Cast aluminum | Platinum silver painted |
2 | Housing | Die-cast aluminum | Platinum silver painted |
Number | Part name | Material | Part no. | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AL800 | AL900 | |||||
3 | Sight dome assembly | Standard | Polycarbonate | 12316 | 12316 | 1 |
-6 | Nylon | 123156 | 123156 | |||
4 | Lubrication plug assembly | - | 12314PA | 12314PA | 1 | |
5 | Bumper assembly | Standard | - | 123413A-1(12) | 123528A | 1 |
123413A-2 (14) | ||||||
-2, -8 | 123417A(12)Note 1) | 123528-1A | ||||
123416A (14) Note 1) | ||||||
6 | Needle stud assembly | - | 123128PA | 123128PA | 1 | |
7 | Siphon tube assembly | Standard | - | 124232A | 124232A | 1 |
-8 | 123321-1A | 123321-1A | ||||
-1 | 123321-4A | 123321-4A | ||||
8 | Sight dome seal | Urethane rubber | 12318 | 12318 | 1 | |
9 | Siphon nut seal | Urethane rubber | 123111 | 123111 | 1 | |
10 | “O-ring | NBR | 113136 | 113136 | 1 | |
11 | “O-ring | NBR | KA00466 | KA00466 | 1 | |
12 | Bumper retainer assembly | -2, -8 | - | 123032A | - | 1 |
13 | Bumper retainer seal | -2, -8 | NBR | 123058 | - | 1 |
14 | Bowl assemblyNote 2) | Standard | - | C4SL | C4SL | 1 |
-2 | C4SL-2 | C4SL-2 | ||||
-3 | C4SL-3 | C4SL-3 | ||||
-6 | C4SL-6 | C4SL-6 | ||||
-8 | C4LL-8 | C4LL-8 | ||||
-1 | 800147AP | 800147AP | ||||
-1S-1 | 800147A-S1P | 800147A-S1P | ||||
-1S-2 | 800147A-S2P | 800147A-S2P | ||||
15 | “O-ring | NBR | C4SFP-260S | C4SFP-260S | 1 |
Note 1) Description: bumper assembly.
Note 2) O-ring (15) is included.
AL800 flow characteristics (representative values)
AL900 flow characteristics (representative values)
Outline dimensional drawing
(Unit: mm)
Model | Connection port size D | A | B | C | E |
---|---|---|---|---|---|
AL800 | 1 1/4, 1 1/2 | 100 | 286 | 59 | 125 |
AL900 | 2 | 100 | 292 | 63 | 125 |
With bowl guard
Metal bowl with level gauge
With drain guide
(Unit: mm)
Model | B | ||
---|---|---|---|
With bowl guard | Metal bowl with level gauge | With drain guide | |
AL800 | 286 | 306 | 297 |
AL900 | 292 | 312 | 303 |
Semi-standard / 1,000 cm3 tank
Float switch
(Unit: mm)
Model | Connection port size J | A | *B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL800-12 to 14-1 | 1 1/4 / 1 1/2 | 100 | 431 (481) | 59 | 166 | ø117 (diameter 117 mm) | 60 | 73 | 3 ×; M5 ×; 0.8 depth 6 | 230 |
AL900-20-1 | 2 | 100 | 437 (487) | 63 | 162 | ø117 (diameter 117 mm) | 60 | 73 | 3 ×; M5 ×; 0.8 depth 6 | 230 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità di stoccaggio olio (cm3) | Lato IN, attacco | Lato IN, misura nominale filettatura tubazioni | Scarico della condensa | Materiale bicchierino | Lato OUT, collegamento | Lato OUT, misura nominale filettatura tubazioni | Portata di gocciolamento minima (L/min) | Direzione flusso | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.16 € | 1 | 4 giorni | 380 | Rc | 1 1/4 | [Non in dotazione] Senza rubinetto di scarico | [Resina] Involucro in policarbonato | Rc | 1 1/4 | 460 | [(Dx)] Da sinistra a destra | 1 1/2 | ||
368.40 € | 1 | 98 giorni | 1,000 | Rc | 1 1/4 | [Non in dotazione] Senza rubinetto di scarico | [Resina] Involucro in policarbonato | Rc | 1 1/4 | 460 | [(Dx)] Da sinistra a destra | 1 1/2 | ||
191.15 € | 1 | 26 giorni | 380 | Rc | 1 1/4 | [Tipo manuale] Con rubinetto di scarico | [Metallo] Involucro in metallo | Rc | 1 1/4 | 460 | [A sinistra] Da destra a sinistra | 1 1/2 | ||
187.16 € | 1 | 4 giorni | 380 | Rc | 1 1/2 | [Non in dotazione] Senza rubinetto di scarico | [Resina] Involucro in policarbonato | Rc | 1 1/2 | 650 | [(Dx)] Da sinistra a destra | 1 1/2 | ||
397.45 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | Rc | 1 1/2 | [Non in dotazione] Senza rubinetto di scarico | [Resina] Involucro in policarbonato | Rc | 1 1/2 | 650 | [A sinistra] Da destra a sinistra | 1 1/2 | ||
188.18 € | 1 | 26 giorni | 380 | Rc | 1 1/2 | [Non in dotazione] Senza rubinetto di scarico | [Metallo] Involucro in metallo | Rc | 1 1/2 | 650 | [(Dx)] Da sinistra a destra | 1 1/2 | ||
230.35 € | 1 | 26 giorni | 380 | Rc | 1 1/2 | [Non in dotazione] Senza rubinetto di scarico | [Alluminio con indicatore di livello] Involucro in metallo con indicatore di livello | Rc | 1 1/2 | 650 | [(Dx)] Da sinistra a destra | 1 1/2 | ||
241.89 € | 1 | 26 giorni | 380 | Rc | 1 1/2 | [Non in dotazione] Senza rubinetto di scarico | [Alluminio con indicatore di livello] Involucro in metallo con indicatore di livello | Rc | 1 1/2 | 650 | [A sinistra] Da destra a sinistra | 1 1/2 | ||
191.35 € | 1 | 26 giorni | 380 | Rc | 1 1/2 | [Tipo manuale] Con rubinetto di scarico | [Metallo] Involucro in metallo | Rc | 1 1/2 | 650 | [A sinistra] Da destra a sinistra | 1 1/2 | ||
187.16 € | 1 | 26 giorni | 380 | G | 1 1/4 | [Non in dotazione] Senza rubinetto di scarico | [Resina] Involucro in policarbonato | G | 1 1/4 | 460 | [(Dx)] Da sinistra a destra | 1 1/2 | ||
188.06 € | 1 | 26 giorni | 380 | G | 1 1/4 | [Non in dotazione] Senza rubinetto di scarico | [Metallo] Involucro in metallo | G | 1 1/4 | 460 | [(Dx)] Da sinistra a destra | 1 1/2 | ||
230.24 € | 1 | 26 giorni | 380 | G | 1 1/4 | [Non in dotazione] Senza rubinetto di scarico | [Alluminio con indicatore di livello] Involucro in metallo con indicatore di livello | G | 1 1/4 | 460 | [(Dx)] Da sinistra a destra | 1 1/2 | ||
191.19 € | 1 | 26 giorni | 380 | G | 1 1/4 | [Tipo manuale] Con rubinetto di scarico | [Metallo] Involucro in metallo | G | 1 1/4 | 460 | [(Dx)] Da sinistra a destra | 1 1/2 | ||
191.37 € | 1 | 26 giorni | 380 | G | 1 1/4 | [Tipo manuale] Con rubinetto di scarico | [Metallo] Involucro in metallo | G | 1 1/4 | 460 | [A sinistra] Da destra a sinistra | 1 1/2 | ||
244.90 € | 1 | 26 giorni | 380 | G | 1 1/4 | [Tipo manuale] Con rubinetto di scarico | [Alluminio con indicatore di livello] Involucro in metallo con indicatore di livello | G | 1 1/4 | 460 | [A sinistra] Da destra a sinistra | 1 1/2 | ||
187.16 € | 1 | 4 giorni | 380 | G | 1 1/2 | [Non in dotazione] Senza rubinetto di scarico | [Resina] Involucro in policarbonato | G | 1 1/2 | 650 | [(Dx)] Da sinistra a destra | 1 1/2 | ||
397.42 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | G | 1 1/2 | [Non in dotazione] Senza rubinetto di scarico | [Resina] Involucro in policarbonato | G | 1 1/2 | 650 | [(Dx)] Da sinistra a destra | 1 1/2 | ||
188.16 € | 1 | 26 giorni | 380 | G | 1 1/2 | [Non in dotazione] Senza rubinetto di scarico | [Metallo] Involucro in metallo | G | 1 1/2 | 650 | [(Dx)] Da sinistra a destra | 1 1/2 | ||
190.31 € | 1 | 26 giorni | 380 | G | 1 1/2 | [Tipo manuale] Con rubinetto di scarico | [Resina] Involucro in policarbonato | G | 1 1/2 | 650 | [(Dx)] Da sinistra a destra | 1 1/2 | ||
230.50 € | 1 | 26 giorni | 380 | G | 1 1/2 | [Non in dotazione] Senza rubinetto di scarico | [Alluminio con indicatore di livello] Involucro in metallo con indicatore di livello | G | 1 1/2 | 650 | [(Dx)] Da sinistra a destra | 1 1/2 | ||
191.35 € | 1 | 26 giorni | 380 | G | 1 1/2 | [Tipo manuale] Con rubinetto di scarico | [Metallo] Involucro in metallo | G | 1 1/2 | 650 | [(Dx)] Da sinistra a destra | 1 1/2 | ||
245.02 € | 1 | 26 giorni | 380 | G | 1 1/2 | [Tipo manuale] Con rubinetto di scarico | [Alluminio con indicatore di livello] Involucro in metallo con indicatore di livello | G | 1 1/2 | 650 | [A sinistra] Da destra a sinistra | 1 1/2 | ||
187.15 € | 1 | 26 giorni | 380 | NPT | 1 1/4 | [Non in dotazione] Senza rubinetto di scarico | [Resina] Involucro in policarbonato | NPT | 1 1/4 | 460 | [(Dx)] Da sinistra a destra | 1 1/2 | ||
367.19 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | NPT | 1 1/4 | [Non in dotazione] Senza rubinetto di scarico | [Resina] Involucro in policarbonato | NPT | 1 1/4 | 460 | [A sinistra] Da destra a sinistra | 1 1/2 | ||
187.16 € | 1 | 26 giorni | 380 | NPT | 1 1/2 | [Non in dotazione] Senza rubinetto di scarico | [Resina] Involucro in policarbonato | NPT | 1 1/2 | 650 | [(Dx)] Da sinistra a destra | 1 1/2 | ||
188.18 € | 1 | 26 giorni | 380 | NPT | 1 1/2 | [Non in dotazione] Senza rubinetto di scarico | [Metallo] Involucro in metallo | NPT | 1 1/2 | 650 | [(Dx)] Da sinistra a destra | 1 1/2 | ||
190.29 € | 1 | 26 giorni | 380 | NPT | 1 1/2 | [Non in dotazione] Senza rubinetto di scarico | [Nylon] Involucro in nylon | NPT | 1 1/2 | 650 | [A sinistra] Da destra a sinistra | 1 1/2 | ||
254.35 € | 1 | 4 giorni | 380 | Rc | 2 | [Non in dotazione] Senza rubinetto di scarico | [Resina] Involucro in policarbonato | Rc | 2 | 1,800 | [(Dx)] Da sinistra a destra | 2 | ||
464.48 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | Rc | 2 | [Non in dotazione] Senza rubinetto di scarico | [Resina] Involucro in policarbonato | Rc | 2 | 1,800 | [(Dx)] Da sinistra a destra | 2 | ||
464.60 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | Rc | 2 | [Non in dotazione] Senza rubinetto di scarico | [Resina] Involucro in policarbonato | Rc | 2 | 1,800 | [A sinistra] Da destra a sinistra | 2 | ||
255.32 € | 1 | 26 giorni | 380 | Rc | 2 | [Non in dotazione] Senza rubinetto di scarico | [Metallo] Involucro in metallo | Rc | 2 | 1,800 | [(Dx)] Da sinistra a destra | 2 | ||
257.37 € | 1 | 26 giorni | 380 | Rc | 2 | [Tipo manuale] Con rubinetto di scarico | [Resina] Involucro in policarbonato | Rc | 2 | 1,800 | [(Dx)] Da sinistra a destra | 2 | ||
258.48 € | 1 | 26 giorni | 380 | Rc | 2 | [Tipo manuale] Con rubinetto di scarico | [Metallo] Involucro in metallo | Rc | 2 | 1,800 | [(Dx)] Da sinistra a destra | 2 | ||
254.35 € | 1 | 26 giorni | 380 | G | 2 | [Non in dotazione] Senza rubinetto di scarico | [Resina] Involucro in policarbonato | G | 2 | 1,800 | [(Dx)] Da sinistra a destra | 2 | ||
464.60 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | G | 2 | [Non in dotazione] Senza rubinetto di scarico | [Resina] Involucro in policarbonato | G | 2 | 1,800 | [(Dx)] Da sinistra a destra | 2 | ||
257.47 € | 1 | 26 giorni | 380 | G | 2 | [Non in dotazione] Senza rubinetto di scarico | [Nylon] Involucro in nylon | G | 2 | 1,800 | [(Dx)] Da sinistra a destra | 2 | ||
314.69 € | 1 | 26 giorni | 380 | G | 2 | [Non in dotazione] Senza rubinetto di scarico | [Alluminio con indicatore di livello] Involucro in metallo con indicatore di livello | G | 2 | 1,800 | [(Dx)] Da sinistra a destra | 2 | ||
258.27 € | 1 | 26 giorni | 380 | G | 2 | [Tipo manuale] Con rubinetto di scarico | [Metallo] Involucro in metallo | G | 2 | 1,800 | [(Dx)] Da sinistra a destra | 2 | ||
464.48 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | NPT | 2 | [Non in dotazione] Senza rubinetto di scarico | [Resina] Involucro in policarbonato | NPT | 2 | 1,800 | [(Dx)] Da sinistra a destra | 2 | ||
255.31 € | 1 | 26 giorni | 380 | NPT | 2 | [Non in dotazione] Senza rubinetto di scarico | [Metallo] Involucro in metallo | NPT | 2 | 1,800 | [A sinistra] Da destra a sinistra | 2 | ||
309.00 € | 1 | 26 giorni | 380 | NPT | 2 | [Non in dotazione] Senza rubinetto di scarico | [Alluminio con indicatore di livello] Involucro in metallo con indicatore di livello | NPT | 2 | 1,800 | [(Dx)] Da sinistra a destra | 2 | ||
314.69 € | 1 | 26 giorni | 380 | NPT | 2 | [Non in dotazione] Senza rubinetto di scarico | [Alluminio con indicatore di livello] Involucro in metallo con indicatore di livello | NPT | 2 | 1,800 | [A sinistra] Da destra a sinistra | 2 | ||
312.10 € | 1 | 26 giorni | 380 | NPT | 2 | [Tipo manuale] Con rubinetto di scarico | [Alluminio con indicatore di livello] Involucro in metallo con indicatore di livello | NPT | 2 | 1,800 | [(Dx)] Da sinistra a destra | 2 |
Loading...
Accessory | Assente |
---|
Configura
Proprietà di base
Capacità di stoccaggio olio(cm3)
Lato IN, attacco
Lato IN, misura nominale filettatura tubazioni
Scarico della condensa
Materiale bicchierino
Lato OUT, collegamento
Lato OUT, misura nominale filettatura tubazioni
Direzione flusso
Size of Body
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali