Lubrificante booster serie ALB900

Lubrificante booster serie ALB900
Il lubrificante booster consente un’alimentazione stabile dell’olio con una micronebbia.
[Caratteristiche]
· Controllo centralizzato della Lubrificante multipunto.
· Mediante l’utilizzo di un booster è possibile fornire una pressione superiore a quella del passaggio principale Aria .
· Questa differenza viene utilizzata come differenziale di pressione di generazione della nebbia. Pertanto, la caduta di pressione nel passaggio Aria principale è ridotta al minimo.
· Micromist può essere alimentato costantemente semplicemente regolando il differenziale di pressione di generazione della nebbia.
· L’olio può essere rabboccato semplicemente aprendo e chiudendo il tappo di riempimento dell’olio senza fermare la linea aria.
· Lo stato di formazione della micronebbia può essere verificato dall’apertura di riempimento dell’olio.
· Accessori standard: adattatore di lubrificazione del bypass/valvola a sfera/valvola a sfera.
· Opzione: Interruttore flottante.

(i)Nota

  • Vedere il catalogo per i dettagli delle specifiche.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ALB900-00-00
ALB900-00-11-S1
ALB900-00-14
ALB900-00-15
ALB900-00-15-S1
ALB900-10-15
ALB900-10-15-S1
ALB900-20-00
ALB900-20-14
ALB900-20-14-S1
ALB900-20-15
ALB900-20-15-S1
ALB900-30-15-S1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Float switch Misura raccordo di collegamento Metodo di controllo funzionamento Segnale di controllo funzionamento

6,805.63 €

1 68 giorni NessunoNessunoPilota pneumaticoPilota pneumatico

7,129.55 €

1 68 giorni 1b (senza olio acceso)NessunoSolenoide100 V AC

6,810.87 €

1 68 giorni NessunoNessunoSolenoide220 V AC

7,129.55 €

1 68 giorni NessunoNessunoSolenoide24 V DC

7,129.55 €

1 26 giorni 1b (senza olio acceso)NessunoSolenoide24 V DC

7,064.98 €

1 26 giorni NessunoRc1Solenoide24 V DC

7,380.39 €

1 68 giorni 1b (senza olio acceso)Rc1Solenoide24 V DC

7,137.87 €

1 68 giorni NessunoRc2Pilota pneumaticoPilota pneumatico

7,150.65 €

1 68 giorni NessunoRc2Solenoide220 V AC

7,466.98 €

1 68 giorni 1b (senza olio acceso)Rc2Solenoide220 V AC

7,332.39 €

1 68 giorni NessunoRc2Solenoide24 V DC

7,652.52 €

1 68 giorni 1b (senza olio acceso)Rc2Solenoide24 V DC

7,554.85 €

1 68 giorni 1b (senza olio acceso)Flangia da 3 polliciSolenoide24 V DC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità di stoccaggio olio(cm3) 5,000 Lato IN, attacco Rc Lato IN, misura nominale filettatura tubazioni 1/4
Scarico della condensa N/A Materiale bicchierino Resina epossidica con fibra di vetro, policarbonato Lato OUT, collegamento Rc
Lato OUT, misura nominale filettatura tubazioni 1/2 Size of Body 2-standard in pollici

Supporto tecnico