Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ARM2000-4B2 external appearance
ARM2000-4A2-01G external appearance
Common IN (left) / individual IN (right) JIS symbols
Conceptual diagram of connection variants
Ambient and fluid temperature | -5 to +60°C (no freezing) |
---|---|
Fluid | Air |
Cracking pressure (valve) | 0.02 MPa |
Structure | Relieving type |
Model | Piping specifications | Connection port size | Weight (g) | ||
---|---|---|---|---|---|
IN side | OUT side | Total weight (n: stations) | Regulator (except manifold) | ||
ARM1000 | Common IN | 1/8 | 1/8 | (80 ×; n) + 23 | 57 |
Individual IN | 1/8 | 1/8 | (79 ×; n) +25 | ||
ARM2000 | Common IN | 1/4 | 1/8 | (188 ×; n) +43 | 136 |
Individual IN | 1/8 | 1/8 | (187 ×; n) +45 |
Individual IN Diagram
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Main body | Die-cast aluminum | Chromate treatment |
2 | Manifolds | Aluminum alloy | Chromate treatment |
3 | Valve guide | Brass | - |
4 | Piston | Brass | - |
5 | Pressure regulator spring | Steel wire | Zinc chromate |
6 | Adjusting screw | Structural steel | Electroless nickel plating |
Number | Part name | Material |
---|---|---|
7 | Valve | Brass, HNBR |
8 | Valve spring | Stainless steel |
9 | Valve retainer | Polyacetal |
10 | O-ring | NBR |
11 | O-ring | NBR |
Conditions: inlet pressure = 0.7 MPa
ARM1000 flow rate characteristics graph
ARM2000 flow rate characteristics graph
Conditions (initial settings): inlet pressure 0.7 MPa, outlet pressure 0.2 MPa, flow rate 10 L/min (ANR)
ARM1000 pressure characteristics graph
ARM2000 pressure characteristics graph
(Unit: mm)
ARM1000/2000 Series dimensional drawing
(Unit: mm)
Model | Symbol | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | P | Q | R | |
ARM1000 | 4.5 | 25 | 34 | 21 | 18 | 56 | 16 | 9 | 18 | 19 | 52 | 9 | 11.5 | 4.8 |
ARM2000 | 4.5 | 34.5 | 43 | 28 | 27 | 70 | 20 | 11.5 | 24 | 28 | 66 | 11.5 | 16.5 | 4.8 |
(Unit: mm)
Model | Symbol | Manifold stations (n) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
ARM1000 | L1 | 36 | 55 | 74 | 93 | 112 | 131 | 150 | 169 | 188 | 207 |
L2 | 27 | 46 | 65 | 84 | 103 | 122 | 141 | 160 | 179 | 198 | |
ARM2000 | L1 | 48 | 76 | 104 | 132 | 160 | 188 | 216 | 244 | 272 | 300 |
L2 | 39 | 67 | 95 | 123 | 151 | 179 | 207 | 235 | 263 | 291 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, tipo di collegamento | Lato mandata, diam. collegamento | Lato controllo, tipi di collegamento | Manometro | Size of Body | Set Pressure | Connected Number | Piping Specification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.48 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Non in dotazione] N/A | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 1 stazione | IN: comune, OUT: lato collettore | |||
- | 30.39 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 1 stazione | IN: comune, OUT: lato collettore | ||
23.63 € | 1 | 4 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Non in dotazione] N/A | 1,000 | 0.05–0.7 MPa | 1 stazione | IN: individuale, OUT: lato collettore | |||
- | 27.18 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Non in dotazione] N/A | 1,000 | 0.05–0.2MPa | 1 stazione | IN: individuale, OUT: lato collettore | ||
31.52 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 1 stazione | IN: individuale, OUT: lato collettore | |||
- | 23.63 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Non in dotazione] N/A | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 1 stazione | IN: singolo, OUT: lato corpo | ||
- | 31.52 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 1 stazione | IN: singolo, OUT: lato corpo | ||
- | 62.98 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.7MPa | Tipo doppio | IN: comune, OUT: lato collettore | ||
- | 62.98 € | 1 | 26 giorni | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.7MPa | Tipo doppio | IN: comune, OUT: lato collettore | ||
47.19 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Non in dotazione] N/A | 1,000 | 0.05–0.7MPa | Tipo doppio | IN: comune, OUT: lato corpo | |||
- | 62.98 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.7MPa | Tipo doppio | IN: comune, OUT: lato corpo | ||
- | 48.27 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Non in dotazione] N/A | 1,000 | 0.05–0.7MPa | Tipo doppio | IN: individuale, OUT: lato collettore | ||
- | 64.06 € | 1 | 22 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.7 MPa | Tipo doppio | IN: individuale, OUT: lato collettore | ||
- | 64.06 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.2MPa | Tipo doppio | IN: individuale, OUT: lato collettore | ||
- | 27.18 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Non in dotazione] N/A | 1,000 | 0.05–0.2MPa | Tipo doppio | IN: singolo, OUT: lato corpo | ||
- | 64.08 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.7MPa | Tipo doppio | IN: singolo, OUT: lato corpo | ||
- | 71.85 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Non in dotazione] N/A | 1,000 | 0.05–0.7MPa | Tipo triplo | IN: comune, OUT: lato collettore | ||
95.48 € | 1 | 17 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.7 MPa | Tipo triplo | IN: comune, OUT: lato collettore | |||
- | 95.47 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.7MPa | Tipo triplo | IN: comune, OUT: lato corpo | ||
- | 72.94 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Non in dotazione] N/A | 1,000 | 0.05–0.7MPa | Tipo triplo | IN: individuale, OUT: lato collettore | ||
96.56 € | 1 | 4 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.7 MPa | Tipo triplo | IN: individuale, OUT: lato collettore | |||
- | 72.94 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Non in dotazione] N/A | 1,000 | 0.05–0.7MPa | Tipo triplo | IN: singolo, OUT: lato corpo | ||
96.56 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.7MPa | Tipo triplo | IN: singolo, OUT: lato corpo | |||
- | 96.50 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.2MPa | Tipo triplo | IN: singolo, OUT: lato corpo | ||
- | 96.50 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Non in dotazione] N/A | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 4 stazioni | IN: comune, OUT: lato collettore | ||
127.97 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 4 stazioni | IN: comune, OUT: lato collettore | |||
- | 127.97 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.2MPa | 4 stazioni | IN: comune, OUT: lato collettore | ||
- | 127.97 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 4 stazioni | IN: comune, OUT: lato corpo | ||
- | 97.69 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Non in dotazione] N/A | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 4 stazioni | IN: individuale, OUT: lato collettore | ||
- | 129.18 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 4 stazioni | IN: individuale, OUT: lato collettore | ||
- | 129.18 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.2MPa | 4 stazioni | IN: individuale, OUT: lato collettore | ||
- | 129.18 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 4 stazioni | IN: singolo, OUT: lato corpo | ||
- | 129.18 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.2MPa | 4 stazioni | IN: singolo, OUT: lato corpo | ||
- | 121.21 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Non in dotazione] N/A | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 5 stazioni | IN: comune, OUT: lato collettore | ||
- | 160.58 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 5 stazioni | IN: comune, OUT: lato collettore | ||
- | 178.18 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.2MPa | 5 stazioni | IN: comune, OUT: lato collettore | ||
- | 122.29 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Non in dotazione] N/A | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 5 stazioni | IN: individuale, OUT: lato collettore | ||
- | 161.66 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 5 stazioni | IN: individuale, OUT: lato collettore | ||
145.87 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Non in dotazione] N/A | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 6 stazioni | IN: comune, OUT: lato collettore | |||
193.06 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 6 stazioni | IN: comune, OUT: lato collettore | |||
194.19 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 6 stazioni | IN: individuale, OUT: lato collettore | |||
- | 147.02 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Non in dotazione] N/A | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 6 stazioni | IN: singolo, OUT: lato corpo | ||
- | 194.19 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 6 stazioni | IN: singolo, OUT: lato corpo | ||
- | 170.58 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Non in dotazione] N/A | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 7 stazioni | IN: comune, OUT: lato collettore | ||
- | 225.56 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 7 stazioni | IN: comune, OUT: lato collettore | ||
- | 171.66 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Non in dotazione] N/A | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 7 stazioni | IN: individuale, OUT: lato collettore | ||
- | 226.65 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 7 stazioni | IN: individuale, OUT: lato collettore | ||
- | 226.65 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 7 stazioni | IN: singolo, OUT: lato corpo | ||
- | 195.24 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Non in dotazione] N/A | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 8 stazioni | IN: comune, OUT: lato collettore | ||
- | 258.10 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 8 stazioni | IN: comune, OUT: lato collettore | ||
- | 259.24 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 8 stazioni | IN: individuale, OUT: lato collettore | ||
290.65 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 9 stazioni | IN: comune, OUT: lato collettore | |||
291.73 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 9 stazioni | IN: individuale, OUT: lato collettore | |||
- | 221.03 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Non in dotazione] N/A | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 9 stazioni | IN: singolo, OUT: lato corpo | ||
- | 244.53 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Non in dotazione] N/A | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 10 stazioni | IN: comune, OUT: lato collettore | ||
323.08 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 10 stazioni | IN: comune, OUT: lato collettore | |||
- | 245.74 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Non in dotazione] N/A | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 10 stazioni | IN: individuale, OUT: lato collettore | ||
- | 324.27 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Con manometro] Con manometro | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 10 stazioni | IN: individuale, OUT: lato collettore | ||
- | 245.74 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | [Non in dotazione] N/A | 1,000 | 0.05–0.7MPa | 10 stazioni | IN: singolo, OUT: lato corpo | ||
- | 26.94 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/4 | Rc | [Non in dotazione] N/A | 2000 | 0.05–0.7MPa | 1 stazione | IN: comune, OUT: lato collettore |
Loading...
Regolatore, valvola di sovrapressione | Regolatore | Regolatore | Profilo a collettore | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Standard | Ambiente d'esercizio | Standard | Meccanismo di scarico | Sfiato |
Funzione corrente contraria | Disponibile | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::0.8 | Lato di controllo, diametro collegamento | 1/8 |
Configura
Proprietà di base
Lato mandata, tipo di collegamento
Lato mandata, diam. collegamento
Lato controllo, tipi di collegamento
Manometro
Size of Body
Set Pressure
Connected Number
Piping Specification
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali