Y*4-A, distanziale a croce, pezzi di ricambio AC-A

Y*4-A, distanziale a croce, pezzi di ricambio AC-A
  • In Offerta
Cross spacer that allows piping in all 4 directions.
[Features]
· IN/OUT ports are not machined for threads.
· Attachment for AC Series Air Combination.
· Y14-M5-A applicable model: AC10□-A.
· Y24-□01-A, 02-A applicable model: AC20□-A.
· Y34-□01-A, 02-A applicable models: AC25□-A, AC30□-A.
· Y44-□02-A, 03-A applicable model: AC40□-A.
· Y54-□03-A, 04-A applicable model: AC40□-06-A.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AC Series Air Combination Cross Spacer Attachment Specifications

AC Series Air Combination Cross Spacer Attachment connection example

AC Series Air Combination Cross Spacer Attachment connection example

AC Series Air Combination Cross Spacer Attachment dimensional drawing

AC Series Air Combination Cross Spacer Attachment dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

Model* E (port size) A B C D
Y14-M5-A M5 ×; 0.8 23 16 14 25
Y24-□01-A 1/8 40 40 22 40
Y24-□02-A 1/4
Y34-□01-A 1/8 49 43 28 48
Y34-□02-A 1/4
Y44-□02-A 1/4 60 48 36 54
Y44-□03-A 3/8
Y54-□03-A 3/8 72 62 40 62
Y54-□04-A 1/2

*The □ in the part numbers indicates the port size type. Insert no symbol for Rc, or use "N" for NPT or "F" for G.

  • *Please consult with the manufacturer support center if threaded IN/OUT ports are required as a special order.
  • *2 hexagon socket head plugs are included in the package.

Precautions

  • *Caution on mounting: When mounting a cross spacer directly on the IN side of the lubricator, be sure to use the AKM series check valve between the lubricator and cross spacer.
  • *Please consult with the manufacturer support center regarding factory mounting of a cross spacer on the AC model as a special order.
  • *The images for this product are representative images. *The product shown may differ from the actual product.
Codice componente
Y14-M5-A
Y24-01-A
Y24-02-A
Y24-F01-A
Y24-F02-A
Y24-N01-A
Y24-N02-A
Y34-01-A
Y34-02-A
Y34-F01-A
Y34-F02-A
Y34-N01-A
Y34-N02-A
Y44-02-A
Y44-03-A
Y44-F02-A
Y44-F03-A
Y44-N02-A
Y44-N03-A
Y54-03-A
Y54-04-A
Y54-F03-A
Y54-F04-A
Y54-N03-A
Y54-N04-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modelli compatibili Diametro raccordo di collegamento tubazione

9.16 €

1 98 giorni AC10□-AM5

11.47 €

1 41 giorni AC20□-BRc1/8

11.47 €

1 41 giorni AC20□-BRc1/4

11.47 €

1 39 giorni AC20□-BG 1/8

11.47 €

1 6 giorni AC20□-BG 1/4

11.47 €

1 41 giorni AC20□-BNPT 1/8

11.47 €

1 41 giorni AC20□-BNPT 1/4

15.90 €

1 41 giorni AC25□-B, AC30□-BRc1/8

15.90 €

1 52 giorni AC25□-B, AC30□-BRc1/4

15.90 €

1 4 giorni AC25□-B, AC30□-BG 1/8

15.90 €

1 6 giorni AC25□-B, AC30□-BG 1/4

15.90 €

1 41 giorni AC25□-B, AC30□-BNPT 1/8

15.90 €

1 41 giorni AC25□-B, AC30□-BNPT 1/4

18.26 €

1 41 giorni AC40□-BRc1/4

18.26 €

1 41 giorni AC40□-BRc3/8

18.26 €

1 20 giorni AC40□-BG 1/4

18.26 €

1 3 giorni AC40□-BG 3/8

18.26 €

1 41 giorni AC40□-BNPT 1/4

18.26 €

1 41 giorni AC40□-BNPT 3/8

22.84 €

1 41 giorni AC40□-06-BRc3/8

22.84 €

1 98 giorni AC40□-06-BRc1/2

22.84 €

1 39 giorni AC40□-06-BG 3/8

22.84 €

14.85 €

1 Stesso giorno

Stock

AC40□-06-BG 1/2

22.84 €

1 41 giorni AC40□-06-BNPT 3/8

22.84 €

1 98 giorni AC40□-06-BNPT 1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Combinazione regolatori Altro

Supporto tecnico