Gabbia a sfere in ottone

Gabbia a sfere in ottone
Gabbia a sfere in ottone con sfere d'acciaio disposte su elica. (Conformità alla direttiva RoHS se si applica 2011/65/EU allegato III / 6c.)
  • Nuovo prodotto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Brass Ball Cage N 501

Product Information

Suitability

Brass ball cage with steel balls in a helical arrangement.
• Allows universal use.
• Provides an optimum combination of smooth running and long service life.
• The helical arrangement of the balls is ideal for linear and rotary movements.

Features

• The ball chambers are mechanically caulked so that the balls remain captive but still move easily.
• The balls are arranged in an optimum formation so that each ball can run on its own track for both linear and rotary movements.
• The ball formation ensures smooth running and substantially lengthens the service life of the rotary stroke bearing.
• Brass offers high mechanical stability, optimum sliding properties, and high resistance to abrasion and heat.
• See page 37-41 for instructions on installation and servicing.

Material

Cage:
• Brass
• Maximum constant working temperature 150°C (In case of higher temperatures, please ask us for advice)
Balls:
• Hardened, special roller bearing steel 100 Cr 6 (1.2067)
• DIN 5401/ISO 3290 grade 5 sorting group P0

Loading capacity

Column C shows the load ratings of the ball cages under uniform radial load.
The loading capacity must be computed when moments are in play.

Special designs

The ball cages can be supplied with stainless steel or ceramic balls.
Other dimensions or designs are available on the basis of workpiece drawings and can be produced using different cage materials.

Order Information

Ball Cage N 501/dw/d1/l2     Order No. 50010 . .

Drawing

Specifications

dwd1l2kBallsCOrder No.
    [pcs.][N] 
47121.518305001003
  20 34505001004
  30 54755001005
61016226725001006
  25 421105001007
  40 721805001008
813202.5301505001009
  25 361905001010
  30 462255001011
  40 643005001012
1015202.5302205001013
  28 463105001014
  40 704405001015
  50 905505001016
1217202.5342605001017
  28 503655001018
  40 785205001019
  50 1006505001020
1420343605805001021
  48 909105001022
1521343606455001023
  48 909105001024
1622253405255001025
  34 607155001026
  48 9010255001027
  63 12413255001028
18244038810005001029
  56 13014005001030
  68 16217005001031
19254038810805001032
  56 13015105001033
  68 16218405001034
2026283568705001093
  40 8811605001035
  48 10813905001036
  56 13016205001037
  68 16219705001038
  80 19423205001039
243051314617305001040
  68 20223105001041
  80 24227205001042
253140310814405001043
  51 14618405001044
  58 16821005001045
  68 20224505001046
  80 24228805001047
  100 30836005001048
303854413828005001049
  78 21240505001050
  93 25848505001051
324054413830305001052
  68 18038005001053
  78 21243505001054
  93 25852005001055
  110 31061505001056
404862417640305001057
  68 19644205001058
  87 25856505001059
  102 30866505001060
  110 33671505001061
  125 38681305001062
  150 46897505001063
425062417640305001064
  68 19644205001065
  87 25856505001066
  102 30866505001067
  110 33671505001068
506077521861505001069
  90 26272005001070
  110 32888005001071
  140 428112005001072
  180 562144005001073
526277521861505001074
  90 26272005001075
  110 32888005001076
  140 428112005001077
637388525688005001078
  108 322108005001079
  140 428140005001080
  185 578185005001081
  220 696220005001082
8092956268133005001083
  110 318154005001084
  135 402189005001085
  160 486224005001086
  215 668301005001087
1001121106382220005001088
  165 602330005001089
  180 662360005001090
  245 922490005001091
Codice componente
5001003
5001004
5001005
5001006
5001007
5001008
5001009
5001010
5001011
5001012
5001013
5001014
5001015
5001016
5001017
5001018
5001019
5001020
5001021
5001022
5001023
5001024
5001025
5001026
5001027
5001028
5001029
5001030
5001031
5001032
5001033
5001034
5001035
5001036
5001037
5001038
5001039
5001040
5001041
5001042
5001043
5001044
5001045
5001046
5001047
5001048
5001049
5001050
5001051
5001052
5001053
5001054
5001055
5001056
5001057
5001058
5001059
5001060
5001061
5001062
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
dw
(mm)
d1
(mm)
L2
(mm)
k
(mm)
C
(N)

20.46 €

1 12 giorni 47121830

21.22 €

1 12 giorni 47203450

26.55 €

1 12 giorni 47305475

20.46 €

1 12 giorni 610162672

22.29 €

1 12 giorni 6102542110

25.74 €

1 12 giorni 6104072180

20.46 €

1 12 giorni 8132030150

22.29 €

1 12 giorni 8132536190

23.00 €

1 12 giorni 8133046225

24.77 €

1 12 giorni 8134064300

22.29 €

1 12 giorni 8132030220

23.80 €

1 12 giorni 10152846310

30.32 €

1 12 giorni 10154070440

38.51 €

1 12 giorni 10155090550

22.29 €

1 12 giorni 12172034260

23.80 €

1 12 giorni 12172850365

30.32 €

1 12 giorni 12174078520

38.51 €

1 33 giorni 121750100650

27.78 €

1 12 giorni 14203460580

32.15 €

1 12 giorni 14204890910

27.78 €

1 12 giorni 15213460645

32.15 €

1 12 giorni 15214890910

24.77 €

1 12 giorni 16222540525

27.78 €

1 12 giorni 16223460715

32.15 €

1 33 giorni 162248901025

37.69 €

1 12 giorni 1622631241325

30.32 €

1 12 giorni 182440881000

34.74 €

1 12 giorni 1824561301400

39.31 €

1 12 giorni 1824681621700

30.32 €

1 12 giorni 192540881080

34.74 €

1 12 giorni 1925561301510

39.31 €

1 12 giorni 1925681621840

30.32 €

1 12 giorni 202640881160

32.15 €

1 12 giorni 2026481081390

34.74 €

1 12 giorni 2026561301620

39.31 €

1 12 giorni 2026681621970

45.88 €

1 26 giorni 2026801942320

40.49 €

1 12 giorni 2430511461730

44.75 €

1 12 giorni 2430682022310

49.60 €

1 12 giorni 2430802422720

39.31 €

1 12 giorni 2531401081440

40.49 €

1 12 giorni 2531511461840

42.00 €

1 12 giorni 2531581682100

44.75 €

1 20 giorni 2531682022450

49.60 €

1 12 giorni 2531802422880

59.34 €

1 12 giorni 25311003083600

47.66 €

1 12 giorni 3038541382800

51.97 €

1 12 giorni 3038782124050

58.58 €

1 12 giorni 3038932584850

47.66 €

1 12 giorni 3240541383030

49.60 €

1 12 giorni 3240681803800

51.97 €

1 12 giorni 3240782124350

58.58 €

1 12 giorni 3240932585200

69.35 €

1 12 giorni 32401103106150

68.60 €

1 12 giorni 4048621764030

69.35 €

1 12 giorni 4048681964420

76.78 €

1 12 giorni 4048872585650

84.75 €

1 12 giorni 40481023086650

91.22 €

1 13 giorni 40481103367150

104.89 €

1 12 giorni 40481253868130

Loading...

Informazioni di base

Operazione di vendita Fermo

Supporto tecnico