AKM**00-A, controllo, pezzi di ricambio AC-A, sistema metrico

AKM**00-A, controllo, pezzi di ricambio AC-A, sistema metrico
  • In Offerta
Allows for easy installation of a check valve with an intermediate air release port to prevent backflow of oil from the lubricator when redirecting flow at the regulator outlet and ejecting air.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AKM2000-01-A
AKM2000-02-A
AKM2000-F01-A
AKM2000-F02-A
AKM2000-N01-A
AKM2000-N02-A
AKM3000-01-A
AKM3000-02-A
AKM3000-F01-A
AKM3000-F02-A
AKM3000-N01-A
AKM3000-N02-A
AKM4000-02-A
AKM4000-03-A
AKM4000-F02-A
AKM4000-F03-A
AKM4000-N02-A
AKM4000-N03-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Area sezione effettiva
(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione]
(㎜2)
Connection Dia. Types of Screw

21.82 €

1 26 giorni 28Fino a 301/8Rc

21.82 €

1 26 giorni -Fino a 301/4Rc

21.82 €

14.18 €

1 Stesso giorno

Stock

28Fino a 301/8G

21.82 €

1 4 giorni 28Fino a 301/4G

21.82 €

1 26 giorni 28Fino a 301/8NPT

21.82 €

1 26 giorni 28Fino a 301/4NPT

25.26 €

1 26 giorni 55Fino a 1001/8Rc

25.26 €

1 26 giorni -Fino a 1001/4Rc

25.26 €

1 26 giorni 55Fino a 1001/8G

25.26 €

16.42 €

1 Stesso giorno

Stock

55Fino a 1001/4G

25.26 €

1 26 giorni 55Fino a 1001/8NPT

25.26 €

1 26 giorni 55Fino a 1001/4NPT

28.08 €

1 26 giorni 111Fino a 2001/4Rc

28.08 €

1 26 giorni -Fino a 2003/8Rc

28.08 €

1 26 giorni 111Fino a 2001/4G

28.08 €

18.25 €

1 Stesso giorno

Stock

111Fino a 2003/8G

28.08 €

1 26 giorni 111Fino a 2001/4NPT

28.08 €

1 26 giorni 111Fino a 2003/8NPT

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale PBT
Materiale guarnizione Altro Lato di ingresso, porta P Cartuccia integrata Lato scarico, porta A Cartuccia integrata

Supporto tecnico