Flussostato digitale compatibile con tubazioni in PVC con display a 3 colori, serie PF3W

Flussostato digitale compatibile con tubazioni in PVC con display a 3 colori, serie PF3W
[Caratteristiche]
· Compatibile con display a 3 colori/2 pannello.
· Tipo di tubazioni in PVC.
· 40% più piccolo del modello precedente.
· Sensore di temperatura
· Riduce lo spazio delle tubazioni.
· Temperatura del fluido di esercizio: Da 0 a 90°C.
· Display ruotabile: in senso antiorario 90°/in senso orario 225°.
· Compatibile con soluzione acquosa di glicole etilenico.
· Specifiche senza grasso.
· Aggiunta la misurazione della portata di 250 l/min.
· Funzione indicatore.
· Il connettore riduce le ore di lavoro di cablaggio.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PF3W511-U25-1
PF3W511-U25-1-A
PF3W511-U25-1-R
PF3W511-U25-1-RA
PF3W511-U25-1N
PF3W511-U25-1N-RA
PF3W511-U25-2
PF3W511-U25-2-A
PF3W511-U25-2-R
PF3W511-U25-2-RA
PF3W511-U25-2N
PF3W521-U30-1
PF3W521-U30-1N
PF3W521-U30-2
PF3W711-U25-A-M
PF3W711-U25-A-MA
PF3W711-U25-AN-M
PF3W711-U25-AN-MR
PF3W711-U25-B-M
PF3W711-U25-B-MR
PF3W711-U25-BN-M
PF3W711-U25-BN-MA
PF3W711-U25-BN-MR
PF3W711-U25-C-M
PF3W711-U25-C-MR
PF3W711-U25-CN-MA
PF3W711-U25-D-M
PF3W711-U25-D-MR
PF3W711-U25-DN-M
PF3W711-U25-E-M
PF3W711-U25-E-MR
PF3W711-U25-F-M
PF3W711-U25-F-M-X109
PF3W711-U25-F-MR
PF3W711-U25-FN-M
PF3W711-U25-FN-MRA
PF3W711-U25-H-M
PF3W721-U30-A-M
PF3W721-U30-AN-M
PF3W721-U30-B-M
PF3W721-U30-C-M
PF3W721-U30-CN-M
PF3W721-U30-D-M
PF3W721-U30-F-M
PF3W721-U30-F-M-X109
PF3W721-U30-F-MA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sensore, struttura monitor Metodo uscita Specifica uscita analogica Numero di ingressi Numero di uscite Uscita tensione analogica
(V)
Display Bracket Lead Wire Calibration Certificate included Unit Specifications (Integrated Flow Rate) Custom-made Specifications Rating Flow Range
(L/min)
Output Specification Analog Current Output
(mA)
Diametro esterno tubo
(mm)

490.74 €

1 26 giorni [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogicoTensione11[1–5V DC] 1–5VTipo analogicoAssenteLead wire with M8 connector available (3 m)Without calibration certificateAssenteAssente10–100NessunoAssente25 A

536.87 €

1 26 giorni [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogicoTensione11[1–5V DC] 1–5VTipo analogicoAssenteLead wire with M8 connector available (3 m)Disponibile certificato di calibrazioneAssenteAssente10–100NessunoAssente25 A

501.24 €

1 26 giorni [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogicoTensione11[1–5V DC] 1–5VTipo analogicoCon staffaLead wire with M8 connector available (3 m)Without calibration certificateAssenteAssente10–100NessunoAssente25 A

547.37 €

1 26 giorni [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogicoTensione11[1–5V DC] 1–5VTipo analogicoCon staffaLead wire with M8 connector available (3 m)Disponibile certificato di calibrazioneAssenteAssente10–100NessunoAssente25 A

462.94 €

1 26 giorni [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogicoTensione11[1–5V DC] 1–5VTipo analogicoAssenteFilo conduttore con connettore M8 (3 m)Without calibration certificateAssenteAssente10–100NessunoAssente25 A

519.55 €

1 26 giorni [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogicoTensione11[1–5V DC] 1–5VTipo analogicoCon staffaFilo conduttore con connettore M8 (3 m)Disponibile certificato di calibrazioneAssenteAssente10–100NessunoAssente25 A

490.74 €

1 26 giorni [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogicoCorrente11-Tipo analogicoAssenteLead wire with M8 connector available (3 m)Without calibration certificateAssenteAssente10–100Nessuno4 – 2025 A

536.87 €

1 26 giorni [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogicoCorrente11-Tipo analogicoAssenteLead wire with M8 connector available (3 m)Disponibile certificato di calibrazioneAssenteAssente10–100Nessuno4 – 2025 A

501.24 €

1 26 giorni [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogicoCorrente11-Tipo analogicoCon staffaLead wire with M8 connector available (3 m)Without calibration certificateAssenteAssente10–100Nessuno4 – 2025 A

547.37 €

1 26 giorni [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogicoCorrente11-Tipo analogicoCon staffaLead wire with M8 connector available (3 m)Disponibile certificato di calibrazioneAssenteAssente10–100Nessuno4 – 2025 A

462.94 €

1 26 giorni [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogicoCorrente11-Tipo analogicoAssenteFilo conduttore con connettore M8 (3 m)Without calibration certificateAssenteAssente10–100Nessuno4 – 2025 A

626.79 €

1 26 giorni [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogicoTensione11[1–5V DC] 1–5VTipo analogicoAssenteLead wire with M8 connector available (3 m)Without calibration certificateAssenteAssente30 – 250NessunoAssente30 A

598.97 €

1 26 giorni [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogicoTensione11[1–5V DC] 1–5VTipo analogicoAssenteFilo conduttore con connettore M8 (3 m)Without calibration certificateAssenteAssente30 – 250NessunoAssente30 A

626.79 €

1 26 giorni [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogicoCorrente11-Tipo analogicoAssenteLead wire with M8 connector available (3 m)Without calibration certificateAssenteAssente30 – 250Nessuno4 – 2030 A

584.06 €

1 26 giorni [Tipo integrato] Display integratoCollettore aperto NPN-12-Tipo digitaleAssenteLead wire with M8 connector available (3 m)Without calibration certificateLAssente10–100NessunoAssente25 A

619.74 €

1 26 giorni [Tipo integrato] Display integratoCollettore aperto NPN-12-Tipo digitaleAssenteLead wire with M8 connector available (3 m)Disponibile certificato di calibrazioneLAssente10–100NessunoAssente25 A

556.74 €

1 26 giorni [Tipo integrato] Display integratoCollettore aperto NPN-12-Tipo digitaleAssenteFilo conduttore con connettore M8 (3 m)Without calibration certificateLAssente10–100NessunoAssente25 A

567.23 €

1 26 giorni [Tipo integrato] Display integratoCollettore aperto NPN-12-Tipo digitaleCon staffaFilo conduttore con connettore M8 (3 m)Without calibration certificateLAssente10–100NessunoAssente25 A

584.06 €

1 26 giorni [Tipo integrato] Display integratoCollettore aperto PNP-12-Tipo digitaleAssenteLead wire with M8 connector available (3 m)Without calibration certificateLAssente10–100NessunoAssente25 A

594.55 €

1 26 giorni [Tipo integrato] Display integratoCollettore aperto PNP-12-Tipo digitaleCon staffaLead wire with M8 connector available (3 m)Without calibration certificateLAssente10–100NessunoAssente25 A

556.74 €

1 4 giorni [Tipo integrato] Display integratoCollettore aperto PNP-12-Tipo digitaleAssenteFilo conduttore con connettore M8 (3 m)Without calibration certificateLAssente10–100NessunoAssente25 A

592.44 €

1 26 giorni [Tipo integrato] Display integratoCollettore aperto PNP-12-Tipo digitaleAssenteFilo conduttore con connettore M8 (3 m)Disponibile certificato di calibrazioneLAssente10–100NessunoAssente25 A

567.23 €

1 26 giorni [Tipo integrato] Display integratoCollettore aperto PNP-12-Tipo digitaleCon staffaFilo conduttore con connettore M8 (3 m)Without calibration certificateLAssente10–100NessunoAssente25 A

584.06 €

1 26 giorni [Tipo integrato] Display integratoCollettore aperto NPN / Tipo analogicoTensione12[1–5V DC] 1–5VTipo digitaleAssenteLead wire with M8 connector available (3 m)Without calibration certificateLAssente10–100NessunoAssente25 A

594.55 €

1 26 giorni [Tipo integrato] Display integratoCollettore aperto NPN / Tipo analogicoTensione12[1–5V DC] 1–5VTipo digitaleCon staffaLead wire with M8 connector available (3 m)Without calibration certificateLAssente10–100NessunoAssente25 A

592.44 €

1 26 giorni [Tipo integrato] Display integratoCollettore aperto NPN / Tipo analogicoTensione12[1–5V DC] 1–5VTipo digitaleAssenteFilo conduttore con connettore M8 (3 m)Disponibile certificato di calibrazioneLAssente10–100NessunoAssente25 A

584.06 €

1 26 giorni [Tipo integrato] Display integratoCollettore aperto NPN / Tipo analogicoCorrente12-Tipo digitaleAssenteLead wire with M8 connector available (3 m)Without calibration certificateLAssente10–100Nessuno4 – 2025 A

594.55 €

1 26 giorni [Tipo integrato] Display integratoCollettore aperto NPN / Tipo analogicoCorrente12-Tipo digitaleCon staffaLead wire with M8 connector available (3 m)Without calibration certificateLAssente10–100Nessuno4 – 2025 A

556.74 €

1 26 giorni [Tipo integrato] Display integratoCollettore aperto NPN / Tipo analogicoCorrente12-Tipo digitaleAssenteFilo conduttore con connettore M8 (3 m)Without calibration certificateLAssente10–100Nessuno4 – 2025 A

584.06 €

1 26 giorni [Tipo integrato] Display integratoCollettore aperto PNP / Tipo analogicoTensione12[1–5V DC] 1–5VTipo digitaleAssenteLead wire with M8 connector available (3 m)Without calibration certificateLAssente10–100NessunoAssente25 A

594.55 €

1 26 giorni [Tipo integrato] Display integratoCollettore aperto PNP / Tipo analogicoTensione12[1–5V DC] 1–5VTipo digitaleCon staffaLead wire with M8 connector available (3 m)Without calibration certificateLAssente10–100NessunoAssente25 A

584.06 €

1 26 giorni [Tipo integrato] Display integratoCollettore aperto PNP / Tipo analogicoCorrente12-Tipo digitaleAssenteLead wire with M8 connector available (3 m)Without calibration certificateLAssente10–100Nessuno4 – 2025 A

597.73 €

1 26 giorni [Tipo integrato] Display integratoCollettore aperto PNP / Tipo analogicoCorrente12-Tipo digitaleAssenteLead wire with M8 connector available (3 m)Without calibration certificateLMateriale guarnizione: EPDM10–100Nessuno4 – 2025 A

594.55 €

1 26 giorni [Tipo integrato] Display integratoCollettore aperto PNP / Tipo analogicoCorrente12-Tipo digitaleCon staffaLead wire with M8 connector available (3 m)Without calibration certificateLAssente10–100Nessuno4 – 2025 A

556.74 €

1 26 giorni [Tipo integrato] Display integratoCollettore aperto PNP / Tipo analogicoCorrente12-Tipo digitaleAssenteFilo conduttore con connettore M8 (3 m)Without calibration certificateLAssente10–100Nessuno4 – 2025 A

602.92 €

1 26 giorni [Tipo integrato] Display integratoCollettore aperto PNP / Tipo analogicoCorrente12-Tipo digitaleCon staffaFilo conduttore con connettore M8 (3 m)Disponibile certificato di calibrazioneLAssente10–100Nessuno4 – 2025 A

584.06 €

1 26 giorni [Tipo integrato] Display integratoCollettore aperto PNP-21-Tipo digitaleAssenteLead wire with M8 connector available (3 m)Without calibration certificateLAssente10–100È possibile selezionare il valore cumulativo, il valore di picco, il valore inferiore per il ripristinoAssente25 A

725.27 €

1 26 giorni [Tipo integrato] Display integratoCollettore aperto NPN-12-Tipo digitaleAssenteLead wire with M8 connector available (3 m)Without calibration certificateLAssente30 – 250NessunoAssente30 A

697.97 €

1 26 giorni [Tipo integrato] Display integratoCollettore aperto NPN-12-Tipo digitaleAssenteFilo conduttore con connettore M8 (3 m)Without calibration certificateLAssente30 – 250NessunoAssente30 A

725.27 €

1 26 giorni [Tipo integrato] Display integratoCollettore aperto PNP-12-Tipo digitaleAssenteLead wire with M8 connector available (3 m)Without calibration certificateLAssente30 – 250NessunoAssente30 A

725.27 €

1 26 giorni [Tipo integrato] Display integratoCollettore aperto NPN / Tipo analogicoTensione12[1–5V DC] 1–5VTipo digitaleAssenteLead wire with M8 connector available (3 m)Without calibration certificateLAssente30 – 250NessunoAssente30 A

697.97 €

1 26 giorni [Tipo integrato] Display integratoCollettore aperto NPN / Tipo analogicoTensione12[1–5V DC] 1–5VTipo digitaleAssenteFilo conduttore con connettore M8 (3 m)Without calibration certificateLAssente30 – 250NessunoAssente30 A

725.27 €

1 26 giorni [Tipo integrato] Display integratoCollettore aperto NPN / Tipo analogicoCorrente12-Tipo digitaleAssenteLead wire with M8 connector available (3 m)Without calibration certificateLAssente30 – 250Nessuno4 – 2030 A

725.27 €

1 26 giorni [Tipo integrato] Display integratoCollettore aperto PNP / Tipo analogicoCorrente12-Tipo digitaleAssenteLead wire with M8 connector available (3 m)Without calibration certificateLAssente30 – 250Nessuno4 – 2030 A

745.56 €

1 55 giorni [Tipo integrato] Display integratoCollettore aperto PNP / Tipo analogicoCorrente12-Tipo digitaleAssenteLead wire with M8 connector available (3 m)Without calibration certificateLMateriale guarnizione: EPDM30 – 250Nessuno4 – 2030 A

760.97 €

1 26 giorni [Tipo integrato] Display integratoCollettore aperto PNP / Tipo analogicoCorrente12-Tipo digitaleAssenteLead wire with M8 connector available (3 m)Disponibile certificato di calibrazioneLAssente30 – 250Nessuno4 – 2030 A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Interruttore di flusso Tipo di fluido Acqua Gamma di portata (valore max.)(L/min) 100~ Inferiore a 500
Tipo di attacco tubo Fissaggio diretto A pressione Standard Resistenza alla pressione(MPa) 1
Tipo di portata Standard Gamma umidità di esercizio(%) 35:: 85 Tipo di alimentazione DC
Tensione di alimentazione(V) 12–24 ±10% Direzione di collegamento tubi 2 direzioni Materiale corpo principale Resina
Foro di montaggio Disponibile Luce Disponibile Standard acquisiti CE
IP IP65 Unit Specifications (Instantaneous Flow Rate) L/min

Supporto tecnico