Codice articolo del costruttore: LFE1A3
Marca: SMC
Prezzo: 658.06 €
Tempi di consegna: 26 giorni
Gamma di portata (valore max.): 10~ Inferiore a 50 L/min
Sensore, struttura monitor: [Tipo integrato] Display integrato
Metodo uscita: Collettore aperto NPN
Specifica uscita analogica: -
Filettatura delle tubazioni: [Rc (R)] Rc
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LFE1A3
Codice componente
|
---|
LFE1A3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di portata (valore max.) (L/min) | Sensore, struttura monitor | Metodo uscita | Specifica uscita analogica | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | Numero di uscite | Uscita tensione analogica (V) | Unit Specifications | Bracket | Lead Wire | Custom-made Specifications | Rating Flow Range (L/min) | Analog Current Output (mA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
658.06 € | 1 | 26 giorni | 10~ Inferiore a 50 | [Tipo integrato] Display integrato | Collettore aperto NPN | - | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 2 | - | l/min | Assente | Conduttore con connettore (lunghezza 3 m) | Assente | 0,5 – 20 | Assente |
Loading...
Tipo | Interruttore di flusso | Tipo di fluido | Acqua / Refrigerante | Tipo di attacco tubo | Filettatura femmina |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche del liquido | Non corrosivo | Resistenza alla pressione(MPa) | 2 | Tipo di portata | Standard |
Gamma umidità di esercizio(%) | 35:: 85 | Numero di ingressi | 1 | Tipo di alimentazione | DC |
Tensione di alimentazione(V) | 24±10% | Direzione di collegamento tubi | 2 direzioni | Materiale corpo principale | Resina + Metallo |
Foro di montaggio | NA | Display | Tipo digitale | Luce | Disponibile |
Standard acquisiti | CE | IP | IP65 |
Si trova sulla pagina di Flussostato digitale elettromagnetico con display a 3 colori, serie LFE, il codice articolo è il seguente: LFE1A3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LFE1A3.
Configura
Proprietà di base
Specifica uscita analogica
Uscita tensione analogica(V)
Tipo
Gamma di portata (valore max.)(L/min)
Sensore, struttura monitor
Metodo uscita
Filettatura delle tubazioni
Filettatura tubazione nominale
Numero di uscite
Unit Specifications
Bracket
Lead Wire
Custom-made Specifications
Rating Flow Range(L/min)
Analog Current Output(mA)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LFE1A3-X8 |
LFE1A31 |
LFE1A32 |
LFE1A3F |
LFE1A3F-X8 |
LFE1A3F1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di portata (valore max.) (L/min) | Sensore, struttura monitor | Metodo uscita | Specifica uscita analogica | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | Numero di uscite | Uscita tensione analogica (V) | Unit Specifications | Bracket | Lead Wire | Custom-made Specifications | Rating Flow Range (L/min) | Analog Current Output (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
763.10 € | 1 | 26 giorni | 10~ Inferiore a 50 | [Tipo integrato] Display integrato | Collettore aperto NPN | - | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 2 | - | l/min | Assente | Conduttore con connettore (lunghezza 3 m) | Materiale della parte di connessione delle tubazioni: SUS304 | 0,5 – 20 | Assente | ||
638.32 € | 1 | 26 giorni | 10~ Inferiore a 50 | [Tipo integrato] Display integrato | Collettore aperto NPN | - | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 2 | - | l/min | Assente | Assente | Assente | 0,5 – 20 | Assente | ||
664.94 € | 1 | 26 giorni | 10~ Inferiore a 50 | [Tipo integrato] Display integrato | Collettore aperto NPN | - | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 2 | - | l/min | Con staffa | Conduttore con connettore (lunghezza 3 m) | Assente | 0,5 – 20 | Assente | ||
658.06 € | 1 | 26 giorni | 10~ Inferiore a 50 | [Tipo integrato] Display integrato | Collettore aperto NPN | - | [G] G | [3/8] 3/8 | 2 | - | l/min | Assente | Conduttore con connettore (lunghezza 3 m) | Assente | 0,5 – 20 | Assente | ||
763.10 € | 1 | 26 giorni | 10~ Inferiore a 50 | [Tipo integrato] Display integrato | Collettore aperto NPN | - | [G] G | [3/8] 3/8 | 2 | - | l/min | Assente | Conduttore con connettore (lunghezza 3 m) | Materiale della parte di connessione delle tubazioni: SUS304 | 0,5 – 20 | Assente | ||
638.32 € | 1 | 26 giorni | 10~ Inferiore a 50 | [Tipo integrato] Display integrato | Collettore aperto NPN | - | [G] G | [3/8] 3/8 | 2 | - | l/min | Assente | Assente | Assente | 0,5 – 20 | Assente |