PF2D5, flussostato digitale per acqua pura e agenti chimici

PF2D5, flussostato digitale per acqua pura e agenti chimici
[Features]
· A single controller can monitor the flow rate of 4 units.
· Dust generation of 3 particles/cc or less (average particle number).
& nbspKarman vortex type that eliminates moving parts and generates little dust.
· Tapered side seal minimizes dead volume to reduce accumulation of liquid pool.
· Suppresses vibration at the tube base, preventing malfunctions (output errors) caused by vibration.

(i)Nota

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PF2D201
PF2D300-A
PF2D300-A-M
PF2D301-A
PF2D301-A-M
PF2D504-11-1
PF2D504-11-1-C
PF2D504-11-2
PF2D504-11-2-C
PF2D504S-11-1-1S11
PF2D504S-11-1-C-1S11
PF2D520-13-1
PF2D520-13-1-C
PF2D520-13-2
PF2D520-13-2-C
PF2D520S-13-1-1S13
PF2D540-19-1
PF2D540-19-2
PF2D540-19-2-C
PF2D540S-19-2-1S19
PF2D540S-19-2-1S25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di fluido Gamma di portata (valore max.)
(L/min)
Sensore, struttura monitor Metodo uscita Specifica uscita analogica Tipo di attacco tubo Caratteristiche del liquido A pressione Resistenza alla pressione
(MPa)
Tipo di portata Gamma umidità di esercizio
(%)
Numero di ingressi Numero di uscite Uscita tensione analogica
(V)
Tipo di alimentazione Tensione di alimentazione
(V)
Direzione di collegamento tubi Materiale parti a contatto con liquidi Foro di montaggio Display Luce Standard acquisiti IP Unit Specifications Unit Specifications (Instantaneous Flow Rate) Unit Specifications (Integrated Flow Rate) Piping Specification Rating Flow Range
(L/min)
Accessory Option Applicable Tube Size Output Specification Analog Current Output
(mA)

314.40 €

1 98 giorni --[Tipo separato/Giunto con connettore] Unità di monitoraggio remotoCollettore aperto PNP------35~ 8544-DC[24] 24±10%--NATipo digitaleDisponibileCE-Con funzione di conversione unitàAssenteAssenteAssenteNessunoAssenteAssenteNessunoNessunoAssente

288.79 €

1 26 giorni --[Tipo separato/Giunto con connettore] Unità di monitoraggio remotoCollettore aperto NPN------35~ 8522-DC[12–24] 12–24 ±10%--NATipo digitaleDisponibileCEIP40Con funzione di conversione unitàAssenteAssenteAssenteNessunoAssenteAssenteNessunoNessunoAssente

288.79 €

1 26 giorni --[Tipo separato/Giunto con connettore] Unità di monitoraggio remotoCollettore aperto NPN------35~ 8522-DC[12–24] 12–24 ±10%--NATipo digitaleDisponibileCEIP40Unità fissa SIL/minLAssenteNessunoAssenteAssenteNessunoNessunoAssente

288.79 €

1 4 giorni Acqua-[Tipo separato/Giunto con connettore] Unità di monitoraggio remoto---Non corrosivoStandard-Standard-------------Con funzione di conversione unità-------Collettore aperto PNP 2 uscite-

288.79 €

1 26 giorni --[Tipo separato/Giunto con connettore] Unità di monitoraggio remotoCollettore aperto PNP------35~ 8522-DC[12–24] 12–24 ±10%--NATipo digitaleDisponibileCEIP40Unità fissa SIL/minLAssenteNessunoAssenteAssenteNessunoNessunoAssente

769.26 €

1 4 giorni AcquaInf. a 10[Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogico-[Montaggio diretto] Fissaggio direttoNon corrosivoStandard1.5Standard--1----------Assente---0.4–4-Assente3/8 (pollici)Uscita monitor + Uscita analogica:-

772.52 €

1 26 giorni AcquaInf. a 10[Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogicoTensione[Montaggio diretto] Fissaggio direttoNon corrosivoStandard1.5Standard35~ 8511[1–5V DC] 1–5VDC[12–24] 12–24 ±10%2 direzioni[Resina] ResinaDisponibileNANACEIP65AssenteAssenteAssenteAssente0.4–4Connettore (e-con) 1 pezzoAssente3/8 (pollici)Uscita monitor + Uscita analogica:Assente

769.26 €

1 4 giorni AcquaInf. a 10[Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato--[Montaggio diretto] Fissaggio direttoNon corrosivoStandard-Standard-------------Assente---0.4–4-Assente3/8 (pollici)Uscita monitor + Uscita analogica (4 to 20 mA)-

772.56 €

1 26 giorni AcquaInf. a 10[Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogicoCorrente[Montaggio diretto] Fissaggio direttoNon corrosivoStandard1.5Standard35~ 8512-DC[12–24] 12–24 ±10%2 direzioni[Resina] ResinaDisponibileNANACEIP65AssenteAssenteAssenteAssente0.4–4Connettore (e-con) 1 pezzoAssente3/8 (pollici)Uscita monitor + Uscita analogica:4 – 20

825.87 €

1 26 giorni AcquaInf. a 10[Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogicoTensione[Montaggio diretto] Fissaggio direttoNon corrosivoStandard1.5Standard35~ 8511[1–5V DC] 1–5VDC[12–24] 12–24 ±10%2 direzioni[Resina] ResinaDisponibileNANACEIP65AssenteAssenteAssenteLato IN: 3/Lato OUT: 30.4–4AssenteCon raccordo LQ13/8 (pollici)Uscita monitor + Uscita analogica:Assente

823.68 €

1 26 giorni AcquaInf. a 10[Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogicoTensione[Montaggio diretto] Fissaggio direttoNon corrosivoStandard1.5Standard35~ 8511[1–5V DC] 1–5VDC[12–24] 12–24 ±10%2 direzioni[Resina] ResinaDisponibileNANACEIP65AssenteAssenteAssenteLato IN: 3/Lato OUT: 30.4–4Connettore (e-con) 1 pezzoCon raccordo LQ13/8 (pollici)Uscita monitor + Uscita analogica:Assente

769.26 €

1 4 giorni Acqua10~ Inferiore a 50[Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato--[Montaggio diretto] Fissaggio direttoNon corrosivoStandard-Standard-------------Assente---1.8 to 20-Assente1/2 (pollici)Uscita monitor + Uscita analogica (1 to 5 V)-

772.52 €

1 26 giorni Acqua10~ Inferiore a 50[Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogicoTensione[Montaggio diretto] Fissaggio direttoNon corrosivoStandard1.5Standard35~ 8511[1–5V DC] 1–5VDC[12–24] 12–24 ±10%2 direzioni[Resina] ResinaDisponibileNANACEIP65AssenteAssenteAssenteAssente1.8 to 20Connettore (e-con) 1 pezzoAssente1/2 (Pollici)Uscita monitor + Uscita analogica:Assente

769.26 €

1 4 giorni Acqua10~ Inferiore a 50[Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato--[Montaggio diretto] Fissaggio direttoNon corrosivoStandard-Standard-------------Assente---1.8 to 20-Assente1/2 (pollici)Uscita monitor + Uscita analogica (4 to 20 mA)-

772.34 €

1 26 giorni Acqua10~ Inferiore a 50[Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogicoCorrente[Montaggio diretto] Fissaggio direttoNon corrosivoStandard1.5Standard35~ 8512-DC[12–24] 12–24 ±10%2 direzioni[Resina] ResinaDisponibileNANACEIP65AssenteAssenteAssenteAssente1.8 to 20Connettore (e-con) 1 pezzoAssente1/2 (Pollici)Uscita monitor + Uscita analogica:4 – 20

832.06 €

1 26 giorni Acqua10~ Inferiore a 50[Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogicoTensione[Montaggio diretto] Fissaggio direttoNon corrosivoStandard1.5Standard35~ 8511[1–5V DC] 1–5VDC[12–24] 12–24 ±10%2 direzioni[Resina] ResinaDisponibileNANACEIP65AssenteAssenteAssenteLato IN: 4 (con riduttore)/Lato OUT: 4 (Con riduttore)1.8 to 20AssenteCon raccordo LQ11/2 (Pollici)Uscita monitor + Uscita analogica:Assente

991.89 €

1 4 giorni Acqua10~ Inferiore a 50[Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato--[Montaggio diretto] Fissaggio direttoNon corrosivoStandard-Standard-------------Assente---4 - 40-Assente3/4 (pollici)Uscita monitor + Uscita analogica (1 to 5 V)-

991.89 €

1 4 giorni Acqua10~ Inferiore a 50[Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato--[Montaggio diretto] Fissaggio direttoNon corrosivoStandard-Standard-------------Assente---4 - 40-Assente3/4 (pollici)Uscita monitor + Uscita analogica (4 to 20 mA)-

995.03 €

1 26 giorni Acqua10~ Inferiore a 50[Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogicoCorrente[Montaggio diretto] Fissaggio direttoNon corrosivoStandard0.9Standard35~ 8512-DC[12–24] 12–24 ±10%2 direzioni[Resina] ResinaDisponibileNANACEIP65AssenteAssenteAssenteAssente4 – 40Connettore (e-con) 1 pezzoAssente3/4 (Pollici)Uscita monitor + Uscita analogica:4 – 20

1,069.27 €

1 26 giorni Acqua10~ Inferiore a 50[Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogicoCorrente[Montaggio diretto] Fissaggio direttoNon corrosivoStandard0.9Standard35~ 8512-DC[12–24] 12–24 ±10%2 direzioni[Resina] ResinaDisponibileNANACEIP65AssenteAssenteAssenteLato IN: 5 (con riduttore)/Lato OUT: 5 (Con riduttore)4 – 40AssenteCon raccordo LQ13/4 (Pollici)Uscita monitor + Uscita analogica:4 – 20

1,151.29 €

1 26 giorni Acqua10~ Inferiore a 50[Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogicoCorrente[Montaggio diretto] Fissaggio direttoNon corrosivoStandard0.9Standard35~ 8512-DC[12–24] 12–24 ±10%2 direzioni[Resina] ResinaDisponibileNANACEIP65AssenteAssenteAssenteLato IN: 6 (con riduttore)/Lato OUT: 6 (Con riduttore)4 – 40AssenteCon raccordo LQ13/4 (Pollici)Uscita monitor + Uscita analogica:4 – 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Interruttore di flusso

Supporto tecnico