Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Momento statico ammesso MA (N•m) | Momento statico ammesso MB (N•m) | Momento statico ammesso MC (N•m) | Piping Format | Port Screw Type | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
814.23 € | 1 | Preventivo | 1,000 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo tubazione centralizzata | Rc | Cilindro di azionamento | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
950.44 € | 1 | 26 giorni | 1,500 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo tubazione centralizzata | Rc | Cilindro di azionamento | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
1,086.69 € | 1 | 26 giorni | 2,000 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo tubazione centralizzata | Rc | Cilindro di azionamento | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
6,336.11 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
6,167.13 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
6,251.68 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
7,520.82 € | 1 | Preventivo | 1,500 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
7,351.77 € | 1 | 26 giorni | 1,500 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
8,705.58 € | 1 | 26 giorni | 2,000 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
8,536.53 € | 1 | 26 giorni | 2,000 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
8,621.06 € | 1 | 26 giorni | 2,000 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
4,440.63 € | 1 | 26 giorni | - | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
4,271.56 € | 1 | 26 giorni | - | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
4,311.39 € | 1 | 26 giorni | - | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo standard | Rc | - | Z73 | 0.5 | 2 pz. | ||
4,356.11 € | 1 | 26 giorni | - | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
4,914.48 € | 1 | 26 giorni | - | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
4,745.42 € | 1 | 26 giorni | - | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
4,829.95 € | 1 | 26 giorni | - | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
5,388.39 € | 1 | 26 giorni | 550 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
5,388.39 € | 1 | Preventivo | 600 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
5,219.32 € | 1 | Preventivo | 600 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
5,303.85 € | 1 | 26 giorni | 600 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
5,862.27 € | 1 | 26 giorni | 800 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
5,693.23 € | 1 | 26 giorni | 800 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
5,777.76 € | 1 | 26 giorni | 800 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
6,336.11 € | 1 | Preventivo | 1,000 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo tubazione centralizzata | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
6,167.13 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo tubazione centralizzata | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
7,520.82 € | 1 | Preventivo | 1,500 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo tubazione centralizzata | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
7,351.77 € | 1 | 26 giorni | 1,500 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo tubazione centralizzata | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
8,705.58 € | 1 | 26 giorni | 2,000 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo tubazione centralizzata | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
8,536.53 € | 1 | 26 giorni | 2,000 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo tubazione centralizzata | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
4,271.56 € | 1 | 26 giorni | - | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo tubazione centralizzata | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
4,914.48 € | 1 | 26 giorni | - | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo tubazione centralizzata | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
4,745.42 € | 1 | 26 giorni | - | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo tubazione centralizzata | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
5,032.94 € | 1 | 26 giorni | 450 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo tubazione centralizzata | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
5,388.39 € | 1 | Preventivo | 600 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo tubazione centralizzata | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
5,219.32 € | 1 | 26 giorni | 600 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo tubazione centralizzata | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
5,862.29 € | 1 | 26 giorni | 800 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo tubazione centralizzata | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
5,693.23 € | 1 | Preventivo | 800 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo tubazione centralizzata | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
5,777.76 € | 1 | 26 giorni | 800 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo tubazione centralizzata | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
4,271.58 € | 1 | 26 giorni | - | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo tubazione centralizzata | G | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
4,508.45 € | 1 | 26 giorni | 300 | 60 to 80 | 70 | 200 | 50 | 92 | 94 | 140 | 180 | 140 | Tipo tubazione centralizzata | G | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
4,914.47 € | 1 | Preventivo | - | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Tipo tubazione centralizzata | G | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
7,646.73 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
7,427.95 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
7,537.34 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
9,063.44 € | 1 | 26 giorni | 1,500 | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
8,844.66 € | 1 | 26 giorni | 1,500 | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
10,480.10 € | 1 | 26 giorni | 2,000 | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
10,261.31 € | 1 | 26 giorni | 2,000 | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
10,370.69 € | 1 | 26 giorni | 2,000 | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
5,380.10 € | 1 | 26 giorni | - | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
5,464.81 € | 1 | 26 giorni | - | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Tipo standard | Rc | - | Y59B | 3 | 2 pz. | ||
5,161.32 € | 1 | 26 giorni | - | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
5,946.82 € | 1 | 26 giorni | - | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
5,728.05 € | 1 | 26 giorni | - | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
6,513.40 € | 1 | 26 giorni | 600 | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
6,294.65 € | 1 | 26 giorni | 600 | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
7,080.11 € | 1 | 26 giorni | 800 | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | ||
6,861.35 € | 1 | 26 giorni | 800 | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Tipo standard | Rc | - | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente |
Loading...
Tipo | “Cilindro senza asta” | Materiale tavola | Lega di alluminio | Giunto cilindro senza barra | Con giunto meccanico |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Uso generico | Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato duro | Guida | Con guida lineare |
Velocità d'esercizio(mm/s) | 100:: 1000 | Pressione di esercizio(MPa) | 0,1 – 0,8 | Parallelismo tavola(µm) | 50 |
Diametro collegamento | Rc3/8 | End Block | Assente | Custom-made | Assente |
Configura
Proprietà di base
Corsa(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Piping Format
Port Screw Type
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
Model
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali