Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Velocità d'esercizio (mm/s) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Momento statico ammesso MA (N•m) | Momento statico ammesso MB (N•m) | Momento statico ammesso MC (N•m) | Diametro collegamento | Piping Format | Port Screw Type | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Custom-made | Suffisso bullone di regolazione | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631.68 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | - | ||
632.73 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | AL | - | ||
632.73 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | AR | - | ||
661.08 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | - | ||
663.05 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | A | - | ||
662.13 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | AR | - | ||
690.55 € | 1 | 26 giorni | 210 | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | - | ||
692.52 € | 1 | 26 giorni | 210 | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | A | - | ||
719.97 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | - | ||
766.26 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | A93 | 3 | Assente | 2 pz. | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | - | ||
721.94 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | A | - | ||
720.95 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | AL | - | ||
720.95 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | AR | - | ||
749.44 € | 1 | 26 giorni | 530 | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | - | ||
751.34 € | 1 | 26 giorni | 530 | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | A | - | ||
750.35 € | 1 | 26 giorni | 530 | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | AL | - | ||
778.85 € | 1 | 26 giorni | 300 | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | - | ||
780.74 € | 1 | 26 giorni | 300 | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | A | - | ||
631.68 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata lato destro | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | - | ||
633.69 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata lato destro | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | A | - | ||
632.73 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata lato destro | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | AR | - | ||
661.08 € | 1 | 4 giorni | 100 | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata lato destro | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | - | ||
663.05 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata lato destro | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | A | - | ||
662.13 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata lato destro | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | AR | - | ||
690.85 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata lato destro | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Corsa intermedia (con corpo dedicato) | Assente | - | ||
690.55 € | 1 | 26 giorni | 210 | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata lato destro | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | - | ||
692.52 € | 1 | 26 giorni | 210 | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata lato destro | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | A | - | ||
719.97 € | 1 | 26 giorni | 170 | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata lato destro | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Corsa intermedia (con corpo dedicato) | Assente | - | ||
719.97 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata lato destro | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | - | ||
721.94 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata lato destro | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | A | - | ||
720.95 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata lato destro | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | AL | - | ||
720.95 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata lato destro | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | AR | - | ||
749.44 € | 1 | 26 giorni | 530 | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata lato destro | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | - | ||
751.34 € | 1 | 26 giorni | 530 | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata lato destro | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | A | - | ||
797.63 € | 1 | 26 giorni | 530 | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata lato destro | M | A93 | 3 | Assente | 2 pz. | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | A | - | ||
750.35 € | 1 | 26 giorni | 530 | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata lato destro | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | AL | - | ||
778.85 € | 1 | 26 giorni | 300 | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata lato destro | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | - | ||
846.44 € | 1 | 26 giorni | 300 | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata lato destro | M | M9BW | 0.5 | Assente | 2 pz. | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | - | ||
780.74 € | 1 | 26 giorni | 300 | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50~ 500 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Tubazione centralizzata lato destro | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | A | - | ||
700.32 € | 1 | 26 giorni | - | 5 to 9.2 | 5 | 53 ~ 65 | 15 | 50~ 500 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | - | ||
702.29 € | 1 | 26 giorni | - | 5 to 9.2 | 5 | 53 ~ 65 | 15 | 50~ 500 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | A | - | ||
701.35 € | 1 | 26 giorni | - | 5 to 9.2 | 5 | 53 ~ 65 | 15 | 50~ 500 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | AL | - | ||
701.35 € | 1 | 26 giorni | - | 5 to 9.2 | 5 | 53 ~ 65 | 15 | 50~ 500 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | AR | - | ||
731.76 € | 1 | 26 giorni | - | 5 to 9.2 | 5 | 53 ~ 65 | 15 | 50~ 500 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | - | ||
733.73 € | 1 | 26 giorni | - | 5 to 9.2 | 5 | 53 ~ 65 | 15 | 50~ 500 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | A | - | ||
732.68 € | 1 | 26 giorni | - | 5 to 9.2 | 5 | 53 ~ 65 | 15 | 50~ 500 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | AL | - | ||
732.68 € | 1 | 26 giorni | - | 5 to 9.2 | 5 | 53 ~ 65 | 15 | 50~ 500 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | AR | - | ||
763.13 € | 1 | 26 giorni | - | 5 to 9.2 | 5 | 53 ~ 65 | 15 | 50~ 500 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Corsa intermedia (con corpo dedicato) | Assente | - | ||
763.13 € | 1 | 26 giorni | 210 | 5 to 9.2 | 5 | 53 ~ 65 | 15 | 50~ 500 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | - | ||
765.10 € | 1 | 26 giorni | 210 | 5 to 9.2 | 5 | 53 ~ 65 | 15 | 50~ 500 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | A | - | ||
764.11 € | 1 | 26 giorni | 210 | 5 to 9.2 | 5 | 53 ~ 65 | 15 | 50~ 500 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | AL | - | ||
794.56 € | 1 | 26 giorni | - | 5 to 9.2 | 5 | 53 ~ 65 | 15 | 50~ 500 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | - | ||
884.48 € | 1 | 26 giorni | - | 5 to 9.2 | 5 | 53 ~ 65 | 15 | 50~ 500 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | M9PV | 3 | Assente | 2 pz. | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | - | ||
796.47 € | 1 | 26 giorni | - | 5 to 9.2 | 5 | 53 ~ 65 | 15 | 50~ 500 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | A | - | ||
795.48 € | 1 | 26 giorni | - | 5 to 9.2 | 5 | 53 ~ 65 | 15 | 50~ 500 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | AL | - | ||
825.89 € | 1 | 26 giorni | 530 | 5 to 9.2 | 5 | 53 ~ 65 | 15 | 50~ 500 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | - | ||
827.82 € | 1 | 26 giorni | 530 | 5 to 9.2 | 5 | 53 ~ 65 | 15 | 50~ 500 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | A | - | ||
826.92 € | 1 | 26 giorni | 530 | 5 to 9.2 | 5 | 53 ~ 65 | 15 | 50~ 500 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | AL | - | ||
857.31 € | 1 | 26 giorni | 300 | 5 to 9.2 | 5 | 53 ~ 65 | 15 | 50~ 500 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | - | ||
859.27 € | 1 | 26 giorni | 300 | 5 to 9.2 | 5 | 53 ~ 65 | 15 | 50~ 500 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Tubazione centralizzata con un solo lato | M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | A | - |
Loading...
Tipo | “Cilindro senza asta” | Materiale tavola | Lega di alluminio | Giunto cilindro senza barra | Magnetico |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Uso generico | Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato duro | Guida | Tipo base |
Pressione di esercizio(MPa) | 0.2–0.7 | Parallelismo tavola(µm) | 50 |
Configura
Proprietà di base
Corsa(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Piping Format
Port Screw Type
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Custom-made
Suffisso bullone di regolazione
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali