Cilindro pulito senza stelo serie CYP (Codici componente - Download CAD)

Cilindro pulito senza stelo serie CYP
Un cilindro magnetico senza stelo, utilizzato per i trasferimenti in ambienti puliti.
[Caratteristiche]
· Varianti dell’attacco delle tubazioni altamente flessibili.
· Le parti vengono pulite, assemblate e imballate in una camera bianca.
· Senza shock.
Per regolazione corsa

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CYP15-100
CYP15-150
CYP15-150L
CYP15-200
CYP15-250
CYP15-300
CYP15-300L
CYP15-350
CYP15-400
CYP15-450
CYP15-500
CYP15-600
CYP15-700
CYP32-100L
CYP32-100R
CYP32-150
CYP32-150L
CYP32-150R
CYP32-200
CYP32-250
CYP32-300
CYP32-300-Z73
CYP32-350
CYP32-350L
CYP32-350L-Y69BLS
CYP32-400
CYP32-400-Y69BS
CYP32-400-Z73
CYP32-450
CYP32-450L
CYP32-500
CYP32-600
CYP32-700
CYP32-700L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa
(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)
(kg)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Momento statico ammesso MA
(N•m)
Momento statico ammesso MB
(N•m)
Momento statico ammesso MC
(N•m)
Diametro collegamento Number of Switches Custom-made Specifications Model Posizione raccordo tubazione

1,225.27 €

1 26 giorni -1 to 4.91671569450.30.60.3M5Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione operativa a destra/direzione operativa b sinistra

1,281.58 €

1 26 giorni 2101 to 4.91671569450.30.60.3M5Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione operativa a destra/direzione operativa b sinistra

1,281.58 €

1 26 giorni 2101 to 4.91671569450.30.60.3M5Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione operativa c destra/direzione operativa d sinistra

1,338.55 €

1 26 giorni -1 to 4.91671569450.30.60.3M5Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione operativa a destra/direzione operativa b sinistra

1,396.21 €

1 26 giorni 5301 to 4.91671569450.30.60.3M5Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione operativa a destra/direzione operativa b sinistra

1,453.19 €

1 26 giorni 3001 to 4.91671569450.30.60.3M5Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione operativa a destra/direzione operativa b sinistra

1,453.19 €

1 26 giorni 3001 to 4.91671569450.30.60.3M5Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione operativa c destra/direzione operativa d sinistra

1,510.18 €

1 26 giorni 3501 to 4.91671569450.30.60.3M5Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione operativa a destra/direzione operativa b sinistra

1,566.47 €

1 26 giorni -1 to 4.91671569450.30.60.3M5Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione operativa a destra/direzione operativa b sinistra

1,623.45 €

1 26 giorni 4501 to 4.91671569450.30.60.3M5Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione operativa a destra/direzione operativa b sinistra

1,680.50 €

1 26 giorni -1 to 4.91671569450.30.60.3M5Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione operativa a destra/direzione operativa b sinistra

1,794.39 €

1 26 giorni 6001 to 4.91671569450.30.60.3M5Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione operativa a destra/direzione operativa b sinistra

1,908.90 €

1 26 giorni 7001 to 4.91671569450.30.60.3M5Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione operativa a destra/direzione operativa b sinistra

1,922.34 €

1 26 giorni -5 to 9.25903211575343Rc1/8Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione operativa c destra/direzione operativa d sinistra

1,922.34 €

1 26 giorni -5 to 9.25903211575343Rc1/8Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione operativa e destra/direzione operativa f sinistra

2,013.89 €

1 26 giorni 2105 to 9.25903211575343Rc1/8Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione operativa a destra/direzione operativa b sinistra

2,013.89 €

1 26 giorni 2105 to 9.25903211575343Rc1/8Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione operativa c destra/direzione operativa d sinistra

2,013.89 €

1 26 giorni 2105 to 9.25903211575343Rc1/8Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione operativa e destra/direzione operativa f sinistra

2,105.48 €

1 26 giorni -5 to 9.25903211575343Rc1/8Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione operativa a destra/direzione operativa b sinistra

2,166.47 €

1 26 giorni 5305 to 9.25903211575343Rc1/8Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione operativa a destra/direzione operativa b sinistra

2,227.44 €

1 26 giorni 3005 to 9.25903211575343Rc1/8Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione operativa a destra/direzione operativa b sinistra

2,269.53 €

1 26 giorni 3005 to 9.25903211575343Rc1/8Z730.52Direzione operativa a destra/direzione operativa b sinistra

2,288.58 €

1 26 giorni 3505 to 9.25903211575343Rc1/8Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione operativa a destra/direzione operativa b sinistra

2,288.58 €

1 26 giorni 3505 to 9.25903211575343Rc1/8Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione operativa c destra/direzione operativa d sinistra

2,330.94 €

1 26 giorni 3505 to 9.25903211575343Rc1/8Y69B31Direzione operativa c destra/direzione operativa d sinistra

2,349.48 €

1 26 giorni -5 to 9.25903211575343Rc1/8Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione operativa a destra/direzione operativa b sinistra

2,389.24 €

1 26 giorni -5 to 9.25903211575343Rc1/8Y69B0.51Direzione operativa a destra/direzione operativa b sinistra

2,391.60 €

1 26 giorni -5 to 9.25903211575343Rc1/8Z730.52Direzione operativa a destra/direzione operativa b sinistra

2,410.58 €

1 26 giorni 4505 to 9.25903211575343Rc1/8Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione operativa a destra/direzione operativa b sinistra

2,410.58 €

1 26 giorni 4505 to 9.25903211575343Rc1/8Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione operativa c destra/direzione operativa d sinistra

2,473.26 €

1 26 giorni -5 to 9.25903211575343Rc1/8Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione operativa a destra/direzione operativa b sinistra

2,593.61 €

1 26 giorni 6005 to 9.25903211575343Rc1/8Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione operativa a destra/direzione operativa b sinistra

2,715.60 €

1 26 giorni 7005 to 9.25903211575343Rc1/8Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione operativa a destra/direzione operativa b sinistra

2,715.61 €

1 26 giorni 7005 to 9.25903211575343Rc1/8Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione operativa c destra/direzione operativa d sinistra

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo “Cilindro senza asta” Materiale tavola Lega di alluminio Giunto cilindro senza barra Magnetico
Ambiente d'esercizio Uso generico Trattamento superficie tavola Nichelatura chimica Guida Tipo base
Velocità d'esercizio(mm/s) 50:: 300 Pressione di esercizio(MPa) 0.05–0.3 End Block Assente

Supporto tecnico