Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AS□□□□E Series external appearance
AS□□□□E Series JIS symbol
Model | Port Size | Free flow | Controlled flow | Weight g | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flow rate L/min (ANR) | Sonic conductance dm3/(s·bar) | Critical pressure ratio | Flow rate L/min (ANR) | Sonic conductance dm3/(s·bar) | Critical pressure ratio | |||
AS2000E-01 | 1/8 | 340 | 0.94 | 0.35 | 250 | 0.7 | 0.2 | 90 |
AS2000E-02 | 1/4 | 115 | ||||||
AS3000E-02 | 1/4 | 810 | 2.3 | 810 | 2.3 | 130 | ||
AS3000E-03 | 3/8 | |||||||
AS4000E-02 | 1/4 | 1,670 | 4.6 | 1,670 | 4.6 | 225 | ||
AS4000E-03 | 3/8 | |||||||
AS4000E-04 | 1/2 |
*Flow rate values are measured at a pressure of 0.5 MPa and a temperature of 20°C.
AS2000E flow rate characteristics graph
AS3000E flow rate characteristics graph
AS4000E flow rate characteristics graph
AS2000E/AS3000E Structure Drawing
Number | Part name | Model | |
---|---|---|---|
AS2000E | AS3000E | ||
1 | Body | Zinc alloy | Aluminum Alloy |
2 | Needle | Brass | Brass |
3 | Lock nut | Brass | Brass |
4 | Valve core | - | - |
5 | Handle | Aluminum alloy (red painted) | Aluminum alloy (red painted) |
6 | Push button | POM (red) | POM (red) |
7 | Cap | Stainless steel | Stainless steel |
Number | Part name | Material |
---|---|---|
8 | Valve | NBR |
9 | Spring | Stainless steel |
10 | Cross-head pan head screw | * |
11 | “O-ring | NBR |
*AS2000E:stainless steel; AS3000E: steel wire.
AS4000E structure drawing
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body | Aluminum Alloy | - |
2 | Cap | SPC | - |
3 | Handle | Zinc alloy | Red painted |
4 | Ring | Spring steel | - |
5 | Lock nut | Zinc alloy | - |
6 | Needle | Aluminum Alloy | - |
7 | Valve core | - | - |
8 | Push button | POM | Red |
Number | Part name | Material |
---|---|---|
9 | Valve | NBR/brass |
10 | Spring | Stainless steel |
11 | “O-ring | NBR |
12 | Cross-head pan head screw | Steel wire |
AS2000E/AS3000E dimensional drawing
(Units: mm)
Model | Port Size | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | *1: L7 | L8 | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | MIN. | ||||||||||
AS2000E-01 | 1/8 | 40 | 30 | 5 | 17 | 10 | 15.5 | 61.5 | 57 | 16 | 4.5 |
AS2000E-02 | 1/4 | 40 | 30 | 5 | 23 | 12 | 17 | 63.5 | 59 | 20 | 4.5 |
AS3000E-02 and 03 | 1/4, 3/8 | 56 | 45.5 | 5.25 | 25 | 13.25 | 20.6 | 76 | 69 | 26 | 5.5 |
*1: Reference dimensions.
(Units: mm)
AS4000E dimensional drawing
Codice componente
|
---|
AS2000E-01 |
AS2000E-02 |
AS2000E-F01 |
AS2000E-F02 |
AS2000E-N01 |
AS3000E-02 |
AS3000E-03 |
AS3000E-F03 |
AS4000E-02 |
AS4000E-03 |
AS4000E-04 |
AS4000E-F04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Materiale filettatura | Temperature ambiente e fluido (°C) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Portata (L/min) | Connection Dia. | Types of Screw | Body Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.44 € | 1 | 4 giorni | Lega di zinco | Lega di zinco | - | - | - | 1/8 | Rc | 1/8, 1/4 standard | ||
20.44 € | 1 | 4 giorni | Lega di zinco | Lega di zinco | - | - | - | 1/4 | Rc | 1/8, 1/4 standard | ||
20.44 € | 1 | 10 giorni | Lega di zinco | Lega di zinco | -5~ 60 | Da 0,05 a 1,0~ | 340 | 1/8 | G | 1/8, 1/4 standard | ||
20.44 € | 1 | 26 giorni | Lega di zinco | Lega di zinco | -5~ 60 | Da 0,05 a 1,0~ | 340 | 1/4 | G | 1/8, 1/4 standard | ||
20.44 € | 1 | 26 giorni | Lega di zinco | Lega di zinco | -5~ 60 | Da 0,05 a 1,0~ | 340 | 1/8 | NPT | 1/8, 1/4 standard | ||
23.02 € | 1 | 26 giorni | [Lega di alluminio] Lega di alluminio | [Lega di alluminio] Lega di alluminio | -5~ 60 | Da 0,05 a 1,0~ | 810 | 1/4 | Rc | 3/8 standard | ||
23.02 € | 1 | 4 giorni | [Lega di alluminio] Lega di alluminio | [Lega di alluminio] Lega di alluminio | - | - | - | 3/8 | Rc | 3/8 standard | ||
23.02 € | 1 | 26 giorni | [Lega di alluminio] Lega di alluminio | [Lega di alluminio] Lega di alluminio | -5~ 60 | Da 0,05 a 1,0~ | 810 | 3/8 | G | 3/8 standard | ||
43.47 € | 1 | 26 giorni | [Lega di alluminio] Lega di alluminio | [Lega di alluminio] Lega di alluminio | -5~ 60 | Da 0,05 a 1,0~ | 1670 | 1/4 | Rc | 1/2 standard | ||
43.47 € | 1 | 4 giorni | [Lega di alluminio] Lega di alluminio | [Lega di alluminio] Lega di alluminio | -5~60 | 0.05–1.0~ | 1670 | 3/8 | Rc | 1/2 standard | ||
43.47 € | 1 | 4 giorni | [Lega di alluminio] Lega di alluminio | [Lega di alluminio] Lega di alluminio | -5~60 | 0.05–1.0~ | 1670 | 1/2 | Rc | 1/2 standard | ||
43.47 € | 1 | 26 giorni | [Lega di alluminio] Lega di alluminio | [Lega di alluminio] Lega di alluminio | -5~ 60 | Da 0,05 a 1,0~ | 1670 | 1/2 | G | 1/2 standard |
Loading...
Tipo | Regolatore di velocità | Profilo corpo principale | Gomito con collegamento diretto cilindro | Metodo di controllo | Misurazione - Uscita |
---|---|---|---|---|---|
Tipo giunto | Maschiatura su entrambi i lati | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Con manopola | Con blocco a pressione |
Opzione controdado | blocco a forma dado |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Materiale filettatura
Connection Dia.
Types of Screw
Body Size
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali