Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TPH Series external appearance
Maximum operating pressure graph
Fluid | Air, nitrogen gas, water, DI water (pure water)*1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maximum Operating Pressure (MPa) | 20°C | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
40°C | 0.8 | 0.8 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | |
60°C | 0.6 | 0.6 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
80°C | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Minimum bending radius mm | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
Operating temperature | -20 to 80°C, For water: 5 to 80°C | |||||
Material | Polyolefin resin |
*1: Please consult with SMC regarding other fluids.
*2: Abnormal temperature rise caused by adiabatic compression may result in the tube bursting.
*3: The minimum bending radius indicates the value at a temperature of 20°C with an outside diameter rate of change of 10% or less.
*4: Polyolefin resin is not suitable for regular pneumatic equipment piping because it is not resistant to mineral oil.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinzione] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Min. raggio di curvatura (mm) | Temperatura d'esercizio (°C) | Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria) (MPa) | Lunghezza (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.47 € | 1 | 4 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | 15 | -20~80 | ~1.0 | 20 | ||
168.56 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | - | -20~ 80 | ~1.0 | 100 | ||
35.47 € | 1 | 4 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Blu] Blu chiaro | 15 | -20~80 | ~1.0 | 20 | ||
168.56 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Blu chiaro | - | -20~ 80 | ~1.0 | 100 | ||
35.47 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Verde] Verde fosforescente | - | -20~ 80 | ~1.0 | 20 | ||
168.56 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Verde] Verde fosforescente | - | -20~ 80 | ~1.0 | 100 | ||
35.47 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Blu | - | -20~ 80 | ~1.0 | 20 | ||
168.56 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Blu] Blu | - | -20~ 80 | ~1.0 | 100 | ||
35.47 € | 1 | 4 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Traslucido (colore naturale) | 15 | -20~80 | ~1.0 | 20 | ||
168.56 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Traslucido (colore naturale) | - | -20~ 80 | ~1.0 | 100 | ||
35.47 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Giallo] Giallo fosforescente | - | -20~ 80 | ~1.0 | 20 | ||
168.56 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Giallo] Giallo fosforescente | - | -20~ 80 | ~1.0 | 100 | ||
37.73 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | 25 | -20~80 | ~1.0 | 20 | ||
179.66 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | - | -20~ 80 | ~1.0 | 100 | ||
37.73 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Blu] Blu chiaro | 25 | -20~80 | ~1.0 | 20 | ||
179.66 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Blu] Blu chiaro | - | -20~ 80 | ~1.0 | 100 | ||
37.73 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Verde] Verde fosforescente | 25 | -20~80 | ~1.0 | 20 | ||
179.66 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Verde] Verde fosforescente | - | -20~ 80 | ~1.0 | 100 | ||
37.73 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Blu] Blu | - | -20~ 80 | ~1.0 | 20 | ||
179.66 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Blu] Blu | - | -20~ 80 | ~1.0 | 100 | ||
37.73 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Traslucido (colore naturale) | 25 | -20~80 | ~1.0 | 20 | ||
179.66 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Traslucido (colore naturale) | 25 | -20~80 | ~1.0 | 100 | ||
37.73 € | 1 | 4 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Giallo] Giallo fosforescente | 25 | -20~80 | ~1.0 | 20 | ||
179.66 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 6 | - | Fino a 4 | [Giallo] Giallo fosforescente | - | -20~ 80 | ~1.0 | 100 | ||
42.19 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 6 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | - | -20~ 80 | ~0.7 | 20 | ||
199.61 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 6 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | - | -20~ 80 | ~0.7 | 100 | ||
42.19 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 6 | Fino a 6 | [Blu] Blu chiaro | 35 | -20~80 | ~0.7 | 20 | ||
199.61 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 6 | [Blu] Blu chiaro | - | -20~ 80 | ~0.7 | 100 | ||
42.19 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 6 | Fino a 6 | [Verde] Verde fosforescente | 35 | -20~80 | ~0.7 | 20 | ||
199.61 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 6 | [Verde] Verde fosforescente | - | -20~ 80 | ~0.7 | 100 | ||
42.19 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 6 | [Blu] Blu | - | -20~ 80 | ~0.7 | 20 | ||
199.61 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 6 | [Blu] Blu | - | -20~ 80 | ~0.7 | 100 | ||
42.19 € | 1 | 4 giorni | 8 | Fino a 8 | 6 | Fino a 6 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Traslucido (colore naturale) | 35 | -20~80 | ~0.7 | 20 | ||
199.61 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 6 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Traslucido (colore naturale) | - | -20~ 80 | ~0.7 | 100 | ||
199.61 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 6 | [Giallo] Giallo fosforescente | - | -20~ 80 | ~0.7 | 100 | ||
53.23 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 10 | - | Fino a 8 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | - | -20~ 80 | ~0.7 | 20 | ||
252.85 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 10 | - | Fino a 8 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | - | -20~ 80 | ~0.7 | 100 | ||
53.23 € | 1 | 4 giorni | 10 | Fino a 10 | 7.5 | Fino a 8 | [Blu] Blu chiaro | 45 | -20~80 | ~0.7 | 20 | ||
252.85 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 10 | - | Fino a 8 | [Blu] Blu chiaro | - | -20~ 80 | ~0.7 | 100 | ||
53.23 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 10 | - | Fino a 8 | [Verde] Verde fosforescente | - | -20~ 80 | ~0.7 | 20 | ||
252.85 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 10 | - | Fino a 8 | [Verde] Verde fosforescente | - | -20~ 80 | ~0.7 | 100 | ||
53.23 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 10 | - | Fino a 8 | [Blu] Blu | - | -20~ 80 | ~0.7 | 20 | ||
252.85 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 10 | - | Fino a 8 | [Blu] Blu | - | -20~ 80 | ~0.7 | 100 | ||
53.23 € | 1 | 32 giorni | 10 | Fino a 10 | 7.5 | Fino a 8 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Traslucido (colore naturale) | 45 | -20~80 | ~0.7 | 20 | ||
252.85 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 10 | - | Fino a 8 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Traslucido (colore naturale) | - | -20~ 80 | ~0.7 | 100 | ||
53.23 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 10 | - | Fino a 8 | [Giallo] Giallo fosforescente | - | -20~ 80 | ~0.7 | 20 | ||
252.85 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 10 | - | Fino a 8 | [Giallo] Giallo fosforescente | - | -20~ 80 | ~0.7 | 100 | ||
68.77 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 15 | - | Fino a 9 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | - | -20~ 80 | ~0.7 | 20 | ||
325.98 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 15 | - | Fino a 9 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | - | -20~ 80 | ~0.7 | 100 | ||
68.77 € | 1 | 4 giorni | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | [Blu] Blu chiaro | 55 | -20~80 | ~0.7 | 20 | ||
325.98 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 15 | - | Fino a 9 | [Blu] Blu chiaro | - | -20~ 80 | ~0.7 | 100 | ||
68.77 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 15 | - | Fino a 9 | [Verde] Verde fosforescente | - | -20~ 80 | ~0.7 | 20 | ||
325.98 € | 1 | 68 giorni | - | Fino a 15 | - | Fino a 9 | [Verde] Verde fosforescente | - | -20~ 80 | ~0.7 | 100 | ||
68.77 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 15 | - | Fino a 9 | [Blu] Blu | - | -20~ 80 | ~0.7 | 20 | ||
325.98 € | 1 | 68 giorni | - | Fino a 15 | - | Fino a 9 | [Blu] Blu | - | -20~ 80 | ~0.7 | 100 | ||
68.77 € | 1 | 4 giorni | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Traslucido (colore naturale) | 55 | -20~80 | ~0.7 | 20 | ||
325.98 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 15 | - | Fino a 9 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Traslucido (colore naturale) | - | -20~ 80 | ~0.7 | 100 | ||
68.77 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 15 | - | Fino a 9 | [Giallo] Giallo fosforescente | - | -20~ 80 | ~0.7 | 20 | ||
325.98 € | 1 | 68 giorni | - | Fino a 15 | - | Fino a 9 | [Giallo] Giallo fosforescente | - | -20~ 80 | ~0.7 | 100 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | Disponibile | Materiale | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria | Ambiente d'esercizio | Standard / Ambiente pulito | Numero di anime(Conduttore) | 1 |
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinzione]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinzione]
Colore
Lunghezza(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali