TOYOCONNECTOR tipo TC3-SS

TOYOCONNECTOR tipo TC3-SS
La lunghezza del tubo flessibile può essere regolata nel sito di montaggio.
Giunto con copridado TOYOCONNECTOR per uso industriale ordinario.
[Caratteristiche]
・ Previene i problemi di produzione.
・ Raggiunge la standardizzazione operativa.
・ Riduce il tempo di funzionamento delle tubazioni.
・ Elevati effetti di risparmio energetico.
・ Riduce gli sprechi.
Supporta le contromisure per il rischio di disastri.

(i)Nota

  • L’immagine del prodotto può essere solo a scopo rappresentativo. Per le forme dettagliate, vedere il catalogo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TC3-SS9-R3/8
TC3-SS12-R1/2
TC3-SS15-R1/2
TC3-SS19-R3/4
TC3-SS25-R1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale filettatura di collegamento (Standard) D.I. flessibili applicabili
(Ø)
D.E. del flessibile applicabile
(Ø)

72.62 €

1 7 giorni [3/8B] 3/8916

81.62 €

1 8 giorni 1/21219.5

101.31 €

1 8 giorni 1/21524

109.60 €

1 7 giorni 3/41928.5

135.62 €

1 6 giorni 12535.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo per tubi flessibili Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio / Polvere / Solvente, vernice / Requisiti speciali di fabbrica Materiale corpo Ottone
Profilo Dritto Tipo collegamento flessibile Dado Acorn Tipo di collegamento Nipplo
Tipo di filettatura di collegamento R

Supporto tecnico