Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Diametro esterno Dm (mm) | Spessore B (mm) | D.I. pistone d1 (mm) | D.E. flangia pistone d2 (mm) | B1 (mm) | Cilindrata pistone consentita (mm) | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,242.47 € | 1 | 21 giorni | M50x1.5 | 114 | 38 | 50.5 | 104 | 4 | 5 | 2.54 | ||
1,245.55 € | 1 | 21 giorni | M55x2 | 120 | 38 | 55.5 | 109 | 4 | 5 | 2.76 | ||
1,245.55 € | 1 | 21 giorni | M55x1.5 | 120 | 38 | 55.5 | 109 | 4 | 5 | 2.76 | ||
1,308.42 € | 1 | 21 giorni | M60x2 | 125 | 38 | 60.5 | 115 | 5 | 5 | 2.99 | ||
1,308.42 € | 1 | 21 giorni | M60x1.5 | 125 | 38 | 60.5 | 115 | 5 | 5 | 2.99 | ||
1,320.72 € | 1 | 21 giorni | M65x2 | 130 | 38 | 65.5 | 121 | 5 | 5 | 3.16 | ||
1,320.72 € | 1 | 21 giorni | M65x1.5 | 130 | 38 | 65.5 | 121 | 5 | 5 | 3.16 | ||
1,392.83 € | 1 | 21 giorni | M70x2 | 135 | 38 | 70.5 | 127 | 5 | 5 | 3.33 | ||
1,405.25 € | 1 | 21 giorni | M75x2 | 140 | 38 | 75.5 | 132 | 5 | 5 | 3.49 | ||
1,423.75 € | 1 | 21 giorni | M80x2 | 146 | 38 | 80.5 | 137 | 5 | 5 | 3.72 | ||
1,426.88 € | 1 | 21 giorni | M85x2 | 150 | 38 | 85.5 | 142 | 5 | 5 | 3.82 | ||
1,561.80 € | 1 | 4 giorni | M90x2 | 156 | 38 | 90.5 | 147 | 5 | 5 | 4.05 | ||
1,568.00 € | 1 | 21 giorni | M95x2 | 162 | 38 | 95.5 | 153 | 5 | 5 | 4.3 | ||
1,574.20 € | 1 | 21 giorni | M100x2 | 166 | 38 | 100.5 | 158 | 6 | 5 | 4.49 | ||
1,652.10 € | 1 | 21 giorni | M105x2 | 172 | 38 | 105.5 | 163 | 6 | 5 | 4.73 | ||
1,712.25 € | 1 | 21 giorni | M110x2 | 178 | 38 | 110.5 | 169 | 6 | 5 | 5 | ||
1,724.63 € | 1 | 21 giorni | M115x2 | 182 | 38 | 115.5 | 174 | 6 | 5 | 5.09 | ||
1,743.18 € | 1 | 21 giorni | M120x2 | 188 | 38 | 120.5 | 179 | 6 | 5 | 5.35 | ||
1,755.58 € | 1 | 21 giorni | M125x2 | 192 | 38 | 125.5 | 184 | 6 | 5 | 5.44 | ||
1,774.12 € | 1 | 21 giorni | M130x2 | 198 | 38 | 130.5 | 190 | 6 | 5 | 5.71 | ||
1,805.03 € | 1 | 21 giorni | M135x2 | 204 | 38 | 135.5 | 195 | 6 | 5 | 5.97 | ||
1,823.60 € | 1 | 4 giorni | M140x2 | 208 | 38 | 140.5 | 200 | 7 | 5 | 6.18 | ||
1,961.67 € | 1 | 21 giorni | M145x2 | 214 | 39 | 145.5 | 206 | 7 | 5 | 6.77 | ||
1,986.43 € | 1 | 4 giorni | M150x2 | 220 | 39 | 150.5 | 211 | 7 | 5 | 7.07 | ||
2,017.33 € | 1 | 21 giorni | M155x3 | 226 | 39 | 155.5 | 218 | 7 | 5 | 7.47 | ||
2,035.85 € | 1 | 4 giorni | M160x3 | 232 | 40 | 160.5 | 224 | 7 | 6 | 7.97 | ||
2,180.13 € | 1 | 21 giorni | M165x3 | 238 | 40 | 165.5 | 229 | 7 | 6 | 8.29 | ||
2,204.85 € | 1 | 4 giorni | M170x3 | 244 | 41 | 170.5 | 235 | 7 | 6 | 8.82 | ||
2,260.50 € | 1 | 4 giorni | M180x3 | 256 | 41 | 180.5 | 247 | 7 | 6 | 9.54 | ||
2,322.37 € | 1 | 4 giorni | M190x3 | 270 | 42 | 191 | 259 | 8 | 7 | 10.95 | ||
2,503.72 € | 1 | 4 giorni | M200x3 | 282 | 43 | 201 | 271 | 8 | 8 | 12 | ||
2,534.65 € | 1 | 21 giorni | Tr205x4 | 288 | 43 | 207 | 276 | 8 | 8 | 12.48 | ||
2,613.42 € | 1 | 21 giorni | Tr210x4 | 294 | 43 | 212 | 282 | 8 | 9 | 13.18 | ||
2,650.53 € | 1 | 21 giorni | Tr215x4 | 300 | 43 | 217 | 287 | 8 | 9 | 13.6 | ||
2,687.62 € | 1 | 4 giorni | Tr220x4 | 306 | 43 | 222 | 293 | 8 | 9 | 14.06 | ||
2,947.43 € | 1 | 21 giorni | Tr225x4 | 312 | 45 | 227 | 300 | 8 | 9 | 14.83 | ||
3,038.05 € | 1 | 21 giorni | Tr230x4 | 318 | 45 | 232 | 305 | 8 | 9 | 15.28 | ||
3,109.65 € | 1 | 21 giorni | Tr235x4 | 326 | 46 | 237 | 311 | 8 | 10 | 16.43 | ||
3,140.58 € | 1 | 4 giorni | Tr240x4 | 330 | 46 | 242 | 316 | 9 | 10 | 16.79 | ||
3,233.33 € | 1 | 21 giorni | Tr250x4 | 342 | 46 | 252 | 329 | 9 | 10 | 17.87 | ||
3,565.10 € | 1 | 4 giorni | Tr260x4 | 356 | 47 | 262 | 341 | 9 | 11 | 19.69 | ||
3,657.87 € | 1 | 21 giorni | Tr270x4 | 368 | 48 | 272 | 352 | 9 | 12 | 21.17 | ||
3,870.20 € | 1 | 4 giorni | Tr280x4 | 380 | 49 | 282 | 363 | 9 | 12 | 22.71 | ||
4,113.37 € | 1 | 21 giorni | Tr290x4 | 390 | 49 | 292 | 375 | 9 | 13 | 23.49 | ||
4,237.08 € | 1 | 4 giorni | Tr300x4 | 404 | 50 | 302 | 386 | 10 | 14 | 26.41 | ||
4,449.35 € | 1 | 21 giorni | Tr310x5 | 416 | 52 | 312 | 397 | 10 | 14 | 28.38 | ||
4,511.23 € | 1 | 4 giorni | Tr320x5 | 428 | 53 | 322 | 409 | 10 | 14 | 36.4 | ||
4,603.98 € | 1 | 21 giorni | Tr330x5 | 438 | 53 | 332 | 419 | 10 | 14 | 31.11 | ||
4,816.20 € | 1 | 4 giorni | Tr340x5 | 450 | 54 | 342 | 430 | 10 | 14 | 38.8 | ||
4,909.03 € | 1 | 21 giorni | Tr345x5 | 456 | 54 | 347 | 436 | 10 | 14 | 33.85 | ||
5,152.25 € | 1 | 21 giorni | Tr350x5 | 464 | 56 | 352 | 442 | 10 | 14 | 36.37 | ||
5,395.50 € | 1 | 4 giorni | Tr360x5 | 472 | 56 | 362 | 455 | 10 | 15 | 36.8 | ||
5,488.20 € | 1 | 21 giorni | Tr365x5 | 482 | 56 | 367 | 460 | 11 | 15 | 39.92 | ||
5,820.05 € | 1 | 21 giorni | Tr370x5 | 486 | 56 | 372 | 466 | 11 | 16 | 40.13 | ||
6,151.78 € | 1 | 4 giorni | Tr380x5 | 498 | 58 | 382 | 476 | 11 | 16 | 41.9 | ||
6,691.60 € | 1 | 21 giorni | Tr385x5 | 504 | 58 | 387 | 483 | 11 | 16 | 42.85 | ||
7,147.08 € | 1 | 4 giorni | Tr400x5 | 522 | 60 | 402 | 499 | 11 | 17 | 54.4 | ||
7,332.67 € | 1 | 21 giorni | Tr410x5 | 534 | 61 | 412 | 510 | 11 | 17 | 49.93 | ||
7,695.33 € | 1 | 4 giorni | Tr420x5 | 546 | 61 | 422 | 522 | 11 | 17 | 51.93 | ||
7,850.00 € | 1 | 21 giorni | Tr430x5 | 556 | 62 | 432 | 532 | 11 | 17 | 53.78 |
Loading...
Profilo | Profilo rotondo | Trattamento superficie | N/A |
---|
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Diametro esterno Dm(mm)
Spessore B(mm)
D.I. pistone d1(mm)
D.E. flangia pistone d2(mm)
B1(mm)
Cilindrata pistone consentita(mm)
Massa(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali