Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TE1/4BSP01 |
TE1/8BSP01 |
TEM401 |
TEM601 |
TEM602 |
TEM801 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di esercizio massima (MPa) | Filettatura nominale A | Diametro esterno tubo B | Lunghezza totale C | Lunghezza tubo L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
359.27 € | 1 | 4 giorni | 320 | 1/4BSP | 13 | 416 | 383 | ||
198.93 € | 1 | 4 giorni | 250 | 1/8BSP | 9.6 | 318 | 285 | ||
62.79 € | 1 | 4 giorni | 175 | M4 | 4 | 94 | 61 | ||
95.13 € | 1 | 4 giorni | 180 | M6 | 6 | 91 | 58 | ||
149.48 € | 1 | 4 giorni | 180 | M6 | 6 | 321 | 288 | ||
162.20 € | 1 | 4 giorni | 220 | M8 | 8 | 318 | 285 |
Loading...
Profilo attacco | Nipplo | Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | Non in dotazione |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco - Filettatura <-> Direzione tubo in acciaio | Nippli per flessibili |
Configura
Proprietà di base
Pressione di esercizio massima(MPa)
Filettatura nominale A
Diametro esterno tubo B
Lunghezza totale C
Lunghezza tubo L
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali