Codice articolo del costruttore: HM44T8F
Marca: BGL
Prezzo: 208.95 €
Tempi di consegna: 21 giorni
Filettatura nominale M: 8.628"x8F
Diametro esterno Dm: 280 mm
Spessore B: 32 mm
D: 250 mm
m: 20 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HM44T8F
Codice componente
|
---|
HM44T8F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Diametro esterno Dm (mm) | Spessore B (mm) | D (mm) | m (mm) | n (mm) | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208.95 € | 1 | 21 giorni | 8.628"x8F | 280 | 32 | 250 | 20 | 10 | 5 |
Loading...
Tipo | Controdadi | Profilo | Profilo rotondo | Trattamento superficie | N/A |
---|
Si trova sulla pagina di Dado scanalato / HM, il codice articolo è il seguente: HM44T8F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HM44T8F.
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Diametro esterno Dm(mm)
Spessore B(mm)
D(mm)
m(mm)
n(mm)
Massa(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HM30606F |
HM30646F |
HM48T6F |
HM52T6F |
HM56T6F |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Diametro esterno Dm (mm) | Spessore B (mm) | D (mm) | m (mm) | n (mm) | Massa (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
766.05 € | 1 | 21 giorni | 11.785"x6F | 370 | 36 | 340 | 24 | 12 | 10.3 | ||
831.27 € | 1 | 21 giorni | 12.562"x6F | 400 | 40 | 370 | 24 | 12 | 8.84 | ||
267.80 € | 1 | 21 giorni | 9.442"x6F | 300 | 34 | 270 | 20 | 10 | 5.6 | ||
355.93 € | 1 | 21 giorni | 10.192"x6F | 330 | 35 | 300 | 24 | 12 | 8.4 | ||
550.40 € | 1 | 21 giorni | 11.004"x6F | 350 | 38 | 320 | 24 | 12 | 8.6 |