Controdadi - Serie HM..T (Codici componente - Download CAD)

Controdadi - Serie HM..T

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

I controdadi possono essere utilizzati per posizionare i cuscinetti sugli alberi o sui manicotti adattatori. Inoltre, offrono un montaggio più semplice dei cuscinetti con una sede albero di tipo conico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HM42T
HM44T
HM46T
HM48T
HM50T
HM52T
HM54T
HM56T
HM58T
HM60T
HM62T
HM64T
HM66T
HM68T
HM70T
HM72T
HM74T
HM76T
HM80T
HM84T
HM88T
HM92T
HM96T
HM102T
HM106T
HM110T
HM116T
HM122T
HM130T
HM136T
HM144T
HM152T
HM160T
HM170T
HM180T
HM190T
HM200T
HM212T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Diametro esterno Dm
(mm)
Spessore B
(mm)
D
(mm)
m
(mm)
n
(mm)
Massa
(kg)

143.40 €

1 21 giorni Tr210x42703023820104.22

143.40 €

1 21 giorni Tr220x42803225020104.84

183.78 €

1 21 giorni Tr230x42903426020105.4

183.78 €

1 21 giorni Tr240x43003427020105.6

244.27 €

1 21 giorni Tr250x43203629020107.2

244.27 €

1 21 giorni Tr260x43303630024127.33

364.02 €

1 21 giorni Tr270x43403831024128

377.72 €

1 21 giorni Tr280x43503832024128.6

408.83 €

1 21 giorni Tr290x437040330241210.54

438.08 €

1 21 giorni Tr300x438040340241212

460.58 €

1 21 giorni Tr310x539042350241213

475.38 €

1 21 giorni Tr320x540040370241212.2

680.28 €

1 21 giorni Tr330x542052380281520

704.37 €

1 21 giorni Tr340x542042390281513.2

946.58 €

1 21 giorni Tr350x545055410281525

1,054.23 €

1 21 giorni Tr360x546058420281527.5

1,054.78 €

1 21 giorni Tr370x547058430281528

960.47 €

1 21 giorni Tr380x547045430321820.2

1,404.77 €

1 21 giorni Tr400x552062470321840

1,719.85 €

1 21 giorni Tr420x554070490321847

1,821.10 €

1 21 giorni Tr440x556070510362048.5

1,511.97 €

1 21 giorni Tr460x555053510362028.8

1,802.47 €

1 21 giorni Tr480x559056540362033.8

2,214.23 €

1 21 giorni Tr510x662058570402341.2

2,381.97 €

1 21 giorni Tr530x664060590402344.2

3,309.23 €

1 21 giorni Tr550x670085640402379.5

2,197.80 €

1 21 giorni Tr580x670065645402357.3

2,289.85 €

1 21 giorni Tr610x673065675452559.7

2,719.43 €

1 21 giorni Tr650x678067720452570.9

3,252.58 €

1 21 giorni Tr680x682072750502884.8

3,483.27 €

1 21 giorni Tr720x787072800502897.8

3,704.10 €

1 21 giorni Tr760x7910758305530104

3,882.17 €

1 21 giorni Tr800x7950758706034109

4,665.73 €

1 21 giorni Tr850x71010799306034131

5,057.52 €

1 21 giorni Tr900x71060829807038142

5,449.28 €

1 21 giorni Tr950x811108310307038153

5,734.22 €

1 21 giorni Tr1000x811608310807038161

6,090.38 €

1 21 giorni Tr1060x812208511307038171

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Controdadi Profilo Profilo rotondo Trattamento superficie N/A

Supporto tecnico