Controdadi - Serie KM

Controdadi - Serie KM

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

I controdadi possono essere utilizzati per posizionare i cuscinetti sugli alberi o sui manicotti adattatori. Inoltre, offrono un montaggio più semplice dei cuscinetti con una sede albero di tipo conico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KM0
KM1
KM2
KM3
KM4
KM5
KM6
KM7
KM8
KM9
KM10
KM11
KM11X1.5
KM12
KM12X1.5
KM13
KM13X1.5
KM14
KM15
KM16
KM17
KM18
KM19
KM20
KM21
KM22
KM23
KM24
KM25
KM26
KM27
KM28
KM29
KM30
KM31
KM32
KM33
KM34
KM36
KM38
KM40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Diametro esterno Dm
(mm)
Spessore B
(mm)
D
(mm)
m
(mm)
n
(mm)
Massa
(kg)

3.95 €

1 4 giorni M10x0.7518413.5320.004

3.95 €

1 4 giorni M12x122417320.007

3.95 €

1 4 giorni M15x125521420.01

3.95 €

1 4 giorni M17x128524420.013

3.95 €

1 4 giorni M20x132626420.019

3.95 €

1 4 giorni M25x1.538732520.028

3.95 €

1 4 giorni M30x1.545738520.038

4.55 €

1 4 giorni M35x1.552844520.058

4.63 €

1 4 giorni M40x1.55895062.50.077

4.75 €

1 4 giorni M45x1.565105662.50.108

4.98 €

1 4 giorni M50x1.570116162.50.13

5.67 €

1 4 giorni M55x2751167730.146

5.67 €

1 21 giorni M55x1.5751167730.143

6.35 €

1 4 giorni M60x2801173730.158

6.35 €

1 21 giorni M60x1.5801173730.158

7.38 €

1 4 giorni M65x2851279730.187

7.38 €

1 21 giorni M65x1.5851279730.186

7.47 €

1 4 giorni M70x292128583.50.219

9.62 €

1 4 giorni M75x298139083.50.263

11.33 €

1 4 giorni M80x2105159583.50.357

12.45 €

1 4 giorni M85x21101610283.50.409

17.57 €

1 4 giorni M90x2120161081040.517

20.40 €

1 4 giorni M95x2125171131040.577

20.40 €

1 4 giorni M100x2130181201040.65

25.52 €

1 4 giorni M105x2140181261250.786

25.52 €

1 4 giorni M110x2145191331250.88

28.35 €

1 21 giorni M115x2150191371250.916

32.93 €

1 4 giorni M120x2155201381250.967

36.85 €

1 21 giorni M125x2160211481251.081

36.85 €

1 4 giorni M130x2165211491251.1

43.67 €

1 4 giorni M135x2175221601461.399

52.18 €

1 4 giorni M140x2180221601461.413

53.85 €

1 4 giorni M145x2190241711461.837

57.85 €

1 4 giorni M150x2195241711461.875

66.35 €

1 21 giorni M155x3200251821672.069

78.25 €

1 4 giorni M160x3210251821672.284

80.52 €

1 4 giorni M165x3210261931672.293

86.18 €

1 4 giorni M170x3220261931672.544

97.53 €

1 4 giorni M180x3230272031882.766

107.15 €

1 4 giorni M190x3240282141883.028

118.53 €

1 21 giorni M200x3250292261883.35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Controdadi Profilo Profilo rotondo Trattamento superficie N/A

Supporto tecnico