Controdadi - Serie KMFE (Codici componente - Download CAD)

Controdadi - Serie KMFE

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Questi controdadi sono forniti con bullone di bloccaggio passante e perno in ottone (KMP) oppure solo con vite (KMFE). Non è richiesta alcuna rondella di sicurezza o sede chiavetta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KMFE4
KMFE5
KMFE6
KMFE7
KMFE8
KMFE9
KMFE10
KMFE11
KMFE11X1.5
KMFE12
KMFE12X1.5
KMFE13
KMFE13X1.5
KMFE14
KMFE15
KMFE16
KMFE17
KMFE18
KMFE19
KMFE20
KMFE21
KMFE22
KMFE23
KMFE24
KMFE25
KMFE26
KMFE28
KMFE30
KMFE32
KMFE34
KMFE36
KMFE38
KMFE40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Diametro esterno Dm
(mm)
Spessore B
(mm)
D
(mm)
m
(mm)
n
(mm)
Massa
(kg)

35.05 €

1 4 giorni M20x1329.526420.019

35.27 €

1 4 giorni M25x1.53810.531520.045

42.97 €

1 4 giorni M30x1.54510.536520.06

42.97 €

1 4 giorni M35x1.55211.542.5520.07

44.87 €

1 4 giorni M40x1.558134762.50.11

45.30 €

1 4 giorni M45x1.565135362.50.14

47.38 €

1 4 giorni M50x1.5701457.562.50.17

54.00 €

1 4 giorni M55x2751464730.19

54.00 €

1 21 giorni M55x1.5751464730.19

59.52 €

1 4 giorni M60x2801469730.2

59.52 €

1 21 giorni M60x1.5801469730.2

65.02 €

1 21 giorni M65x2851576730.24

65.02 €

1 21 giorni M65x1.5851576730.245

71.63 €

1 4 giorni M70x292157983.50.28

82.67 €

1 4 giorni M75x298168583.50.32

87.05 €

1 21 giorni M80x21051891.583.50.48

93.67 €

1 4 giorni M85x2110199883.50.53

132.10 €

1 4 giorni M90x2120191021040.65

134.43 €

1 21 giorni M95x2125201101040.76

143.25 €

1 4 giorni M100x2130211121040.77

153.18 €

1 21 giorni M105x2140211121250.93

153.18 €

1 4 giorni M110x214521.51221251

159.80 €

1 21 giorni M115x2150251261251.11

159.80 €

1 21 giorni M120x2155261301251.2

167.50 €

1 21 giorni M125x2160271361251.33

167.50 €

1 21 giorni M130x2165281411251.33

170.80 €

1 21 giorni M140x2180281521461.55

181.83 €

1 21 giorni M150x2195301621462.05

198.35 €

1 21 giorni M160x3210321731672.5

209.38 €

1 21 giorni M170x3220331841672.7

231.42 €

1 21 giorni M180x3230341941883

253.45 €

1 21 giorni M190x3240342071883.1

275.50 €

1 21 giorni M200x3250342171883.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Controdadi Profilo Profilo rotondo Trattamento superficie N/A

Supporto tecnico