Rondelle di sicurezza - Serie MB..A (MB1A)

Rondelle di sicurezza - Serie MB..A MB1A

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MB1A

Marca: BGL

Prezzo: 1.12

Tempi di consegna: 21 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno Dm: 25 mm

Spessore B: 1.2 mm

Diametro interno: 12 mm

Numero di denti: 11

Massa: 0.002 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MB1A

Codice componente
MB1A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno Dm
(mm)
Spessore B
(mm)
Diametro interno
(mm)
Numero di denti Massa
(kg)

1.12 €

1 21 giorni 251.212110.002

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Profilo rotondo Trattamento superficie N/A

Si trova sulla pagina di Rondelle di sicurezza - Serie MB..A, il codice articolo è il seguente: MB1A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MB1A.

Tipologia prodotto

Codice componente
MB13A
MB14A
MB15A
MB20A
MB2A
MB3A
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno Dm
(mm)
Spessore B
(mm)
Diametro interno
(mm)
Numero di denti Massa
(kg)

2.48 €

1 21 giorni 922.6565190.05

2.40 €

1 21 giorni 982.6570190.06

2.97 €

1 21 giorni 1042.6575190.058

8.68 €

1 21 giorni 1422.65100190.11

1.12 €

1 21 giorni 281.215110.003

1.12 €

1 21 giorni 321.217110.003

Supporto tecnico