Rondelle di sicurezza - Serie MBL

Rondelle di sicurezza - Serie MBL

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Si tratta di accessori per manicotti ma hanno anche un'applicazione propria. La loro funzione principale è quella di bloccare i dadi KM e KML per impedirne il distacco dal manicotto o dall'albero stesso.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MBL24
MBL26
MBL28
MBL30
MBL32
MBL34
MBL36
MBL38
MBL40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno Dm
(mm)
Spessore B
(mm)
Diametro interno
(mm)
Massa
(kg)

10.98 €

1 21 giorni 14821200.07

14.45 €

1 21 giorni 15821300.09

17.22 €

1 21 giorni 17021400.11

22.33 €

1 21 giorni 18621500.145

24.88 €

1 21 giorni 1972.651600.155

29.85 €

1 21 giorni 2092.651700.18

35.93 €

1 21 giorni 2152.651800.185

41.75 €

1 21 giorni 2282.651900.19

47.48 €

1 21 giorni 2482.652000.24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Profilo rotondo Trattamento superficie N/A Numero di denti 19

Supporto tecnico