Interruttore automatico reed resistente al calore D-B30(J)/31(J)/35(J)

Interruttore automatico reed resistente al calore D-B30(J)/31(J)/35(J)
[Caratteristiche]
· Può essere utilizzato all’aperto o ad alta temperatura (massimo 120°C).
· L’ampio raggio d’azione (il doppio di quello di altri prodotti SMC) consente un rilevamento stabile della posizione.
· Ambienti ad alta temperatura come intorno a uscite di gas ad alta temperatura o forni di riscaldamento.
· Piante da esterno e ambienti con elevata temperatura e umidità.
· Ambienti per pulizia a vapore o sterilizzazione ad alta temperatura, ecc.
· Applicazioni che richiedono un’ampia gamma di operazioni come il bloccaggio di pezzi elastici.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D-B30
D-B30J
D-B31
D-B31J
D-B35
D-B35J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di esercizio
(V)
Ingresso elettrico Lunghezza filo conduttore
(m)

121.98 €

1 26 giorni 24 DC / 100 ACCondotto terminaleAssente

216.32 €

1 26 giorni 24 DC / 100 ACPassacavo0.5

124.32 €

1 26 giorni 100 ACCondotto terminaleAssente

218.52 €

1 26 giorni 100 ACPassacavo0.5

124.32 €

1 26 giorni 24 DCCondotto terminaleAssente

218.52 €

1 26 giorni 24 DCPassacavo0.5

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico