P3DWASC / P3DWASE, Sensori allo stato solido resistenti ai campi magnetici, con LED bicolore, Montaggio diretto, Grommet con connettore

P3DWASC / P3DWASE, Sensori allo stato solido resistenti ai campi magnetici, con LED bicolore, Montaggio diretto, Grommet con connettore
[Features]
· Can be used in environments with magnetic field disturbance (AC magnetic field).
· Suitable operating range can be determined by the color of the light (Red → Green ← Red).

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D-P3DWASC
D-P3DWASE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di connettore

72.31 €

1 26 giorni M12-3 / 4 pin

72.31 €

1 4 giorni M12-1 / 4 Poli

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza filo conduttore(m) 0.3

Supporto tecnico