F5BA, Sensori allo stato solido, resistente all’acqua, con LED bic., Mont. con tiranti, Grommet

F5BA, Sensori allo stato solido, resistente all’acqua, con LED bic., Mont. con tiranti, Grommet
[Features]
· Enhanced water (coolant) resistant type.
· Suitable operating range can be determined by the color of the light (Red → Green ← Red).

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

■ Refer to the table below for details about lead wire / connector specifications.

■ See below for details of made-to-order auto switch specifications.

Codice componente
D-F5BAL
D-F5BASDPC
D-F5BAZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza filo conduttore
(m)
Tipo di connettore

60.27 €

1 39 giorni 3Assente

64.94 €

1 98 giorni 0.5M12-4 Poli

80.27 €

1 98 giorni 5Assente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo cablaggio A 2 fili Specifiche su ordinazione Assente

Supporto tecnico