Interruttore automatico a stato solido con indicazione a 2 colori resistente all'acqua, attacco a fascia, D-G5BA

Interruttore automatico a stato solido con indicazione a 2 colori resistente all'acqua, attacco a fascia, D-G5BA
  • In Offerta
[Features]
· Enhanced water (coolant) resistant type.
· Suitable operating range can be determined by the color of the light (Red → Green ← Red).

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

■ Refer to the table below for details about lead wire / connector specifications.

■ See below for details of made-to-order auto switch specifications.

Codice componente
D-G5BAL
D-G5BAMAPC
D-G5BASAPC
D-G5BASBPC
D-G5BASDPC
D-G5BAZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza filo conduttore
(m)
Tipo di connettore

46.18 €

31.40 €

1 Stesso giorno

Stock

3Assente

99.60 €

1 39 giorni 1M8-3 Poli

62.24 €

1 39 giorni 0.5M8-3 Poli

62.24 €

1 26 giorni 0.5M8 4 pin

62.24 €

1 39 giorni 0.5M12-4 Poli

80.32 €

1 39 giorni 5Assente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo cablaggio A 2 fili Specifiche su ordinazione Assente

Supporto tecnico