Y7BA, Sensori allo stato solido, resistente all’acqua, con LED bic., Montaggio diretto, Grommet

Y7BA, Sensori allo stato solido, resistente all’acqua, con LED bic., Montaggio diretto, Grommet
[Features]
· Enhanced water (coolant) resistant type.
· Uses flex-resistant cable as standard specification.
· Suitable operating range can be determined by the color of the light (Red → Green ← Red).

(i)Nota

  • ■ SMC Air Cylinder Product Selection and Technical Information
    The featured products page can be found here.

    ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
    Click here for a quotation or to make an order if you have a model number.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D-Y7BAL
D-Y7BASDPC
D-Y7BAZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza filo conduttore
(m)
Tipo di connettore

61.56 €

1 4 giorni 3Assente

67.18 €

1 39 giorni 0.5M12-4 Poli

77.52 €

1 39 giorni 5Assente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo cablaggio A 2 fili

Supporto tecnico