F79F, Sensori allo stato solido con LED bic. e uscita di diagnostica, Montaggio su guida, Grommet

F79F, Sensori allo stato solido con LED bic. e uscita di diagnostica, Montaggio su guida, Grommet
Since the diagnostic output signal can be detected in the red display area, the detection position displacement can be confirmed on the PLC (Programmable Logic Controller) side.

(i)Nota

  • ■ SMC Air Cylinder Product Selection and Technical Information
    The featured products page can be found here.

    ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
    Click here for a quotation or to make an order if you have a model number.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D-F79F
D-F79FL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza filo conduttore
(m)

59.03 €

1 26 giorni 0.5

61.56 €

1 39 giorni 3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo cablaggio A 4 fili Tipo di uscita Tipo NPN

Supporto tecnico