Interruttore automatico a stato solido con indicazione a 2 colori, Montaggio su tirante, D-H7NW / D-H7PW / D-H7BW

Interruttore automatico a stato solido con indicazione a 2 colori, Montaggio su tirante, D-H7NW / D-H7PW / D-H7BW
[Caratteristiche] Il campo di funzionamento adatto può essere determinato dal colore della luce (da rosso a verde, da verde a rosso).

(i)Nota

  • ■ SMC Air Cylinder Product Selection and Technical Information
    The featured products page can be found here.

    ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
    Click here for a quotation or to make an order if you have a model number.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D-F5PW
D-F5PWL
D-F5PWZ
D-F59W
D-F59WL
D-F59WZ
D-J59W
D-J59WL
D-J59WSDPC
D-J59WZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo cablaggio Tipo di uscita Lunghezza filo conduttore
(m)
Tipo di connettore

44.89 €

1 39 giorni A 3 filiTipo PNP0.5Assente

47.47 €

1 Preventivo A 3 filiTipo PNP3Assente

51.00 €

1 26 giorni A 3 filiTipo PNP5Assente

44.89 €

1 26 giorni A 3 filiTipo NPN0.5Assente

47.47 €

1 Preventivo A 3 filiTipo NPN3Assente

50.47 €

1 26 giorni A 3 filiTipo NPN5-

44.89 €

1 26 giorni A 2 filiAssente0.5Assente

47.47 €

1 26 giorni A 2 filiAssente3Assente

56.90 €

1 4 giorni A 2 filiAssente0.5M12-4 Poli

57.24 €

1 26 giorni A 2 filiAssente5Assente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifiche su ordinazione Assente

Supporto tecnico