Interruttore automatico a stato solido con indicazione a 2 colori, Montaggio a fascetta, D-H7NW / D-H7PW / D-H7BW

Interruttore automatico a stato solido con indicazione a 2 colori, Montaggio a fascetta, D-H7NW / D-H7PW / D-H7BW
[Caratteristiche] Il campo di funzionamento adatto può essere determinato dal colore della luce (da rosso a verde, da verde a rosso).

(i)Nota

  • ■ SMC Air Cylinder Product Selection and Technical Information
    The featured products page can be found here.

    ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
    Click here for a quotation or to make an order if you have a model number.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D-H7BW
D-H7BWL
D-H7BWL-61
D-H7BWSDPC
D-H7BWZ
D-H7NW
D-H7NWL
D-H7PW
D-H7PWL
D-H7PWSAPC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo cablaggio Tipo di uscita Lunghezza filo conduttore
(m)
Tipo di connettore Specifiche su ordinazione

46.18 €

1 Preventivo A 2 filiAssente0.5AssenteAssente

48.76 €

1 Preventivo A 2 filiAssente3AssenteAssente

50.23 €

1 26 giorni A 2 filiAssente3AssenteCavo resistente agli oli, resistente alla flessione

59.10 €

1 39 giorni A 2 filiAssente0.5M12-4 PoliAssente

56.79 €

1 26 giorni A 2 filiAssente5AssenteAssente

46.18 €

1 26 giorni A 3 filiTipo NPN0.5AssenteAssente

48.76 €

1 26 giorni A 3 filiTipo NPN3AssenteAssente

46.18 €

1 26 giorni A 3 filiTipo PNP0.5AssenteAssente

48.76 €

1 26 giorni A 3 filiTipo PNP3AssenteAssente

50.73 €

1 4 giorni A 3 filiTipo PNP0.5M8-3 PoliAssente

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico