Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
![]() | • 2-wire load current is reduced (2.5 to 40 mA). • Flexibility is 1.5 times greater than the conventional model (SMC comparison). • Using flexible cable as standard spec. • The proper operating range can be determined by the color of the light. (Red → Green ← Red) |
D-M9W, D-M9WV (With indicator light) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Auto switch model | D-M9NW | D-M9NWV | D-M9PW | D-M9PWV | D-M9BW | D-M9BWV |
Electrical entry direction | In-line | Perpendicular | In-line | Perpendicular | In-line | Perpendicular |
Wiring type | 3-wire | 2-wire | ||||
Output type | NPN | PNP | - | |||
Applicable load | IC circuit, Relay, PLC | 24 VDC relay, PLC | ||||
Power supply voltage | 5, 12, 24 VDC (4.5 to 28 V) | - | ||||
Current consumption | 10 mA or less | - | ||||
Load voltage | 28 VDC or less | - | 24 VDC (10 to 28 VDC) | |||
Load current | 40 mA or less | 2.5 to 40 mA | ||||
Internal voltage drop | 0.8 V or less at 10 mA (2 V or less at 40 mA) | 4 V or less | ||||
Leakage current | 100 μA or less at 24 VDC | 0.8 mA or less | ||||
Indicator light | Operating range .......... Red LED illuminates. Proper operating range .......... Green LED illuminates. | |||||
Standard | CE marking, RoHS |
Auto switch model | D-M9NW | D-M9PW | D-M9BW | |
---|---|---|---|---|
Sheath | Outside diameter [mm] | 2.7 x 3.2 (ellipse) | ||
Insulator | Number of cores | 3 cores (Brown/Blue/Black) | 2 cores (Brown/Blue) | |
Outside diameter [mm] | ø0.9 | |||
Conductor | Effective area [mm2] | 0.15 | ||
Strand diameter [mm] | ø0.05 | |||
Minimum bending radius [mm] (Reference values) | 20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo cablaggio | Tipo di uscita | Direzione ingresso elettrico | Lunghezza filo conduttore (m) | Tipo di connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.81 € | 1 | 4 giorni | A 2 fili | Assente | In linea | 0.5 | Assente | ||
37.56 € | 1 | 3 giorni | A 2 fili | Assente | In linea | 3 | Assente | ||
35.69 € | 1 | 26 giorni | A 2 fili | Assente | In linea | 1 | Assente | ||
42.85 € | 1 | 26 giorni | A 2 fili | Assente | In linea | 1 | M8 3 pin | ||
42.85 € | 1 | 4 giorni | A 2 fili | Assente | In linea | 1 | M12-4 Poli | ||
41.52 € | 1 | 4 giorni | A 2 fili | Assente | In linea | 0.5 | M8-3 Poli | ||
41.52 € | 1 | 26 giorni | A 2 fili | Assente | In linea | 0.5 | M8 4 pin | ||
41.52 € | 1 | 4 giorni | A 2 fili | Assente | In linea | 0.5 | M12-4 Poli | ||
37.56 € | 1 | 4 giorni | A 2 fili | Assente | Perpendicolare | 0.5 | Assente | ||
41.34 € | 1 | 4 giorni | A 2 fili | Assente | Perpendicolare | 3 | Assente | ||
39.44 € | 1 | 26 giorni | A 2 fili | Assente | Perpendicolare | 1 | Assente | ||
53.77 € | 1 | 26 giorni | A 2 fili | Assente | Perpendicolare | 1 | M12 4 pin | ||
55.77 € | 1 | 26 giorni | A 2 fili | Assente | Perpendicolare | 0.5 | M8 3 pin | ||
55.77 € | 1 | 26 giorni | A 2 fili | Assente | Perpendicolare | 0.5 | M8 4 pin | ||
55.77 € | 1 | 26 giorni | A 2 fili | Assente | Perpendicolare | 0.5 | M12 4 pin | ||
45.05 € | 1 | 26 giorni | A 2 fili | Assente | Perpendicolare | 5 | Assente | ||
41.29 € | 1 | 4 giorni | A 2 fili | Assente | In linea | 5 | Assente | ||
33.81 € | 1 | 4 giorni | A 3 fili | Tipo NPN | In linea | 0.5 | Assente | ||
37.56 € | 1 | 4 giorni | A 3 fili | Tipo NPN | In linea | 3 | Assente | ||
35.66 € | 1 | 4 giorni | A 3 fili | Tipo NPN | In linea | 1 | Assente | ||
42.90 € | 1 | 26 giorni | A 3 fili | Tipo NPN | In linea | 1 | M8 3 pin | ||
42.90 € | 1 | 26 giorni | A 3 fili | Tipo NPN | In linea | 1 | M12 4 pin | ||
41.52 € | 1 | 4 giorni | A 3 fili | Tipo NPN | In linea | 0.5 | M8-3 Poli | ||
41.52 € | 1 | 26 giorni | A 3 fili | Tipo NPN | In linea | 0.5 | M8 4 pin | ||
41.52 € | 1 | 26 giorni | A 3 fili | Tipo NPN | In linea | 0.5 | M12 4 pin | ||
37.56 € | 1 | 4 giorni | A 3 fili | Tipo NPN | Perpendicolare | 0.5 | Assente | ||
41.34 € | 1 | 4 giorni | A 3 fili | Tipo NPN | Perpendicolare | 3 | Assente | ||
39.44 € | 1 | 4 giorni | A 3 fili | Tipo NPN | Perpendicolare | 1 | Assente | ||
44.21 € | 1 | 26 giorni | A 3 fili | Tipo NPN | Perpendicolare | 1 | M12 4 pin | ||
44.21 € | 1 | 4 giorni | A 3 fili | Tipo NPN | Perpendicolare | 0.5 | M8-3 Poli | ||
44.21 € | 1 | 26 giorni | A 3 fili | Tipo NPN | Perpendicolare | 0.5 | M12 4 pin | ||
45.05 € | 1 | 26 giorni | A 3 fili | Tipo NPN | Perpendicolare | 5 | Assente | ||
41.29 € | 1 | 26 giorni | A 3 fili | Tipo NPN | In linea | 5 | Assente | ||
33.81 € | 1 | 4 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | In linea | 0.5 | Assente | ||
37.56 € | 1 | 3 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | In linea | 3 | Assente | ||
35.73 € | 1 | 4 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | In linea | 1 | Assente | ||
55.05 € | 1 | 4 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | In linea | 1 | M8-3 Poli | ||
55.05 € | 1 | 26 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | In linea | 1 | M8 4 pin | ||
55.05 € | 1 | 4 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | In linea | 1 | M12-4 Poli | ||
41.52 € | 1 | 3 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | In linea | 0.5 | M8-3 Poli | ||
41.52 € | 1 | 26 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | In linea | 0.5 | M8 4 pin | ||
41.52 € | 1 | 4 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | In linea | 0.5 | M12-4 Poli | ||
37.56 € | 1 | 4 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | Perpendicolare | 0.5 | Assente | ||
41.34 € | 1 | 4 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | Perpendicolare | 3 | Assente | ||
39.48 € | 1 | 4 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | Perpendicolare | 1 | Assente | ||
45.90 € | 1 | 26 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | Perpendicolare | 1 | M8 3 pin | ||
45.90 € | 1 | 26 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | Perpendicolare | 1 | M8 4 pin | ||
45.90 € | 1 | 26 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | Perpendicolare | 1 | M12 4 pin | ||
44.55 € | 1 | 4 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | Perpendicolare | 0.5 | M8-3 Poli | ||
44.55 € | 1 | 26 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | Perpendicolare | 0.5 | M8 4 pin | ||
44.55 € | 1 | 26 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | Perpendicolare | 0.5 | M12 4 pin | ||
45.18 € | 1 | 26 giorni | A 3 fili | Tipo PNP | Perpendicolare | 5 | Assente | ||
41.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | A 3 fili | Tipo PNP | In linea | 5 | Assente |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo cablaggio
Tipo di uscita
Direzione ingresso elettrico
Lunghezza filo conduttore(m)
Tipo di connettore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali