Raccordi per tubi in fluoropolimero per il massimo accoppiamento, Serie LQ1, dado opzionale per il supporto per il montaggio della piastra

Raccordi per tubi in fluoropolimero per il massimo accoppiamento, Serie LQ1, dado opzionale per il supporto per il montaggio della piastra
Utilizzato per il montaggio di pannelli con una scatola da incasso.

(i)Nota

  • Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno pubblicate su base ad hoc.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQNP11-1
LQNP12
LQNP13
LQNP14
LQNP15
LQNP16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Packaging Applicable Joint Size

1.52 €

1 98 giorni Confezionamento standard equivalente alla classe M5.51

3.31 €

1 26 giorni Confezionamento clean equivalente alla classe M3.52

4.21 €

1 98 giorni Confezionamento clean equivalente alla classe M3.53

5.35 €

1 26 giorni Confezionamento clean equivalente alla classe M3.54

8.61 €

1 98 giorni Confezionamento clean equivalente alla classe M3.55

12.13 €

1 98 giorni Confezionamento clean equivalente alla classe M3.56

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Related Components Tipo di componente correlato Dado Fitting type Serie LQ1

Supporto tecnico