Raccordi per tubi in fluoropolimero per il massimo accoppiamento, Serie LQ3, tappo di tenuta per tubo flessibile opzionale (Codici componente - Download CAD)

Raccordi per tubi in fluoropolimero per il massimo accoppiamento, Serie LQ3, tappo di tenuta per tubo flessibile opzionale
[Applicazioni]Utilizzato per tappare i raccordi inutilizzati. -Scelta della confezione standard/pulita.

(i)Nota

  • Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno pubblicate su base ad hoc.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ3-1P03-2
LQ3-1P04-2-1
LQ3-2P06-2-1
LQ3-2P07-2
LQ3-2P07-2-1
LQ3-3P08-2-1
LQ3-3P10-2-1
LQ3-3P11-2
LQ3-3P11-2-1
LQ3-4P12-2-1
LQ3-4P13-2
LQ3-4P13-2-1
LQ3-5P19-2
LQ3-6P25-2
LQ3-6P25-2-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Packaging Applicable Joint Size Misura tubo di collegamento

14.00 €

1 26 giorni Confezionamento clean equivalente alla classe M3.51ø3 × ø2/1/8 pollice × 0,086 pollici

13.74 €

1 98 giorni Confezionamento standard equivalente alla classe M5.51ø 4 × ø 3

18.74 €

1 98 giorni Confezionamento standard equivalente alla classe M5.52ø6 × ø4

19.02 €

1 26 giorni Confezionamento clean equivalente alla classe M3.521/4 pollice x 5/32”

18.66 €

1 26 giorni Confezionamento standard equivalente alla classe M5.521/4 pollice x 5/32”

34.65 €

1 98 giorni Confezionamento standard equivalente alla classe M5.53ø 8 × ø 6

34.65 €

1 98 giorni Confezionamento standard equivalente alla classe M5.53ø 10 × ø 8

35.18 €

1 26 giorni Confezionamento clean equivalente alla classe M3.533/8 pollice x 1/4”

34.65 €

1 26 giorni Confezionamento standard equivalente alla classe M5.533/8 pollice x 1/4”

41.21 €

1 98 giorni Confezionamento standard equivalente alla classe M5.54ø 12 × ø 10

29.53 €

1 26 giorni Confezionamento clean equivalente alla classe M3.541/2 pollice x 3/8”

41.21 €

1 26 giorni Confezionamento standard equivalente alla classe M5.541/2 pollice x 3/8”

54.05 €

1 26 giorni Confezionamento clean equivalente alla classe M3.55ø19 × ø16/3/4 pollice × 5/8 pollice

58.27 €

1 26 giorni Confezionamento clean equivalente alla classe M3.56ø25 × ø22/1 pollice × 7/8 pollice

57.94 €

1 26 giorni Confezionamento standard equivalente alla classe M5.56ø25 × ø22/1 pollice × 7/8 pollice

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Related Components Tipo di componente correlato Tappo Nut Material PFA
Fitting type Serie LQ3

Supporto tecnico