C(D)LM2, cilindro pneumatico, doppio effetto, stelo semplice, fine lock

C(D)LM2, cilindro pneumatico, doppio effetto, stelo semplice, fine lock
[Features]
· Provided with a compact built-in lock mechanism, making it suitable for intermediate stop, emergency stop, drop prevention, etc.
· Can be locked in both directions.
· Maximum piston speed: 500 mm/s.

(i)Nota

  • ■ Linea di prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno rilasciate su base ad hoc.
  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

■ Refer to the table below for details about lead wire / connector specifications.
Codice componente
CDLM2B20-10-D
CDLM2B20-15-D
CDLM2B20-25-D
CDLM2B20-25-P
CDLM2B20-30-D
CDLM2B20-40-E
CDLM2B20-40-P
CDLM2B20-50-D
CDLM2B20-50-E
CDLM2B20-50-P
CDLM2B20-60-E
CDLM2B20-75-D
CDLM2B20-75-E
CDLM2B20-75-P
CDLM2B20-80-E
CDLM2B20-100-D
CDLM2B20-100-E
CDLM2B20-100-P
CDLM2B20-110-E
CDLM2B20-124-D
CDLM2B20-125-D
CDLM2B20-125-E
CDLM2B20-125-P
CDLM2B20-150-D
CDLM2B20-150-E
CDLM2B20-150-P
CDLM2B20-160-D
CDLM2B20-160-E
CDLM2B20-175-D
CDLM2B20-200-D
CDLM2B20-200-E
CDLM2B20-200-P
CDLM2B20-200J-D
CDLM2B20-230-D
CDLM2B20-250-D
CDLM2B20-250-E
CDLM2B20-250-P
CDLM2B20-300-D
CDLM2B20-300-E
CDLM2B20-300-P
CDLM2B20-350-D
CDLM2B20-350-E
CDLM2B20-350-P
CDLM2B20-400-D
CDLM2B20-400-E
CDLM2B20-400-P
CDLM2B25-25-E
CDLM2B25-25-P
CDLM2B25-30-E
CDLM2B25-40-E
CDLM2B25-50-D
CDLM2B25-50-E
CDLM2B25-50-P
CDLM2B25-60-E
CDLM2B25-75-D
CDLM2B25-75-E
CDLM2B25-80-E
CDLM2B25-90-D
CDLM2B25-100-D
CDLM2B25-100-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Temperatura di esercizio
(℃)
Pressione di esercizio
(MPa)
Operating Pressure
(MPa)
Specifications Support bracket Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Bellows Lock actuation system Tipo Staffa di montaggio interruttore automatico

383.61 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco con combinazione con pressione a mollaTipo pneumatico-

383.63 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco con combinazione con pressione a mollaTipo pneumatico-

383.63 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco con combinazione con pressione a mollaTipo pneumatico-

383.63 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco pneumatico (blocco pressurizzato)Tipo pneumatico-

386.69 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco con combinazione con pressione a mollaTipo pneumatico-

386.69 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Tipo pneumatico-

386.69 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco pneumatico (blocco pressurizzato)Tipo pneumatico-

386.69 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco con combinazione con pressione a mollaTipo pneumatico-

386.63 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Tipo pneumatico-

386.69 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco pneumatico (blocco pressurizzato)Tipo pneumatico-

389.69 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Tipo pneumatico-

389.69 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco con combinazione con pressione a mollaTipo pneumatico-

389.69 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Tipo pneumatico-

389.69 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco pneumatico (blocco pressurizzato)Tipo pneumatico-

392.71 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Tipo pneumatico-

392.71 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco con combinazione con pressione a mollaTipo pneumatico-

392.73 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Tipo pneumatico-

392.73 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco pneumatico (blocco pressurizzato)Tipo pneumatico-

395.73 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Tipo pneumatico-

395.77 €

1 26 giorni 20124-10~ 70-0.08–1.0Magnete incorporato-Senza interruttore automatico--Tipo baseSenza cordolo astablocco a combinazione molla /pneumaticaTipo pneumaticoN/A

395.73 €

1 4 giorni 20125-10~700.08~1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco con combinazione con pressione a mollaTipo pneumatico-

395.77 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Tipo pneumatico-

395.77 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco pneumatico (blocco pressurizzato)Tipo pneumatico-

398.85 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco con combinazione con pressione a mollaTipo pneumatico-

398.84 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Tipo pneumatico-

398.85 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco pneumatico (blocco pressurizzato)Tipo pneumatico-

401.81 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco con combinazione con pressione a mollaTipo pneumatico-

401.81 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Tipo pneumatico-

401.81 €

1 26 giorni 20730-10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco con combinazione con pressione a mollaTipo pneumatico-

404.92 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco con combinazione con pressione a mollaTipo pneumatico-

404.92 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Tipo pneumatico-

404.92 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco pneumatico (blocco pressurizzato)Tipo pneumatico-

472.74 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseCopertone in nylonBlocco con combinazione con pressione a mollaTipo pneumatico-

410.94 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco con combinazione con pressione a mollaTipo pneumatico-

410.94 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco con combinazione con pressione a mollaTipo pneumatico-

410.94 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Tipo pneumatico-

410.94 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco pneumatico (blocco pressurizzato)Tipo pneumatico-

417.00 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco con combinazione con pressione a mollaTipo pneumatico-

417.02 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Tipo pneumatico-

417.02 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco pneumatico (blocco pressurizzato)Tipo pneumatico-

423.10 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco con combinazione con pressione a mollaTipo pneumatico-

423.08 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Tipo pneumatico-

423.08 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco pneumatico (blocco pressurizzato)Tipo pneumatico-

429.23 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco con combinazione con pressione a mollaTipo pneumatico-

429.23 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Tipo pneumatico-

429.23 €

1 26 giorni 20--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco pneumatico (blocco pressurizzato)Tipo pneumatico-

426.15 €

1 26 giorni 25--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Tipo pneumatico-

426.15 €

1 26 giorni 25--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco pneumatico (blocco pressurizzato)Tipo pneumatico-

429.23 €

1 26 giorni 25--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Tipo pneumatico-

429.23 €

1 26 giorni 25--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Tipo pneumatico-

429.23 €

1 26 giorni 25--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco con combinazione con pressione a mollaTipo pneumatico-

429.23 €

1 26 giorni 25--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Tipo pneumatico-

429.23 €

1 26 giorni 25--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco pneumatico (blocco pressurizzato)Tipo pneumatico-

432.18 €

1 26 giorni 25--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Tipo pneumatico-

432.18 €

1 26 giorni 25--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco con combinazione con pressione a mollaTipo pneumatico-

432.18 €

1 26 giorni 25--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Tipo pneumatico-

435.24 €

1 26 giorni 25--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Tipo pneumatico-

435.24 €

1 26 giorni 25--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco con combinazione con pressione a mollaTipo pneumatico-

435.24 €

1 26 giorni 25--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBlocco con combinazione con pressione a mollaTipo pneumatico-

435.24 €

1 26 giorni 25--10~ 700.08~ 1.0--AssenteSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseSenza cordolo astaBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Tipo pneumatico-

Loading...

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio Ambiente, applicazioni Standard Bloccaggio estremità Disponibile
Valvole NA Port thread type Rc Tipo di connettore Assente

Supporto tecnico