Cilindro con guida compatto serie JMGP

Cilindro con guida compatto serie JMGP
[Features]
· Compact with overall length reduced by 30.5 mm and height by 16 mm.
· Weight is reduced by up to 69% (0.32 kg → 0.1 kg).
· Can be mounted from 3 directions
  Top mounting, bottom mounting, base mounting.
· Piping is possible from 4 directions.
· Suitable for pushing, lifting and clamping on a transport line.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Compact Guide Cylinder ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, JMGP Series Specifications

How to Order

Specifications

Bore sizeø12
(ø10 x 2)
ø16
(ø12 x 2)
ø20
(ø16 x 2)
ø25
(ø20 x 2)
ø32
(ø25 x 2)
ø40
(ø32 x 2)
ø50
(ø40 x 2)
ø63
(ø45 x 2)
ø80
(ø56 x 2)
ø100
(ø71 x 2)
ActionDouble acting
FluidAir
Proof pressure1.05 MPa
Max. operating pressure0.7 MPa
Min. operating pressure0.15 MPa
Ambient and fluid temperatures5 to 60℃
Piston speed∗1, ∗250 to 300 mm/s50 to 250 mm/s
CushionRubber bumper on both ends
LubricationNot required (Non-lube)
Stroke length tolerance0 to +1.5 mm
∗1 Max. speed with no load
∗2 Depending on the system configuration selected, the specified speed may not be satisfied.

Symbol


Rubber bumper

Manufacturing of Intermediate Strokes

DescriptionSpacer installation type
Spacers are installed in the standard stroke cylinder.
・ Stroke can be modified in 5 mm increments.
Part no.Refer to the standard model numbers.
Applicable stroke
[mm]
ø12 (ø10 x 2)5 to 95
ø16 (ø12 x 2)
ø20 (ø16 x 2)5 to 145
ø25 (ø20 x 2)
ø32 (ø25 x 2)5 to 195
ø40 (ø32 x 2)
ø50 (ø40 x 2)
ø63 (ø45 x 2)
ø80 (ø56 x 2)
ø100 (ø71 x 2)
ExamplePart no.: JMGPM20-45
A 5 mm width spacer is installed in the JMGPM20-50.
The C dimension is 77.5 mm.

Bore Size ø12 (ø10 x 2), ø16 (ø12 x 2)

[mm]
Bore sizeStandard strokeACDFAFBGGAGBHJJCKLMMMLNN
ø12
(ø10 x 2)
10, 20, 30, 50, 1003324.566.5217115.5588.51.58.511M3 x 0.57.5M2.5 x 0.45
ø16
(ø12 x 2)
3324.566.5218115.56493911M4 x 0.710M3 x 0.5
Bore sizeOAOBOLPPDPEPWQRSTUVAWAXYYYLZ
ø12
(ø10 x 2)
3.46.52.5M3 x 0.561618.58261449.5395210.223M4 x 0.764.2
ø16
(ø12 x 2)
3.46.52M3 x 0.56.51618.58281453425710.224M4 x 0.764.3

Bore Size ø20 (ø16 x 2) to ø40 (ø32 x 2)

[mm]
Bore sizeStandard
stroke
ACDFAFBGGAGBGCGDHJJCKLMMMLNN
NilTNTF
ø20
(ø16 x 2)
20, 30, 50
100, 150
3827.587.532212.5--7.511-831131114M4 x 0.710M4 x 0.7
ø25
(ø20 x 2)
39.528108.532612--7.511-93134.51317M5 x 0.812.5M5 x 0.8
ø32
(ø25 x 2)
25, 50, 100
150, 200
44.5301211.533215--7.513-1091681621M6 x 115M6 x 1
ø40
(ø32 x 2)
5437161344119.5211217.5912020.5420.527M8 x 1.2520M6 x 1
Bore sizeOAOBOLPPDPEPWQRSTUVAWAXYYYLZ
NilTNTFNilTNTF
ø20
(ø16 x 2)
4.383.5M5 x 0.8--7.51921--10361866547515.929M5 x 0.87.54.5
ø25
(ø20 x 2)
4.384M5 x 0.8--9.52222--12382275608412.731M5 x 0.87.54.5
ø32
(ø25 x 2)
5.49.55M5 x 0.8--12.52323--16442889709812.733M6 x 196
ø40
(ø32 x 2)
6.7116Rc1/8NPT1/8G1/81316.52627.5204333977110715.329M8 x 1.25107.1

Bore Size ø50 (ø40 x 2), ø63 (ø45 x 2)

[mm]
Bore sizeStandard strokeACDFAFBGGAGBHJJCKLMMMLNN
ø50
(ø40 x 2)
25, 50, 100, 150, 2006343.51815.545120.512.514825.5925.537M8 x 1.2520M8 x 1.25
ø63
(ø45 x 2)
67.5482015.545624.513.516228112840M10 x 1.525M8 x 1.25
Bore sizeOAOBOLPPDPEPWQRSTUVAWAXYYYLZ
NilTNTFNilTFTN
ø50
(ø40 x 2)
6.7116Rc1/8NPT1/8G1/8182727302454391199113518.140M8 x 1.25127.6
ø63
(ø45 x 2)
8.6148Rc1/8NPT1/8G1/820.52426303062471281001462040M10 x 1.5159.5

Bore Size ø80 (ø56 x 2), ø100 (ø71 x 2)

[mm]
Bore sizeStandard strokeACDFAFBGGAGBGCGDHJJCKLMMMLNN
ø80
(ø56 x 2)
25, 50, 100
150, 200
85.5622519.546928.520.5252220234.515.534.550M12 x 1.7530M10 x 1.5
ø100
(ø71 x 2)
94.5663023.5584312028.521.52404217.54262M14 x 235M12 x 1.75
Bore sizeOAOBOLPPDPEPWQRSTUVAWAXYYYLZ
NilTNTF
ø80
(ø56 x 2)
10.617.510Rc1/4NPT1/4G1/424.5233738645515511818425.542M12 x 1.75189.5
ø100
(ø71 x 2)
12.52012Rc1/4NPT1/4G1/431.52538407471187141.521927.546M14 x 22111
Codice componente
JMGPM12-10
JMGPM12-10-M9B
JMGPM12-10-M9BL
JMGPM12-10-M9BM
JMGPM12-10-M9BW
JMGPM12-10-M9BWL
JMGPM12-10-M9BWVL
JMGPM12-10-M9N
JMGPM12-10-M9NW
JMGPM12-10-M9PL
JMGPM12-20
JMGPM12-20-M9B
JMGPM12-20-M9BL
JMGPM12-20-M9BWL
JMGPM12-20-M9BWM
JMGPM12-20-M9BZ
JMGPM12-20-M9N
JMGPM12-20-M9NM
JMGPM12-20-M9NWVL
JMGPM12-20-M9P
JMGPM12-20-M9PSAPC
JMGPM12-20-M9PV
JMGPM12-30
JMGPM12-30-M9B
JMGPM12-30-M9BL
JMGPM12-30-M9BM
JMGPM12-30-M9BS
JMGPM12-30-M9BVL
JMGPM12-30-M9BW
JMGPM12-30-M9BWL
JMGPM12-30-M9BWZ
JMGPM12-30-M9N
JMGPM12-30-M9NL
JMGPM12-30-M9PAZS
JMGPM12-30-M9PL
JMGPM12-50
JMGPM12-50-M9B
JMGPM12-50-M9BL
JMGPM12-50-M9BM
JMGPM12-50-M9BW
JMGPM12-50-M9BWL
JMGPM12-50-M9BWV
JMGPM12-50-M9N
JMGPM12-50-M9NL
JMGPM12-50-M9NS
JMGPM12-50-M9NW
JMGPM12-50-M9PL
JMGPM12-50-M9PLS
JMGPM12-50-M9PSAPC
JMGPM12-100
JMGPM12-100-M9B
JMGPM12-100-M9BL
JMGPM12-100-M9BWL
JMGPM12-100-M9NL
JMGPM12-100-M9NM
JMGPM12-100-M9NW
JMGPM12-100-M9NWL
JMGPM16-10
JMGPM16-10-M9B
JMGPM16-10-M9BL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Temperatura di esercizio
(℃)
Pressione di esercizio
(MPa)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Shaft Bearing Tipo di connettore

149.60 €

1 4 giorni 10105~600.15~0.7M / Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente-Assente

211.61 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9B0.52 pz.-Assente

219.03 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9B32 pz.-Assente

160.67 €

1 6 giorni 10--0.15~ 0.7MM9B12 pz.-Assente

161.95 €

1 6 giorni 10--0.15~ 0.7MM9BW0.52 pz.-Assente

167.63 €

1 6 giorni 10--0.15~ 0.7MM9BW32 pz.-Assente

172.97 €

1 6 giorni 10--0.15~ 0.7MM9BWV32 pz.-Assente

213.42 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9N0.52 pz.-Assente

161.96 €

1 6 giorni 10--0.15~ 0.7MM9NW0.52 pz.-Assente

220.94 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9P32 pz.-Assente

152.98 €

1 4 giorni 10205~600.15~0.7M / Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente-Assente

215.02 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9B0.52 pz.-Assente

222.42 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9B32 pz.-Assente

228.15 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9BW32 pz.-Assente

224.39 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9BW12 pz.-Assente

229.97 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9B52 pz.-Assente

216.81 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9N0.52 pz.-Assente

224.03 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9N12 pz.-Assente

176.33 €

1 6 giorni 10--0.15~ 0.7MM9NWV32 pz.-Assente

216.81 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9P0.52 pz.-Assente

233.32 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9P0.52 pz.-M8 3 pin

224.32 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7Vite MM9PV0.52 pz.Cuscinetto scorrevoleAssente

156.37 €

1 4 giorni 10305~600.15~0.7M / Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente-Assente

218.39 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9B0.52 pz.-Assente

225.81 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9B32 pz.-Assente

202.13 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9B12 pz.-Assente

187.39 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9B0.51 pz-Assente

246.37 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9BV32 pz.-Assente

224.00 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9BW0.52 pz.-Assente

231.52 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9BW32 pz.-Assente

238.95 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9BW52 pz.-Assente

220.19 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9N0.52 pz.-Assente

227.71 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9N32 pz.-Assente

207.10 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7Vite MM9PA51 pzCuscinetto scorrevoleAssente

227.71 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9P32 pz.-Assente

163.03 €

1 4 giorni 10505~600.15~0.7M / Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente-Assente

225.05 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9B0.52 pz.-Assente

232.47 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9B32 pz.-Assente

208.79 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9B12 pz.-Assente

230.66 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9BW0.52 pz.-Assente

178.33 €

1 6 giorni 10--0.15~ 0.7MM9BW32 pz.-Assente

238.18 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9BWV0.52 pz.-Assente

226.85 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9N0.52 pz.-Assente

234.37 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9N32 pz.-Assente

194.94 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9N0.51 pz-Assente

230.66 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9NW0.52 pz.-Assente

234.37 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7Vite MM9P32 pz.Cuscinetto scorrevoleAssente

198.69 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7Vite MM9P31 pzCuscinetto scorrevoleAssente

243.35 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7Vite MM9PA0.52 pz.Cuscinetto scorrevoleConnettore spina 3 pin M8

179.94 €

1 4 giorni 101005~600.15~0.7M / Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente-Assente

241.95 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9B0.52 pz.-Assente

249.35 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9B32 pz.-Assente

255.08 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9BW32 pz.-Assente

188.99 €

1 6 giorni 10--0.15~ 0.7MM9N32 pz.-Assente

250.97 €

1 26 giorni 10--0.15~ 0.7MM9N12 pz.-Assente

185.96 €

1 6 giorni 10--0.15~ 0.7MM9NW0.52 pz.-Assente

191.67 €

1 6 giorni 10--0.15~ 0.7MM9NW32 pz.-Assente

178.15 €

1 4 giorni 12105~600.15~0.7M / Vite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente-Assente

240.16 €

1 26 giorni 12--0.15~ 0.7MM9B0.52 pz.-Assente

247.56 €

1 26 giorni 12--0.15~ 0.7MM9B32 pz.-Assente

Loading...

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Con guida
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard Bloccaggio estremità NA
Valvole NA

Supporto tecnico