Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Pressione di esercizio max. (MPa) | Min. Pressione di esercizio (MPa) | Momento statico ammesso MA (N•m) | Momento statico ammesso MB (N•m) | Momento statico ammesso MC (N•m) | Diametro collegamento | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,358.63 € | 1 | 26 giorni | - | 20 to 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 0.1 | 0.8 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
1,701.00 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | 20 to 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 0.1 | 0.8 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
1,900.35 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | 20 to 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 0.1 | 0.8 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
1,558.00 € | 1 | 26 giorni | - | 20 to 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 0.1 | 0.8 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
2,131.24 € | 1 | 26 giorni | 1,100 | 20 to 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 0.1 | 0.8 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | Rc1/8 | E73A | 3 | Assente | Con 8 mesi | Tipo corsa lunga | ||
1,396.65 € | 1 | 26 giorni | - | 20 to 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 0.1 | 0.8 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
2,081.39 € | 1 | 26 giorni | 2,000 | 20 to 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 0.1 | 0.8 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Tipo corsa lunga | ||
1,596.00 € | 1 | 26 giorni | - | 20 to 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 0.1 | 0.8 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
1,496.35 € | 1 | 26 giorni | - | 20 to 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | - | - | 14.7 | 4.9 | 4.9 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
1,434.77 € | 1 | 26 giorni | 530 | 20 to 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 0.1 | 0.8 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
1,434.76 € | 1 | 26 giorni | 300 | 20 to 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 0.1 | 0.8 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
1,634.13 € | 1 | 26 giorni | 300 | 20 to 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 0.1 | 0.8 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
1,510.79 € | 1 | 26 giorni | - | 20 to 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 0.1 | 0.8 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
1,710.15 € | 1 | 26 giorni | - | 20 to 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 0.1 | 0.8 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
1,548.84 € | 1 | 26 giorni | 550 | 20 to 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 0.1 | 0.8 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
1,548.85 € | 1 | 26 giorni | 600 | 20 to 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 0.1 | 0.8 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
1,748.21 € | 1 | 26 giorni | 600 | 20 to 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 0.1 | 0.8 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
1,586.85 € | 1 | 26 giorni | 700 | 20 to 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 0.1 | 0.8 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
1,786.23 € | 1 | 26 giorni | 700 | 20 to 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 0.1 | 0.8 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
1,624.94 € | 1 | 26 giorni | 800 | 20 to 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 0.1 | 0.8 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
1,662.94 € | 1 | 26 giorni | 900 | 20 to 39.9 | 20 | 120 | 25 | 108 | 87 | 0.1 | 0.8 | 14.7 | 4.9 | 4.9 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
1,643.03 € | 1 | 26 giorni | - | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
2,001.68 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
2,246.27 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
2,081.40 € | 1 | Preventivo | 1,200 | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Tipo corsa lunga | ||
2,325.97 € | 1 | 26 giorni | 1,200 | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Tipo corsa lunga | ||
2,365.89 € | 1 | 26 giorni | 1,240 | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | - | - | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Tipo corsa lunga | ||
2,403.58 € | 1 | Preventivo | 1350 | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Tipo corsa lunga | ||
2,445.53 € | 1 | 26 giorni | 1,500 | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Tipo corsa lunga | ||
2,280.60 € | 1 | 26 giorni | 1650 | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Tipo corsa lunga | ||
1,682.89 € | 1 | 26 giorni | - | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
1,969.60 € | 1 | 26 giorni | - | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | E73A | 0.5 | Assente | 2 pz. | Assente | ||
1,722.68 € | 1 | 26 giorni | 300 | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
1,967.27 € | 1 | 26 giorni | 300 | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
1,762.58 € | 1 | 26 giorni | - | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
2,007.19 € | 1 | 26 giorni | - | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
1,802.42 € | 1 | 26 giorni | - | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
2,047.03 € | 1 | 26 giorni | - | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
1,842.27 € | 1 | 26 giorni | 600 | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
2,086.89 € | 1 | 26 giorni | 600 | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
1,882.11 € | 1 | 26 giorni | 700 | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
2,126.74 € | 1 | 26 giorni | 700 | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
1,921.97 € | 1 | 26 giorni | 800 | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
2,206.44 € | 1 | 26 giorni | 900 | 20 to 39.9 | 32 | 140 | 32 | 131 | 101 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
2,307.81 € | 1 | Preventivo | 1,000 | 40 to 57 | 50 | 170 | 40 | 158 | 118 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
2,563.27 € | 1 | Preventivo | 1,000 | 40 to 57 | 50 | 170 | 40 | 158 | 118 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
2,605.39 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | 40 to 57 | 50 | 170 | 40 | 158 | 118 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | E73A | 0.5 | Assente | 2 pz. | Assente | ||
2,659.56 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | 40 to 57 | 50 | 170 | 40 | 158 | 118 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | M5BW | 3 | Assente | 2 pz. | Assente | ||
2,409.24 € | 1 | Preventivo | 1150 | 40 to 57 | 50 | 170 | 40 | 158 | 118 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Tipo corsa lunga | ||
2,785.32 € | 1 | 26 giorni | 1150 | 40 to 57 | 50 | 170 | 40 | 158 | 118 | - | - | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | M5BW | 0.5 | M12 4 pin | 2 pz. | Tipo corsa lunga | ||
2,409.24 € | 1 | Preventivo | 1,200 | 40 to 57 | 50 | 170 | 40 | 158 | 118 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Tipo corsa lunga | ||
2,661.81 € | 1 | Preventivo | 1,200 | 40 to 57 | 50 | 170 | 40 | 158 | 118 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Tipo corsa lunga | ||
2,459.95 € | 1 | 26 giorni | 1,300 | 40 to 57 | 50 | 170 | 40 | 158 | 118 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Tipo corsa lunga | ||
2,715.37 € | 1 | 26 giorni | 1,300 | 40 to 57 | 50 | 170 | 40 | 158 | 118 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Tipo corsa lunga | ||
2,510.77 € | 1 | Preventivo | 1400 | 40 to 57 | 50 | 170 | 40 | 158 | 118 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Tipo corsa lunga | ||
2,816.90 € | 1 | 26 giorni | 1450 | 40 to 57 | 50 | 170 | 40 | 158 | 118 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Tipo corsa lunga | ||
2,662.81 € | 1 | Preventivo | 1,700 | 40 to 57 | 50 | 170 | 40 | 158 | 118 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Tipo corsa lunga | ||
1,902.08 € | 1 | 26 giorni | 175 | 40 to 57 | 50 | 170 | 40 | 158 | 118 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | ||
2,713.58 € | 1 | Preventivo | 1,800 | 40 to 57 | 50 | 170 | 40 | 158 | 118 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Tipo corsa lunga | ||
2,964.15 € | 1 | 26 giorni | 1,800 | 40 to 57 | 50 | 170 | 40 | 158 | 118 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Tipo corsa lunga |
Loading...
Tipo | “Cilindro senza asta” | Materiale tavola | Lega di alluminio | Giunto cilindro senza barra | Con giunto meccanico |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Uso generico | Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato duro | Guida | Con guida a perni folli |
Velocità d'esercizio(mm/s) | 100:: 1000 | Pressione di esercizio(MPa) | 0,1 – 0,8 |
Configura
Proprietà di base
Corsa(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Custom-made
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali