Serie CB (Tipo compatto)

Serie CB (Tipo compatto)
[Caratteristiche]
· Una boccola a sfera compatta e leggera con lunghezza complessiva e diametro esterno ridotti.
· La boccola è montata a pressione nell’alloggiamento, che dispone di un dispositivo di serraggio che consente la regolazione dello spazio come nel modello SB.
· Il contatto vicino alla linea dove le sfere d’acciaio incontrano la superficie della guida assicura un’elevata capacità di carico.

(i)Nota

  • Il simbolo per “Diametro del cerchio inscritto, dr” è d nel catalogo.
  • L’immagine del prodotto è solo a scopo rappresentativo. Vedere il catalogo per la forma dettagliata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CB-20UU

Codice componente
CB-20UU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

70.40 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Stile Standard Diametro del cerchio inscritto dr(φ) 20
Lunghezza complessiva L(mm) 30 Materiale di Cilindro esterno Ferro Trattamento superficie cilindro esterno Senza trattamento superficie
Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo
Diametro esterno D(φ) 28 Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)(N) 1,264 Coefficiente di carico statico base(N) 774
Precisione Grado standard Tipo Standard Lunghezza Standard
Guarnizione Guarnizione su due lati

Si trova sulla pagina di Serie CB (Tipo compatto), il codice articolo è il seguente: CB-20UU.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CB-20UU.

Supporto tecnico