Nastro FREESPAN

Nastro FREESPAN
Adatto per il trasporto sincrono che richiede il posizionamento e per la Trasmissione di carichi leggeri.
La superficie posteriore del nastro può essere utilizzata per l’adesione a varie forme di profilo e l’adesione a coperture speciali.
Può essere utilizzato per il movimento alternativo a lunga portata e il movimento rotatorio.
Si prega di specificare il numero di denti. Taglieremo il prodotto di conseguenza prima della spedizione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FTKG150S8M-[60-2500/1]
FTKG250S8M-[60-2500/1]
FTKG300S8M-[60-2500/1]
FTKG400S8M-[60-2500/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
1 6 giorni -
1 6 giorni 25
1 6 giorni 30
1 6 giorni 40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cinghia Estremità aperta Superficie denti cinghia Standard (un lato) Materiale cinghia Cinghia in poliuretano
Materiale anima Aramide Profilo cinghia S8M Tipologia Profilo cinghia Coppia elevata profilo denti arrotondati

Supporto tecnico