Valvole di non ritorno con attacco rapido, tipo in linea, tipo push-lock AS-FG

Valvole di non ritorno con attacco rapido, tipo in linea, tipo push-lock AS-FG
[Caratteristiche]
· In acciaio inox
· Aiuta a ridurre il tempo di lavoro richiesto per vari lavori

(i)Nota

  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-AS2002FG-06A
AS2002FG-06A-X21
AS2052FG-08A-X21
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Direzione di controllo Ambiente d'esercizio, applicazioni Materiale filettatura Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Applicable Tube O.D. mm
(mm)
Body Size Specifiche su ordinazione

15.69 €

1 26 giorni Misurazione Uscita/IngressoAmbiente pulito[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox0.1~ 161/8 standardAssente

17.03 €

1 26 giorni Misurazione - UscitaStandard----Senza lubrificazione (Guarnizione del rivestimento al fluoro) + valvola a farfalla (Senza valvola di ritegno)

20.61 €

1 26 giorni Misurazione - UscitaStandard----Senza lubrificazione (Guarnizione del rivestimento al fluoro) + valvola a farfalla (Senza valvola di ritegno)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Regolatore di velocità Profilo corpo principale Gomito piatto con collegamento diretto cilindro Tipo giunto Attacco a innesto rapido su entrambi i lati
Materiale corpo principale PBT Con manopola Resina Con controdado Con blocco a pressione
Applicable Fluids Pneumatico

Supporto tecnico