Cilindro compatto con valvola, stelo di guida serie CVQM

Cilindro compatto con valvola, stelo di guida serie CVQM
Aiuta a risparmiare ore di lavoro, energia e spazio grazie a una struttura integrata.
[Caratteristiche]
· Precisione antirotazione di ±0,1° o inferiore.
· Da 2 a 3 volte la Resistenza al carico laterale (rispetto alla serie CDQ2).
· È possibile l’installazione diretta del carico.
· Dimensioni di montaggio compatibili con la serie CQ2.
· Tipo con asta di guida con maggiore resistenza al carico laterale e precisione antirotazione.
· Può essere dotato di un piccolo interruttore automatico allo stato solido con indicatore a 2 colori.

(i)Nota

  • ■ Per la selezione/informazioni tecniche e caratteristiche sui prodotti dei cilindri pneumatici SMC
    controllare qui.

    ■ Gestione dei prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di pagine singole su questo sito verranno pubblicate su base ad hoc.
    Clicca qui per un preventivo o per effettuare un ordine se hai un numero di modello.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CVQM32-5-5M
CVQM32-5-5MOU
CVQM32-10-5MO
CVQM32-10-5MOU
CVQM32-10-5MOUP
CVQM32-10-5MU
CVQM32-15-5M
CVQM32-15-5MOU
CVQM32-15-5MZ
CVQM32-20-5MO
CVQM32-20-5MOP
CVQM32-20-5MOU
CVQM32-20-5MS
CVQM32-20-M9PWL-5MSB
CVQM32-25-5MOU
CVQM32-25-5MZ
CVQM32-30-5M
CVQM32-30-5MO
CVQM32-30-5MOU
CVQM32-30-5MUBP
CVQM32-35-5M
CVQM32-35-5MOU
CVQM32-40-5MOU
CVQM32-45-5MOU
CVQM32-50-5M
CVQM32-50-5MO
CVQM32-50-5MOU
CVQM32-50-5MOUP
CVQM32-75-5M
CVQM32-75-5MO
CVQM32-75-5MOU
CVQM32-100-5M
CVQM32-100-5MO
CVQM32-100-5MOU
CVQM32-100-5MOZP
CVQM32-100-5MZ
CVQM32-100-5MZP
CVQM40-5-5MOU
CVQM40-10-5MOU
CVQM40-15-5M
CVQM40-15-5MOU
CVQM40-20-5MOU
CVQM40-25-5M
CVQM40-25-5MOU
CVQM40-30-5M
CVQM40-30-5MOU
CVQM40-40-5MOU
CVQM40-45-5MOU
CVQM40-50-5M
CVQM40-50-5MO
CVQM40-50-5MOU
CVQM40-50-5MU
CVQM40-75-5MOU
CVQM40-100-5M
CVQM40-100-5MOU
CVQM50-10-5MOUF
CVQM50-15-5MOUF
CVQM50-20-5MOUF
CVQM50-25-5MOUF
CVQM50-30-5MOUF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Direction of Piping Ingresso elettrico conduttore Spia / circuito di protezione Funzionamento manuale

176.81 €

1 26 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, con filo conduttore (300 mm)Senza spia o soppressore della tensione di piccoTipo di dispositivo a pressione senza blocco

179.45 €

1 4 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di dispositivo a pressione senza blocco

181.97 €

1 26 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreSenza spia o soppressore della tensione di piccoTipo di dispositivo a pressione senza blocco

185.45 €

1 4 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di dispositivo a pressione senza blocco

185.47 €

1 26 giorni 32M5×0.8Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione assialeConnettore spina M, senza connettoreCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di dispositivo a pressione senza blocco

186.32 €

1 26 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, con filo conduttore (300 mm)Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di dispositivo a pressione senza blocco

184.56 €

1 26 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, con filo conduttore (300 mm)Senza spia o soppressore della tensione di piccoTipo di dispositivo a pressione senza blocco

187.21 €

1 26 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di dispositivo a pressione senza blocco

186.32 €

1 26 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, con filo conduttore (300 mm)Con spia e circuito di protezioneTipo di dispositivo a pressione senza blocco

185.40 €

1 26 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreSenza spia o soppressore della tensione di piccoTipo di dispositivo a pressione senza blocco

185.40 €

1 26 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione assialeConnettore spina M, senza connettoreSenza spia o soppressore della tensione di piccoTipo di dispositivo a pressione senza blocco

188.89 €

1 4 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di dispositivo a pressione senza blocco

187.15 €

1 26 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, con filo conduttore (300 mm)Con circuito di protezioneTipo di dispositivo a pressione senza blocco

262.31 €

1 26 giorni --M9PW32 pz.StandardConnettore spina M, con filo conduttore (300 mm)Con circuito di protezioneBloccabile tipo scanalato

190.65 €

1 4 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di dispositivo a pressione senza blocco

189.77 €

1 26 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, con filo conduttore (300 mm)Con spia e circuito di protezioneTipo di dispositivo a pressione senza blocco

189.73 €

1 26 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, con filo conduttore (300 mm)Senza spia o soppressore della tensione di piccoTipo di dispositivo a pressione senza blocco

188.84 €

1 26 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreSenza spia o soppressore della tensione di piccoTipo di dispositivo a pressione senza blocco

192.35 €

1 4 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di dispositivo a pressione senza blocco

193.21 €

1 26 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione assialeConnettore spina M, con filo conduttore (300 mm)Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Bloccabile tipo scanalato

192.34 €

1 26 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, con filo conduttore (300 mm)Senza spia o soppressore della tensione di piccoTipo di dispositivo a pressione senza blocco

194.97 €

1 26 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di dispositivo a pressione senza blocco

197.53 €

1 18 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di dispositivo a pressione senza blocco

202.73 €

1 26 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di dispositivo a pressione senza blocco

204.42 €

1 26 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, con filo conduttore (300 mm)Senza spia o soppressore della tensione di piccoTipo di dispositivo a pressione senza blocco

203.55 €

1 26 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreSenza spia o soppressore della tensione di piccoTipo di dispositivo a pressione senza blocco

207.05 €

1 4 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di dispositivo a pressione senza blocco

207.05 €

1 26 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione assialeConnettore spina M, senza connettoreCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di dispositivo a pressione senza blocco

213.89 €

1 26 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, con filo conduttore (300 mm)Senza spia o soppressore della tensione di piccoTipo di dispositivo a pressione senza blocco

213.00 €

1 26 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreSenza spia o soppressore della tensione di piccoTipo di dispositivo a pressione senza blocco

216.50 €

1 4 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di dispositivo a pressione senza blocco

225.13 €

1 26 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, con filo conduttore (300 mm)Senza spia o soppressore della tensione di piccoTipo di dispositivo a pressione senza blocco

224.26 €

1 26 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreSenza spia o soppressore della tensione di piccoTipo di dispositivo a pressione senza blocco

227.76 €

1 4 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di dispositivo a pressione senza blocco

226.02 €

1 26 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione assialeConnettore spina M, senza connettoreCon spia e circuito di protezioneTipo di dispositivo a pressione senza blocco

226.89 €

1 26 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, con filo conduttore (300 mm)Con spia e circuito di protezioneTipo di dispositivo a pressione senza blocco

226.89 €

1 26 giorni --Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteDirezione assialeConnettore spina M, con filo conduttore (300 mm)Con spia e circuito di protezioneTipo di dispositivo a pressione senza blocco

195.84 €

1 26 giorni 40-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di dispositivo a pressione senza blocco

202.73 €

1 26 giorni 40-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di dispositivo a pressione senza blocco

201.85 €

1 26 giorni 40-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, con filo conduttore (300 mm)Senza spia o soppressore della tensione di piccoTipo di dispositivo a pressione senza blocco

204.48 €

1 26 giorni 40-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di dispositivo a pressione senza blocco

206.18 €

1 26 giorni 40-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di dispositivo a pressione senza blocco

206.11 €

1 26 giorni 40-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, con filo conduttore (300 mm)Senza spia o soppressore della tensione di piccoTipo di dispositivo a pressione senza blocco

208.74 €

1 26 giorni 40-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di dispositivo a pressione senza blocco

207.85 €

1 26 giorni 40-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, con filo conduttore (300 mm)Senza spia o soppressore della tensione di piccoTipo di dispositivo a pressione senza blocco

210.48 €

1 4 giorni 40-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di dispositivo a pressione senza blocco

213.94 €

1 26 giorni 40-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di dispositivo a pressione senza blocco

219.13 €

1 26 giorni 40-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di dispositivo a pressione senza blocco

221.69 €

1 26 giorni 40-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, con filo conduttore (300 mm)Senza spia o soppressore della tensione di piccoTipo di dispositivo a pressione senza blocco

220.82 €

1 26 giorni 40-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreSenza spia o soppressore della tensione di piccoTipo di dispositivo a pressione senza blocco

224.32 €

1 4 giorni 40-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di dispositivo a pressione senza blocco

225.19 €

1 26 giorni 40-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, con filo conduttore (300 mm)Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di dispositivo a pressione senza blocco

227.76 €

1 26 giorni 40-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di dispositivo a pressione senza blocco

237.15 €

1 26 giorni 40-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, con filo conduttore (300 mm)Senza spia o soppressore della tensione di piccoTipo di dispositivo a pressione senza blocco

239.79 €

1 26 giorni 40-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di dispositivo a pressione senza blocco

238.10 €

1 4 giorni 50GSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di dispositivo a pressione senza blocco

243.23 €

1 26 giorni 50GSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di dispositivo a pressione senza blocco

248.44 €

1 26 giorni 50GSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di dispositivo a pressione senza blocco

250.98 €

1 4 giorni 50GSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di dispositivo a pressione senza blocco

252.74 €

1 26 giorni 50GSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStandardConnettore spina M, senza connettoreCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di dispositivo a pressione senza blocco

Loading...

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Cilindro piatto
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard Temperatura di esercizio(℃) -10:: 50
Bloccaggio estremità NA Valvole Disponibile Pressione di esercizio(MPa) 0.15:: 0.7
Tensione nominale(V) 24 V DC

Supporto tecnico