Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CDVJ3L10-60T-5G-B
Metodo di funzionamento cilindro | Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
D.I. cilindro: D(Ø) | 10 | Funzione aggiuntiva | Con funzione di regolazione velocità | Ambiente, applicazioni | Standard |
Temperatura di esercizio(℃) | -10:: 50 | Bloccaggio estremità | NA | Valvole | Disponibile |
Operating Pressure(MPa) | 0.15–0.7 | Specifications | Magnete incorporato | Auto Switch | Senza interruttore automatico |
Type of Auto Switch Mounting | Foro di montaggio della banda | Type of Mount Support | Tipo con piede assiale | Tensione elettrovalvola | 24 V DC |
Ingresso elettrico conduttore | Passacavo | Spia / circuito di protezione | Senza spia o soppressore della tensione di picco |
Si trova sulla pagina di Specifiche cilindro con valvola serie CVM3, azione singola, ritorno a molla/prolunga, il codice articolo è il seguente: CDVJ3L10-60T-5G-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CDVJ3L10-60T-5G-B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali