Cilindro con valvola, tipo con asta non rotante, (doppia azione) Serie CV1K

Cilindro con valvola, tipo con asta non rotante, (doppia azione) Serie CV1K
[Caratteristiche]
· Regolatore di velocità integrato.
Cambio tra asta estesa quando eccitata e asta retratta quando eccitata
· È possibile selezionare un’elettrovalvola.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CVS1KB63-75-2

Codice componente
CVS1KB63-75-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

535.53 €

1 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
D.I. cilindro: D(Ø) 63 Funzione aggiuntiva Con funzione dente d’arresto asta / Con funzione di regolazione velocità Ambiente, applicazioni Standard
Bloccaggio estremità NA Valvole Disponibile Pressione di esercizio(MPa) 0.05:: 1.0
Cushion Smorzatori sui due lati Auto Switch Senza interruttore automatico Lead Wire Length(m) Assente
Number of Switches Assente Type of Mount Support Tipo base Bellows Nessuno
Elettrovalvola Singola a 2 posizioni Tensione elettrovalvola 200 V AC (50/60 Hz) Ingresso elettrico conduttore Passacavo

Si trova sulla pagina di Cilindro con valvola, tipo con asta non rotante, (doppia azione) Serie CV1K, il codice articolo è il seguente: CVS1KB63-75-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CVS1KB63-75-2.

Supporto tecnico